MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI TERMICHE DI ASSET CRITICI


Con l’aumento della domanda di produzione di energia e alti volumi di produzione, aumentano anche i costi determinati da fermi di produzione. Le apparecchiature critiche per lo svolgimento di un processo necessitano di controlli regolari. La tempestiva segnalazione di un degrado prestazionale consente infatti di adottare le misure appropriate per evitare guasti e consentire alle squadre di manutenzione di pianificare i tempi di inattività in concerto con le esigenze di produzione.
Le informazioni termiche acquisite da una termocamera possono fornire i dati necessari per prevedere e valutare se un’apparecchiatura si sta usurando troppo rapidamente o sta concludendo il suo ciclo di vita, consentendo di provvedere alla sostituzione. Le termocamere fisse per l’automazione, come i modelli prodotti da FLIR, identificano anche i più lievi cambiamenti nelle apparecchiature, con una sensibilità fino a 30 mK. Grazie a queste prestazioni delle termocamere è possibile rilevare nelle apparecchiature anche piccole variazioni di temperatura che indicano la presenza di alterazioni funzionali minime, che spesso anticipano segnali più macroscopici, come una ridotta funzionalità, una grave usura o un guasto imminente. Le soluzioni termiche FLIR per l’automazione consentono anche di segnalare in diretta o di registrare l’andamento del profilo termico nel tempo delle apparecchiature di processo critiche. Possono essere dotate di molteplici modalità di allarme per segnalare il rapido approssimarsi di un guasto in un’apparecchiatura e si collegano facilmente ai processi di controllo esistenti e nuovi per intraprendere azioni immediate atte a mitigare l’escalation del problema. La durata e l’accessibilità delle soluzioni termiche FLIR per l’automazione possono ampiamente compensare anche una singola interruzione non pianificata.


Pompe
FLIR offre una gamma di termocamere intelligenti fisse con software integrato per l’analisi e la generazione di allarmi. Queste soluzioni consentono di monitorare gli asset configurando nell’inquadratura fino a 10 regioni di interesse (ROI) costituite da punti, riquadri o aree di forma libera, attraverso un’interfaccia web di facile utilizzo. Inoltre è possibile impostare i criteri per i parametri di allarme e la risposta, ossia il tipo di uscita per l’acquisizione dati. I dati non compromessi vengono generati in modo ripetibile e affidabile da array di sensori termici da 320 × 240 o 640 × 480, con accuratezza fino a ±2 °C nei range di temperatura compresi tra -40 °C e 2000 °C. Le termocamere FLIR in configurazione “smart” possono essere integrate in un’ampia gamma di processi di controllo per mezzo di protocolli di comunicazione standard, tra cui RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP e Master, Ethernet IP e FTP. Le termocamere “smart” FLIR possono essere personalizzate in base all’applicazione, selezionando la messa a fuoco manuale o automatica o cambiando ottica a seconda del campo visivo richiesto. Grazie all’esclusiva uscita radiometrica compressa, queste termocamere non sovraccaricano i processori. Inoltre, aggiungono valore al sistema incorporando nella termocamera anche una telecamera visiva e un illuminatore a LED.

FLIR A700 Termocamera in configurazione "Smart Sensor" & FLIR A310 Sensori di temperatura IR per il monitoraggio di attrezzature critiche

Sistemi di climatizzazione
Maggiori informazioni su FLIR.com/instruments/condition-monitoring/