Qual è la termocamera Cx-Series adatta alle tue esigenze?

Le termocamere compatte FLIR Cx-Series sono strumenti tascabili per ispezioni edili, manutenzione di impianti, sistemi di climatizzazione e altri interventi diagnostici. Recentemente FLIR ha presentato due nuovi aggiornamenti all’affermata Cx-Series: FLIR C3-X e FLIR C5. Entrambi i modelli sono dotati di connettività cloud FLIR Ignite™ integrata che consente il trasferimento diretto, l'archiviazione e il backup dei dati, per avere le immagini sempre disponibili su tutti i dispositivi. Entrambe le termocamere offrono la tecnologia FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), che sovrappone i dettagli ripresi dalla videocamera incorporata all'immagine termica completa.

Sono entrambi modelli pratici e validi, ma qual è la termocamera migliore per le tue esigenze lavorative?

C3-X-TroubleshootSink-613-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

FLIR C3-X

FLIR C3-X è uno strumento 3 in 1 che comprende una termocamera, una videocamera e un illuminatore. La termocamera con risoluzione di 128 × 96 (12.288 pixel) ha un’ampia gamma di temperatura da -20 a 300 °C (-4 – 572 °F), un significativo miglioramento rispetto all’originale FLIR C2. È il modello entry-level della FLIR Cx-Series, ma offre comunque potenti funzionalità, come FLIR Ignite ed MSX e capacità di reportistica professionale per documentare problemi e riparazioni con immagini usando FLIR Thermal Studio

COMPRA ORA

C5-HVAC-02-JPEG (Web - 72 dpi).jpg
FLIR C5

FLIR C5 ha le stesse funzionalità della C3-X, ma è dotata di una termocamera più performante, con risoluzione 160 × 120 (19.200 pixel). Grazie alla risoluzione più elevata, la termocamera aumenta il dettaglio nell’immagine ed individua differenze di temperatura più piccole per ottenere misurazioni di temperatura accurate. Inoltre, la C5 è dotata di zoom, di funzione 1-Touch Level/Span che migliora il contrasto della scena e di una gamma di temperatura più ampia, tra -20 e 400 °C (-4 – 752 °F).

COMPRA ORA

Riassumendo

La C3-X è un'ottima termocamera per i professionisti che hanno bisogno di una termocamera portatile ed accessibile per identificare e risolvere i problemi. Tuttavia, la risoluzione più elevata della C5 fornisce maggiore dettaglio e consente di rilevare differenze di temperatura più piccole. 

Se non devi basarti completamente sulle immagini termiche nelle ispezioni, ma consideri comunque la termocamera uno strumento utile, la FLIR C3-X è la scelta più indicata. Se sei alla ricerca di una termocamera più performante per eseguire frequenti ispezioni e individuare i problemi, la termocamera C5 è il modello più indicato per le tue esigenze ed è comunque disponibile a meno di 1000 dollari.

Back to top