FLIR ADGiLE™ Metano, scopri il tuo match

In settori come petrolio e gas, in cui gli standard di sicurezza e ambientali sono critici, le fughe di metano comportano rischi significativi e devono essere identificate e gestite immediatamente. Il monitoraggio e il rilevamento delle perdite di metano non sono solo requisiti normativi, ma sono fondamentali per la sicurezza operativa e la gestione ambientale. L’impiego di sistemi di imaging ottico dei gas (OGI) autonomi e continui è un metodo efficiente per raggiungere questi obiettivi.

Presentiamo il sistema FLIR ADGiLE, dotato di sensore ottico di gas FLIR GF77a non raffreddato, progettato per il rilevamento continuo e autonomo di fughe di metano. Integrando l’esperienza decennale di FLIR nella tecnologia e nell’analisi di rilevazione ottica di gas (OGI), il sistema fornisce capacità di allarme precise per le emissioni di gas metano, aiutando gli operatori a soddisfare le rigorose richieste del settore odierno e a prepararsi ai futuri cambiamenti normativi.

FLIR_Line_Ironbow.png
Resta un passo avanti con le fughe di metano
Esempio di installazione ADGiLE

Vista della mappa in alto di una posizione con il software FLIR Raven che mostra le capacità del sistema ADGiLE.

 

FLIR_Line_Ironbow.png
Rileva con precisione, agisci con fiducia

Immergiti nel futuro del monitoraggio delle perdite di gas con FLIR ADGiLE. Questo non è solo un sistema, ma è il tuo alleato più intelligente nella battaglia in corso contro le emissioni di metano. Realizzato con la finezza della rilevazione ottica di gas (Optical Gas Imaging, OGI) avanzata e il cervello dell’analisi in tempo reale, ADGiLE trasforma il complesso lavoro di rilevamento delle perdite in un’attività semplice e senza interruzioni. Preparati a sperimentare informazioni operative e sicurezza senza pari.

Funzionamento continuo, in qualsiasi momento

Monitora continuamente le emissioni di metano, con una solida analisi che rileva e differenzia le perdite in qualsiasi condizione operativa.

Progettato per il funzionamento diurno e notturno, garantisce sicurezza e conformità 24 ore su 24.

Migliore consapevolezza della situazione

Capacità di monitorare un’intera struttura tramite i movimenti in orizzontale e in verticale per garantire l’ispezione di tutti i componenti. 

Visualizzazione video in tempo reale di pennacchi di gas, con avvisi e registrazione di eventi per un’analisi dettagliata. Aiuta gli operatori a comprendere rapidamente la natura delle emissioni, distinguendo tra perdite e ventilazione di routine.

Garantisci l’integrità e la sicurezza delle risorse

Le capacità di rilevamento avanzate consentono un’azione immediata, mantenendo l’integrità del sistema e prevenendo condizioni pericolose.

Tiene il personale al sicuro fornendo avvisi precoci e prove visive delle posizioni delle perdite, riducendo la necessità di ispezioni manuali rischiose.

Software di analisi che supporta il processo decisionale

FLIR Latitude UVMS migliora il controllo e l’integrazione, offrendo agli operatori la possibilità di configurare azioni automatizzate al rilevamento e di rivedere i dati storici per un'analisi approfondita degli eventi.

What's Included with ADGiLE?

The GF77a camera, housed in a rugged enclosure, offers flexible and comprehensive coverage, enabling operators to monitor large areas effectively.

 

ADGiLE has an edge PC running proven leak detection analytics that includes a custom built environmental cabinet that provides robust data processing and real-time analytics capabilities.

 

Custom cabling ensures secure and reliable connections between the GF77a camera and the environmental panel, facilitating seamless data and power integration necessary for continuous system operation.

The FLIR Latitude UVMS Interface offers an advanced user interface for managing video data, integrating camera controls, and storing and retrieving video footage.

Confronto tra FLIR GF77pt e FLIR GF77f in ADGiLE

Per il rilevamento continuo e affidabile delle fughe di metano, il sistema FLIR ADGiLE può essere dotato di due diverse opzioni: FLIR GF77pt e FLIR GF77f . Entrambe le configurazioni sfruttano le funzionalità avanzate di FLIR ADGiLE Analytics, ma sono progettate per soddisfare diverse esigenze operative nel campo del rilevamento delle fughe di gas. Di seguito, descriviamo le differenze chiave per aiutarti a scegliere la soluzione giusta per i tuoi requisiti di monitoraggio specifici.
 

FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics

Progettato per la flessibilità pan-tilt

  • Unità pan-tilt: include la FLIR PTU-D100E, che offre un controllo e una flessibilità eccezionali, consentendo alla termocamera di coprire aree più grandi senza la necessità di riposizionare l’hardware. Questa funzione è fondamentale per i siti ampi e complessi in cui è richiesta la sorveglianza dell’intera area.
  • Campo visivo migliorato: grazie alla possibilità di movimento in orizzontale e verticale, FLIR GF77pt è in grado di monitorare un’area più ampia, rendendola ideale per situazioni in cui le condizioni ambientali o i layout del sito richiedono un movimento dinamico della termocamera per catturare più angoli e prospettive.
  • Design robusto per ambienti dinamici: l’inclusione di un alloggiamento protettivo e di un armadio di controllo rende la GF77pt particolarmente adatta per ambienti industriali esterni e impegnativi in cui le condizioni meteorologiche e i fattori esterni svolgono un ruolo significativo.

FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics

Posizionamento fisso per il monitoraggio mirato

  • Installazione statica: la FLIR GF77f è progettata per il montaggio fisso, assicurando un monitoraggio costante e mirato di aree specifiche. Questo modello è ideale per installazioni in cui la preoccupazione principale è la sorveglianza continua di punti vulnerabili noti.
  • Economica: senza la meccanica aggiuntiva dell’unità pan-tilt, la configurazione della GF77f offre un’opzione più economica per gli operatori che si concentrano su zone specifiche piuttosto che richiedere una copertura dell’area ampia.
  • Installazione semplificata: l’assenza di parti mobili riduce la necessità di manutenzione e semplifica il processo di installazione, rendendolo una scelta semplice per le strutture con una visione chiara e senza ostacoli delle aree a rischio.

Scegliere il modello giusto

Quando scegli tra FLIR GF77pt e FLIR GF77f, prendi in considerazione le esigenze specifiche della tua area di sorveglianza:

  • Area di copertura: scegli la GF77pt se devi monitorare aree grandi o complesse con la flessibilità di regolare gli angoli della telecamera. È particolarmente utile per i nuovi siti in cui i punti di perdita non sono ancora completamente determinati.
  • Monitoraggio mirato: scegli la GF77f se le tue esigenze di monitoraggio sono concentrate su specifici punti di emissione o perdita noti, e necessiti di una minore flessibilità nel movimento della telecamera.

Entrambe le opzioni della telecamera si integrano perfettamente con FLIR ADGiLE Analytics per fornire rilevamento e analisi in tempo reale, garantendo che, indipendentemente dalla scelta, la tua struttura sia dotata di tecnologia avanzata per gestire le sfide del rilevamento delle perdite di metano in modo efficiente ed efficace.

Per ricevere ulteriore assistenza e per vedere queste telecamere in azione, contatta i nostri esperti FLIR che possono fornire una dimostrazione personalizzata in base alle tue esigenze operative.

ADGiLE_olio_e_gas.JPG

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.

Contatto - Rilevazione ottica di gas