Guida alla configurazione e ai dati tecnici QOGI

Quantificazione delle emissioni di gas con la termografia

Cerchi indicazioni pronte per l'uso sul campo sulle best practice e sulle condizioni che influenzano i risultati della rilevazione ottica di gas quantitativa (QOGI)? Qui troverai informazioni sull’uso corretto della termocamera, suggerimenti sulla ripetibilità dell’ispezione e limiti operativi.

Aree di guida tecnica

Condizioni ambientali

  • Comportamento del vento e movimento del pennacchio
  • Temperatura di fondo e contrasto
  • Considerazioni ΔT
  • Complessità scena
Scopri come

Stabilità, distanza e allineamento

  • Requisiti di treppiede e stabilizzazione
  • Distanze e angoli consigliati
  • Mantenimento di un framing coerente
Download

Definizione di mascheramento e prugna

  • Tecniche di mascheramento
  • Evitare interferenze nella scena
  • Miglioramento dell'isolamento dei pennacchi
Leggi la storia

Miglioramento delle prestazioni QOGI sul campo

Basato su informazioni sull’uso sul campo e progressi tecnologici, Flir continua a migliorare il funzionamento della termocamera e l’affidabilità delle misurazioni per supportare i flussi di lavoro di ispezione del mondo reale.

I recenti aggiornamenti alle più recenti termocamere OGI della Serie G (Gx320, Gx620, G620) offrono:

  • Migliore visibilità del pennacchio con colorazione continua prima della misurazione
  • Migliore isolamento del pennacchio con mascheramento avanzato e strumenti di confine
  • Rilevazione di perdite più piccole con minima interferenza dello sfondo della scena
  • Configurazione semplificata che accelera i flussi di lavoro di analisi integrati nella termocamera
  • Maggiore fiducia nelle misurazioni con punteggi di certezza allineati OGMP 2.0

 

Caratteristiche ottiche e termocamera

  • Funziona con tutti gli obiettivi della G-Series
  • Strumenti integrati che supportano la quantificazione
  • Funzioni che riducono gli errori dell'operatore

  Visualizza le funzioni della telecamera 

Il top della formazione sull’infrarosso

Cerchi altre risorse? La nostra formazione riconosciuta a livello internazionale per le ispezioni OGI rappresenta lo standard di riferimento nella formazione IR.