Quantifica ciò che vedi. Rafforzare ogni decisione sulle emissioni.

Flir è stata pioniera nella rilevazione ottica di gas e continua a migliorare il monitoraggio delle emissioni attraverso la tecnologia Quantitative OGI (QOGI). Utilizza questo hub di risorse per esplorare i flussi di lavoro, gli studi di convalida, le risorse di formazione e le linee guida tecniche necessarie per rilevare, quantificare e dare priorità alle emissioni fuggitive sul campo in modo sicuro.

Perché non è possibile gestire ciò che non è possibile misurare.

Che cos'è la rilevazione ottica quantitativa di gas?

QOGI estende l'OGI tradizionale aggiungendo una stima integrata del tasso di emissioni, fornendo agli operatori un contesto più contestuale dietro ogni perdita rilevata.

Fornisce misurazioni rapide e pronte per le decisioni che si adattano direttamente ai flussi di lavoro esistenti di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR), misurazione-rapporto-verifica (MRV) e creazione di rapporti.

Fai clic sui link sottostanti per saperne di più sul motivo per cui la QOGI è importante o scarica il white paper completo.

Perché la QOGI è importante

Rafforzamento della reportistica sulle emissioni e della conformità normativa.

Conformità

Migliorare i programmi LDAR attraverso misurazioni più intelligenti.

l’efficienza

Miglioramento della sicurezza e delle operazioni in aree di difficile accesso.

Sicurezza

Passaggio da LDAR a LDAQ con la rilevazione ottica quantitativa di gas.

A prova di futuro

Prestazioni comprovate supportate da studi peer-reviewed e convalida nel mondo reale.

Competenza
Conformità
l’efficienza
Sicurezza
A prova di futuro
Competenza

Applicazioni per QOGI

QOGI supporta i flussi di lavoro per la riduzione del metano e la gestione delle emissioni in un’ampia gamma di settori, tra cui petrolio e gas, lavorazione petrolchimica, produzione di energia, alimenti e bevande, assicurazioni e impianti commerciali.

Dalle operazioni upstream e midstream alle ispezioni regolamentate, alla creazione di report ESG e alla mitigazione delle perdite, QOGI fornisce informazioni rapide e fruibili per il rilevamento delle perdite, la conformità e l’efficienza operativa in ambienti industriali e commerciali.

Ulteriori informazioni su QOGI

Nota tecnica

Programmi di rilevazione e riparazione delle fughe (LDAR)

Identifica le perdite, comprendi la gravità e dai priorità alle riparazioni più velocemente.

Download
Caso applicativo

MVR / OGMP (2.0)

Supporta la creazione di report sul metano di petrolio e gas basati sulla misurazione con la quantificazione di stand-off. 

Leggi la storia
Aggiornamenti normativi

Programmi di ispezione regolamentati

Utilizza QOGI per migliorare il processo decisionale all'interno dei flussi di lavoro EPA, UE e globali basati sulla conformità.

Leggi la storia
Caso applicativo

Efficienza operativa e sicurezza

Quantifica a distanza di sicurezza: ideale per componenti elevati, caldi o difficili da raggiungere

Leggi la storia

Esplora le risorse QOGI

Convalida e studi

Scopri i test indipendenti, gli studi a rilascio controllato e la convalida sul campo per le prestazioni QOGI in condizioni reali.

Per saperne di più

Formazione e video

Guarda i nostri moduli di formazione e le dimostrazioni integrate nella termocamera che trattano l’uso, la configurazione e l’interpretazione corretti sul campo.

Guarda ora

Dati tecnici e configurazione

Ottieni indicazioni pronte per l'uso sul campo su condizioni ambientali, stabilizzazione, distanza, mascheramento, obiettivi e funzionalità integrate nella termocamera.

Per saperne di più

Normative e conformità

Scopri altre storie applicative, spiegazioni normative e contenuti sulla gestione delle emissioni dalla libreria OGI di Flir.

Per saperne di più

Termocamere progettate per la quantificazione

Flir offre soluzioni di rilevazione ottica di gas end-to-end con funzionalità di quantificazione integrate, tra cui le termocamere OGI Serie G con QOGI integrato (QiC) e gli accessori e strumenti ambientali G-Series. Fai clic qui sotto per saperne di più.

FAQ per QOGI

QOGI consente di misurare e quantificare le fughe di idrocarburi, tra cui metano e COV direttamente da immagini termiche specializzate, fornendo stime di emissione utilizzabili per pennacchi visibili in condizioni reali. È ideale per identificare e dimensionare le perdite che contano di più per le tue operazioni, anche in aree difficili da raggiungere o pericolose. Per analisi ultra-tracce o a livello di laboratorio, QOGI integra gli strumenti tradizionali fornendo risultati rapidi e pronti sul campo che guidano decisioni più rapide.

La QOGI fornisce una quantificazione affidabile e ripetibile se utilizzata all'interno della sua dotazione operativa consigliata. Comprovati successi in studi convalidati di terze parti, gli algoritmi avanzati e le funzioni della termocamera FLIR aiutano a ridurre al minimo l'incertezza e i risultati vengono presentati con intervalli di confidenza chiari per potersi fidare dei dati. Da una maggiore accuratezza con misurazioni aggregate delle emissioni a un’incertezza trasparente visualizzata ad ogni misurazione, QOGI fornisce l’accuratezza necessaria per la gestione delle emissioni, la creazione di report e la conformità con la corretta configurazione e il flusso di lavoro.

Scegli QOGI per massimizzare efficienza, sicurezza e copertura, specialmente per impianti di grandi dimensioni, componenti elevati o aree in cui l’accesso diretto è difficile o rischioso. QOGI consente una quantificazione rapida e senza contatto, consentendo di dare priorità alle riparazioni e documentare le emissioni senza interrompere le operazioni. È la soluzione ideale per i moderni flussi di lavoro LDAR, MRV e basati sulla conformità.

Come tutte le tecnologie, le condizioni ambientali possono svolgere un ruolo chiave nell’uso corretto e nell’implementazione in ambienti e risultati reali.  

Mentre fattori come vento, temperatura e sfondo possono influenzare i risultati, le termocamere FLIR sono progettate con funzionalità che aiutano ad adattare e ottimizzare le misurazioni. Seguire le best practice e comprendere la tecnologia garantisce dati coerenti e di alta qualità, anche in condizioni difficili.

QOGI è un punto di svolta nella gestione delle emissioni. Semplifica la LDAR combinando rilevamento e quantificazione in un unico flusso di lavoro, supporta i programmi MRV e OGMP 2.0 con report basati sulle misurazioni e aiuta a soddisfare i requisiti normativi con fiducia. La flessibilità e la velocità di QOGI la rendono uno strumento essenziale per qualsiasi strategia di riduzione delle emissioni.

Gli errori più comuni sono facilmente evitabili con la comprovata guida di FLIR: garantire una configurazione stabile della termocamera, mantenere distanze e angoli ottimali e prestare attenzione ai fattori ambientali. FLIR offre una formazione completa e funzionalità intuitive per aiutare ogni utente a ottenere risultati di livello esperto, riducendo al minimo gli errori e massimizzando il valore del tuo investimento QOGI.

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.

Contatto - Rilevazione ottica di gas