Risorse QOGI

Convalida e studi QOGI

La rilevazione ottica quantitativa di gas (QOGI) è stata valutata attraverso una serie di test controllati, studi indipendenti sul campo e valutazioni delle prestazioni interne. Insieme, questi sforzi aiutano a definire dove la quantificazione del gas basata su immagini funziona bene, dove esistono limitazioni e come i risultati devono essere interpretati in condizioni operative reali.

Scopri di più sugli studi e le interpretazioni di convalida che supportano l’uso informato di QOGI nei flussi di lavoro di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR), misurazione-rapporto-verifica (MRV) e gestione delle emissioni.

Quote Carousel

Studi indipendenti sul campo e a rilascio controllato

Studi indipendenti, sottoposti a revisione tra pari hanno confermato l’affidabilità e l’accuratezza di QOGI. I migliori risultati si ottengono con una corretta configurazione, consapevolezza ambientale e formazione degli operatori.

Leggi l’articolo per scoprire come viene valutata la QOGI e come le sue prestazioni si confrontano con altri approcci di misurazione. Puoi anche fare clic qui sotto per esplorare argomenti specifici.

LEGGI L'ARTICOLO

Valutazione di un sistema di rilevazione ottica di gas per la quantificazione delle emissioni di idrocarburi fuggitivi

Uno studio a rilascio controllato che mostra l’accuratezza e l’affidabilità di quantificazione superiori di QOGI rispetto al Metodo 21.

LEGGERE LO STUDIO >

Accuratezza QOGI rispetto al metodo 21
Test in cieco per confrontare QL320 con altre tecnologie quantitative

I test condotti in ambienti ciechi all'aperto hanno dimostrato la robustezza di QOGI e l'importanza della tecnica dell'operatore per una quantificazione affidabile.

LEGGERE LO STUDIO >

Alberta Methane Field Challenge

Le prove sul campo su larga scala in Alberta hanno confermato il valore di QOGI per lo screening rapido delle emissioni a livello di struttura e per i flussi di lavoro MRV.

LEGGERE LO STUDIO >

Studio METEC QOGI

Gli esperimenti in singolo cieco presso METEC hanno convalidato l'accuratezza pratica di QOGI in condizioni di campo realistiche.

LEGGERE LO STUDIO >

Accuratezza QOGI rispetto al metodo 21

Studi interni

Il nostro team di ricerca e sviluppo di Flir ha anche partecipato a test volti a convalidare la QOGI come pratica e le nostre tecnologie quantitative. Questi studi hanno valutato le letture di flusso misurate e hanno incluso test ciechi di perdite fuggitive estremamente piccole.

Valutazione del prodotto Flir METEC (ottobre 2019)

QOGI valutata dallo stabilimento METEC della Colorado State University utilizzando letture di flusso misurate.

TADI QOGI Blind Testing (aprile 2025)

Avanzamento nella misurazione delle emissioni di metano con la tecnologia di rilevazione ottica di gas quantitativa (QOGI).

 

Cosa rivelano gli studi QOGI sulle prestazioni nel mondo reale

Categoria di valutazione

Cosa viene esaminato

Pratico takeaway

Guida Flir

Sensibilità tasso di perdita
Tassi di rilascio controllati e variabili QOGI offre le migliori prestazioni al di sopra delle soglie di rilevamento definite La tecnologia QOGI è ideale quando è allineata con le comuni dimensioni delle perdite regolamentari.  Per l’EPA statunitense, questo viene spesso indicato come 60 g/h e oltre.
Distanza e geometria
Distanza e angolo di visione Una configurazione coerente migliora l'affidabilità La comprensione di base della QOGI e la revisione delle lezioni apprese creano risultati positivi.
Condizioni ambientali
Vento, turbolenza, contrasto termico Come tutte le tecnologie di misurazione, alcune condizioni aumentano l’incertezza di misurazione Comprendere la tecnologia, compreso il modo in cui le condizioni ambientali influenzano i risultati, garantisce risultati migliori.
Ripetibilità
Misurazioni multiple in configurazioni simili I flussi di lavoro stabili contano molto di più della messa a punto L'utilizzo di QOGI nella termocamera semplifica il flusso di lavoro e aiuta a creare processi LDAQ più efficienti.
Metodi di confronto
Controlli incrociati con altri strumenti di misurazione QOGI si allinea meglio se utilizzato per l’analisi comparativa o di tendenza Mentre le misurazioni aggregate aumentano l'accuratezza, FLIR aiuta in base alla lettura con il nuovo parametro di incertezza per misurazione.

 

Imaging + Quantificazione = Copertura più rapida. Maggiore efficienza. Decisioni più intelligenti.

 

infografica che mostra i vantaggi di QOGI

Combinando la rilevazione ottica di gas con la capacità di quantificazione, i flussi di lavoro abilitati QOGI supportano una copertura più rapida e programmi di ispezione delle emissioni più efficienti.

 

Come QOGI si applica ai programmi del mondo reale

CASO DI STUDIO

Programmi LDAR

Prioritizzazione delle perdite e dimensionamento comparativo.

Leggi la storia
CASO APPLICATIVO

MRV e reportistica

A supporto delle stime delle emissioni insieme ad altri dati.

Leggi la storia
CASO DI STUDIO

Gestione delle emissioni

Analisi delle tendenze e ottimizzazione dei programmi.

Leggi la storia
NOTA TECNICA

Supporto per la conformità

Dimostrazione di idoneità e limitazioni del metodo.

Leggi la storia
CASO APPLICATIVO

Mitigazione delle perdite

Utilizzo di QOGI per trasformare le perdite invisibili in valore misurabile 

Leggi la storia

Termocamere progettate per la quantificazione

Flir offre soluzioni di rilevazione ottica di gas end-to-end con funzionalità di quantificazione integrate, tra cui le termocamere OGI Serie G con QOGI integrato (QiC) e gli accessori e strumenti ambientali G-Series. Fai clic qui sotto per saperne di più.


Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.

Contatto - Rilevazione ottica di gas