Teledyne FLIR presenta un contatore di particelle portatile a sei canali con un prezzo accessibile, per il monitoraggio della salute ambientale e della qualità dell’aria sul luogo di lavoro


Teledyne FLIR, che fa parte di Teledyne Technologies Incorporated, ha annunciato oggi il contatore di particelle a sei canali, leggero ed ergonomico, Extech VPC260, progettato per un comodo monitoraggio della qualità dell’aria interna in edifici commerciali, ospedali, impianti di produzione e camere bianche.
Questo misuratore di facile utilizzo è in grado di misurare e visualizzare con precisione fino a sei canali di granulometria (fino a 0,3 µm), temperatura dell’aria, umidità relativa, punto di rugiada e bulbo umido, aiutando i tecnici a identificare condizioni pericolose e a garantire un ambiente di lavoro più sicuro. Con il VPC260, i tecnici possono verificare la presenza di inquinanti dannosi nell’aria come scarico, fumo, polvere di silice cristallina respirabile (RCS) e polvere combustibile aerodispersa una volta rilevate le particelle.
Il VPC260 offre agli utenti la possibilità di personalizzare le impostazioni per il display, i metodi di campionamento e le impostazioni di allarme per il conteggio dei campioni. I tecnici possono impostare il misuratore sul treppiede incluso, impostare il tempo di campionamento per un massimo di 180 secondi, allontanarsi e tornare per controllare il conteggio delle particelle in un secondo momento. La funzione ‘ritardo di avvio’ consente di ritardare i test di conteggio dei campioni da 3 a 100 secondi. Gli allarmi sono udibili e visibili, quindi i tecnici sapranno immediatamente quando le condizioni sono sfavorevoli.
Tutti i dati possono essere esportati in formato CSV su un PC tramite cavo USB, semplificando la creazione di documentazione e report (per visualizzare i dati dal PC è necessario scaricare gratuitamente il software VPC260).

Altre importanti caratteristiche del VPC260:

Il VPC260 è disponibile da oggi sul mercato a livello globale, offerto da Teledyne FLIR e dai suoi rivenditori autorizzati. L’acquisto include anche un filtro a conteggio zero (elimina le particelle dal sistema prima e dopo ogni utilizzo per garantire precisione), treppiede, cavo USB-C e adattatore CA universale (con spine US, EU, UK e AU).