FLIR Serie A

Kit scientifici

I kit scientifici FLIR A400, A500 e A700 offrono ai ricercatori e agli ingegneri una soluzione snella per eseguire misurazioni di temperatura accurate. Le opzioni di connessione semplificate ma robuste aiutano a configurare e avviare rapidamente i test; successivamente i dati potranno essere visualizzati, acquisiti e analizzati facilmente con software FLIR Research Studio in dotazione. Il kit standard comprende una termocamera FLIR A400, A500 o A700 in configurazione Image Streaming, un’ottica da 24° con messa a fuoco automatica/comandata a distanza e manuale, oltre alla modalità macro FLIR. Il kit professionale aggiunge i vantaggi della funzione di miglioramento dell’immagine MSX®, la trasmissione di dati radiometrici via Wi-Fi e un’ottica macro per misurazioni termiche accurate su componenti di piccole dimensioni.

Accuratezza, connettività e analisi ineguagliabili
FLIR Research Studio consente di acquisire e analizzare rapidamente i risultati termici, grazie ai semplici passaggi del metodo di lavoro Connessione –Visualizzazione – Registrazione – Analisi
Disponibilità di un'ampia selezione di ottiche per garantire il massimo numero di pixel sul soggetto; la messa a fuoco nitida, automatica o manuale migliora la misurazione termica
L'alimentazione PoE (Power over Ethernet) standard e la connessione Wi-Fi alla tua workstation (Kit professionale) eliminano l'esigenza di cablaggio aggiuntivo

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Pitch sensore A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Pixel pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Banda spettrale 7,5–14,0 µm
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Gamma dinamica 16 bit
Sensibilità termica/NETD In base all’ottica: da <30 mK a <40 mK
Frame rate 30 Hz
Range standard di temperatura A400, A500: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F); da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F); da 300°C a 1500°C (da 572°F a 2732°F)
A700: Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F); da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1202 °F); da 300 °C a 2000 °C (da 572 °F a 3632 °F)
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato, manuale
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14,0 µm
Campo visivo (FOV) 24° × 18°
Distanza minima di messa a fuoco 2,0x Macro: 18 mm 24°: 0,15 m 24 °con modalità Macro: 17 mm 42°: 0,15 m 14°: 1,0 m 6°: 5,0 m DFOV (24°/14°): 0,18 m (0,59 ft) e 1,0 m (3,28 ft)
Fotocamera nel visibile Standard: Accessorio
opzionale Professionale: 1280 × 960
Frame rate 30 Hz
Gamma dinamica 16 bit
Identificazione ottica Automatica
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato, manuale
Modalità immagine MSX®, Picture-in-picture, miscelazione e fusione
Modalità macro Inclusa
Ottica Standard: 24°
Professionale: Macro 24, 2°,0x
Ottiche disponibili 2.x Macro, 6°, 14°, 42°, 80°
Ottiche opzionali DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Peso [compresa ottica] 0,82 kg
Pitch sensore A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Pixel pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Risoluzione IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Sensibilità termica/NETD In base all’ottica: da <30 mK a <40 mK
Streaming dati digitali verso PC Standard: Da Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) a workstation con Research Studio Software
Professional incluso: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) o stream Wi-Fi verso workstation che esegue il software Research Studio in dotazione
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza A400: ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F), temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
A500, A700: ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15 °C a 35 °C (da 59 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Range standard di temperatura A400, A500: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F); da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F); da 300°C a 1500°C (da 572°F a 2732°F)
A700: Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F); da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1202 °F); da 300 °C a 2000 °C (da 572 °F a 3632 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Comando e controllo Standard: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
Professionale: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Comunicazione Ethernet GigE Vision ver. 1.2, conformità Client API GenICam, TCP/IP socket-based (FLIR proprietario)
I/O digitale, tipo di connettore M12 maschio a 12 pin con codifica A (condiviso con alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2× isolati otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Streaming immagini via Ethernet
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina
Uscite digitali 3× isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA (ridotte a 200 mA a 60 °C). Relè ottico a stato solido, 1 dedicato come uscita guasto (NC)
Wi-Fi Standard: Funzione
opzionale Professionale: Connettore: RP-SMA femmina Standard: IEEE802.11a/b/g/n Connessioni: Peer-to-peer (ad hoc) o infrastruttura (rete)
Generali
Dimensioni [L × P × A] con ottica 123 mm × 77 mm × 77 mm
Alimentazione
Alimentazione 24/48 V DC 8 W max
Configurazione cavo di alimentazione Power over Ethernet o esterna
Connettore alimentazione M12 maschio 12-pin A-coded (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna 18–56 V DC, 8 W max
Ambientali e Certificazioni
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio UNC ¼″-20 su 2 lati 4× M4 su 4 lati
Protezione IEC 60529, IP54, IP66 con accessorio
Range di temperature di stoccaggio IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) per 16 ore
Temperatura di esercizio –Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F): • da -20°C a 40°C (da -4°f a 104°F) (in aria libera) da • 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F) (montato sull'accessorio piastra di raffreddamento) Temperatura • massima custodia termocamera: 65 °C (149 °F)
Vibrazione IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale; IEC 61373 Cat 1 (Railway)

Accessories

Resources & Support

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica dei kit scientifici FLIR Series A (A400 A700)

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions