FLIR Serie A

Kit scientifici

I kit scientifici FLIR A400, A500 e A700 offrono ai ricercatori e agli ingegneri una soluzione snella per eseguire misurazioni di temperatura accurate. Le opzioni di connessione semplificate ma robuste aiutano a configurare e avviare rapidamente i test; successivamente i dati potranno essere visualizzati, acquisiti e analizzati facilmente con software FLIR Research Studio in dotazione. Il kit standard comprende una termocamera FLIR A400, A500 o A700 in configurazione Image Streaming, un’ottica da 24° con messa a fuoco automatica/comandata a distanza e manuale, oltre alla modalità macro FLIR. Il kit professionale aggiunge i vantaggi della funzione di miglioramento dell’immagine MSX®, la trasmissione di dati radiometrici via Wi-Fi e un’ottica macro per misurazioni termiche accurate su componenti di piccole dimensioni.

Accuratezza, connettività e analisi ineguagliabili
FLIR Research Studio consente di acquisire e analizzare rapidamente i risultati termici, grazie ai semplici passaggi del metodo di lavoro Connessione –Visualizzazione – Registrazione – Analisi
Disponibilità di un'ampia selezione di ottiche per garantire il massimo numero di pixel sul soggetto; la messa a fuoco nitida, automatica o manuale migliora la misurazione termica
L'alimentazione PoE (Power over Ethernet) standard e la connessione Wi-Fi alla tua workstation (Kit professionale) eliminano l'esigenza di cablaggio aggiuntivo

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Pitch sensore A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Pixel pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Banda spettrale 7,5–14,0 µm
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Gamma dinamica 16 bit
Sensibilità termica/NETD In base all’ottica: da <30 mK a <40 mK
Frame rate 30 Hz
Range standard di temperatura A400, A500: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F); da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F); da 300°C a 1500°C (da 572°F a 2732°F)
A700: Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F); da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1202 °F); da 300 °C a 2000 °C (da 572 °F a 3632 °F)
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato, manuale
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14,0 µm
Campo visivo (FOV) 24° × 18°
Distanza minima di messa a fuoco 2,0x Macro: 18 mm 24°: 0,15 m 24 °con modalità Macro: 17 mm 42°: 0,15 m 14°: 1,0 m 6°: 5,0 m DFOV (24°/14°): 0,18 m (0,59 ft) e 1,0 m (3,28 ft)
Fotocamera nel visibile Standard: Accessorio
opzionale Professionale: 1280 × 960
Frame rate 30 Hz
Gamma dinamica 16 bit
Identificazione ottica Automatica
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato, manuale
Modalità immagine MSX®, Picture-in-picture, miscelazione e fusione
Modalità macro Inclusa
Ottica Standard: 24°
Professionale: Macro 24, 2°,0x
Ottiche disponibili 2.x Macro, 6°, 14°, 42°, 80°
Ottiche opzionali DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Peso [compresa ottica] 0,82 kg
Pitch sensore A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Pixel pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Risoluzione IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Sensibilità termica/NETD In base all’ottica: da <30 mK a <40 mK
Streaming dati digitali verso PC Standard: Da Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) a workstation con Research Studio Software
Professional incluso: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) o stream Wi-Fi verso workstation che esegue il software Research Studio in dotazione
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza A400: ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F), temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
A500, A700: ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15 °C a 35 °C (da 59 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Range standard di temperatura A400, A500: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F); da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F); da 300°C a 1500°C (da 572°F a 2732°F)
A700: Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F); da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1202 °F); da 300 °C a 2000 °C (da 572 °F a 3632 °F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Comando e controllo Standard: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
Professionale: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Comunicazione Ethernet GigE Vision ver. 1.2, conformità Client API GenICam, TCP/IP socket-based (FLIR proprietario)
I/O digitale, tipo di connettore M12 maschio a 12 pin con codifica A (condiviso con alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2× isolati otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Streaming immagini via Ethernet
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina
Uscite digitali 3× isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA (ridotte a 200 mA a 60 °C). Relè ottico a stato solido, 1 dedicato come uscita guasto (NC)
Wi-Fi Standard: Funzione
opzionale Professionale: Connettore: RP-SMA femmina Standard: IEEE802.11a/b/g/n Connessioni: Peer-to-peer (ad hoc) o infrastruttura (rete)
Generali
Dimensioni [L × P × A] con ottica 123 mm × 77 mm × 77 mm
Alimentazione
Alimentazione 24/48 V DC 8 W max
Configurazione cavo di alimentazione Power over Ethernet o esterna
Connettore alimentazione M12 maschio 12-pin A-coded (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna 18–56 V DC, 8 W max
Ambientali e Certificazioni
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio UNC ¼″-20 su 2 lati 4× M4 su 4 lati
Protezione IEC 60529, IP54, IP66 con accessorio
Range di temperature di stoccaggio IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) per 16 ore
Temperatura di esercizio –Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F): • da -20°C a 40°C (da -4°f a 104°F) (in aria libera) da • 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F) (montato sull'accessorio piastra di raffreddamento) Temperatura • massima custodia termocamera: 65 °C (149 °F)
Vibrazione IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale; IEC 61373 Cat 1 (Railway)

Accessori

Risorse e supporto

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Datasheet

Scheda tecnica dei kit scientifici FLIR Series A (A400 A700)

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Datasheet

FLIR A-Series Science Kits Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Electronic Design and Testing (EDT) Brochure

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions