Sensore intelligente avanzato A500f/A700f

Termocamera fissa per il monitoraggio delle condizioni e il rilevamento precoce degli incendi

Le termocamere Advanced Smart Sensor FLIR A500f e A700f sono ideali per gli utenti che vogliono capacità integrate di analisi e notifica per il monitoraggio delle condizioni all’aperto e il rilevamento precoce degli incendi. Grazie a queste termocamere, le aziende possono proteggere i loro beni, migliorare la sicurezza, massimizzare i tempi di attività e minimizzare i costi di manutenzione. Dotate di un alloggiamento protettivo progettato per resistere a rigide condizioni ambientali, le termocamere FLIR A500f/A700f combinano ineguagliabili capacità di termografia con l’edge computing e l’Industrial Internet of Things (IIoT) per un’inclusione semplificata in reti nuove o esistenti. Per le integrazioni VMS, lo streaming di immagini termiche e visive può essere visualizzato in modo indipendente o simultaneo. Le termocamere sono facili da aggiungere, impostare e utilizzare nei sistemi HMI/SCADA, dando un vantaggio ai fornitori di soluzioni per i sistemi di automazione.

L’alloggiamento protettivo è in grado di resistere a temperature comprese tra -30° e 50 °C, fornendo un livello di protezione elevato contro le condizioni ambientali difficili e i furti.
Le molteplici opzioni di comunicazione e controllo consentono un’integrazione facile nelle soluzioni di sicurezza e IiOT standard, tra cui HMI/SCADA, ONVIF, Modbus, MQTT e il protocollo API REST.
Grazie a una risoluzione termica fino a 640 × 480, alla messa a fuoco motorizzata a comando remoto, alla tecnologia FSX® (Flexible Scene Enhancement) e a tre campi visivi, le termocamere A500f/A700f forniscono sempre misurazioni affidabili.

Specifiche

Highlighted
I/O digitale, tipo di connettore Morsettiera all'interno dell'alloggiamento
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Uscita digitale Utilizzo • Utilizzata come allarme, uscita verso dispositivo esterno• Guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica Streaming video: Streaming radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS compresso, radiometrico FLIR
Interfaccia Ethernet Cablato
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, FCC Parte 15 Classe B
Montaggio Acquistati separatamente, disponibili adattatori su asta e a parete
numero f 14°: 1,5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1,3
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) Trasferimento • file • Ethernet/IP (FTP) (push) Server • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica Streaming video: Streaming radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS compresso, radiometrico FLIR
Comunicazione Ethernet TCP/IP socket-based proprietaria FLIR
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore Morsettiera all'interno dell'alloggiamento
Ingressi digitali 2 isolate otticamente, Vin (bassa) = 0–1,5 V, Vin (alta) = 3–25 V
Ingresso digitale, utilizzo NUC, NUC disabilitato, allarme
Interfaccia Ethernet Cablato
Memorizzazione immagini Registra fino a 100 JPEG radiometrici FLIR; memorizzazione in funzione di: allarme, programmazione o interazione utente (interfaccia web termocamera)
Multicast
Protocolli Ethernet • Ethernet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP• MQTT• SNMP• TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 Connettore M8 A-coded maschio direttamente sulla termocamera, all’interno dell’alloggiamento
Tipo connettore Ethernet Porta RJ45 con classificazione IP67
Tipo Ethernet 10/100Base-T
Uscita digitale Utilizzo • Utilizzata come allarme, uscita verso dispositivo esterno• Guasto (NC)
Uscite digitali 3x isolate otticamente, 0–48 V CC, max. 350 mA; fotorelè allo stato solido; 1x dedicata come uscita Guasto (NC)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Campo visivo (FOV) 14°: 14° × 10°
24°: 24° × 18°
42°: 42° × 32°
80°: 80 × 63° × 63°
Costante di tempo del sensore A500f: Tipico 10 ms
A700f: Tipico 7 ms
Distanza minima di messa a fuoco 14°: 1,0 m (3,28 piedi)
24°: 0,15 m (0,49 piedi)
42°: 0,15 m (0,49 piedi)
80°: 0,1 m (3,9 pollici)
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Identificazione ottica Automatica
Lunghezza focale 14°: 29 mm
24°: 17 mm
42°: 10 mm
80°: 5 mm (0,19 pollici)
Messa a fuoco Messa a fuoco motorizzata, manuale e automatica su comando (metodo di contrasto nell’inquadratura)
Miglioramento del contrasto FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
MSX 14°, 24° Sì, 42°: Sì
80°: ND
Multi-streaming
numero f 14°: 1,5
24°: 1.3
42°: 1.1
80°: 1,3
Pitch sensore A500f: 17 µm
A700f: 12 µm
Readout Risultati della misurazione: • Server Ethernet/IP • Modbus TCP (pull) Client • Modbus TCP (push) • MQTT (push) • REST API (GET/POST) • Misurazioni e fermo immagine (JPEG radiometrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960) Interfaccia • Web
Risoluzione IR A500f: 464 × 348
A700f: 640 × 480
Risoluzione spaziale (IFOV) A seconda della risoluzione IR della termocamera: 320 × 240 pixel: 5,2 mrad/pixel 464 × 348 pixel: 3,6 mrad/pixel 640 × 480 pixel: 2,6 mrad/pixel
Risoluzione visiva 1280 × 960
Risoluzioni streaming A500f-14°, A500f-24°, A500f-42°: Stream video 0: 640 × 480 pixel Stream video 1: 1280 × 960 pixelStream radiometrico: 464 × 348 pixel
A500f-80°: Streaming video 0: 640 × 480
pixelStream radiometrico: 464 × 348 pixel
A700f-14°, A700f-24°, A700f-42°: Stream video 0: 640 × 480 pixel Stream video 1: 1280 × 960 pixelStream radiometrico: 640 × 480 pixel
A700f-80°: Streaming video 0: 640 × 480
pixelStream radiometrico: 640 × 480 pixel
Sovrimpressione Senza/
Streaming video IR radiometrico Protocollo RTSP per FLIR Atlas SDK
Video Streaming Protocollo RTSP
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 15°C a 35°C (da 59°F a 95°F), temperatura del soggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzioni misurazione Parametri globali oggetto; parametri locali per funzione di analisi
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Preset di misura
Range di temperature oggetto da -30 °C a 50 °C (da -22°F a 122°F)
Rilevazione automatica caldo e freddo Posizione e valore della temperatura max/min mostrati nel riquadro
Strumenti di misura 10 puntatori a spot, 10 riquadri o poligoni a maschera, 3 Delta (differenza qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno), 2 isoterme (sopra/sotto/intervallo), 2 iso-coperture, 1 temperatura di riferimento, 2 linee, 1 polilinea Massimo 12 funzioni di misurazione contemporaneamente.
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) Trasferimento • file • Ethernet/IP (FTP) (push) Server • Modbus TCP (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Generali
Dimensioni (L × P × A) 51,5×17,7×22,9 cm (20,28×6,97×9,02 poll.)
Materiale alloggiamento Alloggiamento in alluminio, parasole in ABS
Ambientali e Certificazioni
Conformità ONVIF Sì. ONVIF Profilo S
EMC EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Classe B, FCC Parte 15 Classe B
Montaggio Acquistati separatamente, disponibili adattatori su asta e a parete
Protezione IP67
Range di temperature di esercizio da -30 °C a 50 °C (da -22°F a 122°F)
Alimentazione
Assorbimento PoE da 30 W, PoE+, tipo 2. IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Interfaccia utente
Interfaccia web

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Datasheet

Scheda Tecnica A500f A700f

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Datasheet

FLIR A500f A700f Datasheet

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail