A8451

Termocamera scientifica compatta MWIR HD

Product Variations

Le A8481 e A8451 portano l'imaging MWIR HD 1280 × 1024 nel corpo compatto della A-Series, con quattro pixel di telecamere VGA A-Series. Condividono il corpo e i punti di montaggio con le serie A6451, A6481 e A6700, per consentire il passaggio degli impianti e dei cablaggi esistenti. Il sensore SLS (High Operating Temperature) 8 μm a strato filtrato (HOT) è raffreddato da un raffreddatore lineare di lunga durata classificato nella classe delle 27.000 ore. La A8481 aggiunge un'interfaccia per obiettivo motorizzata e una ruota portafiltri motorizzata a 3 posizioni, ed entrambe le termocamere supportano una gamma di obiettivi FLIR Precision Optics. La connettività Gigabit Ethernet o CoaXPress fornisce un controllo completo della termocamera e l'acquisizione radiometrica completa in FLIR Research Studio Professional.

• Massimizza i pixel di misurazione con gli obiettivi manuali, per microscopio e macro FLIR Precision Optics, oltre agli obiettivi con messa a fuoco motorizzata sulla A8481
• Estendi l'intervallo di temperatura misurabile con la ruota portafiltri motorizzata a 3 posizioni sulla A8481
• Blocca l'acquisizione al tuo test con attivazione di precisione e sincronizza I/O
• Analizza e registra 1280 immagini termiche HD × 1024 (1,3 MP), • rileva piccole differenze termiche completamente radiometriche
con 35 mK NETD (tipico)
• Ispeziona i piccoli componenti da vicino con obiettivi opzionali per microscopio 1× e 3×
• Streaming di dati completamente radiometrici a 45 Hz su Gigabit Ethernet o 60 Hz su CoaXPress
• Acquisisci e analizza in Research Studio Connect → Visualizza → Registra → Analizza flusso di lavoro
• Lavora nel sistema operativo e nella lingua preferita dal tuo team
Panoramica del prodotto

HD senza il compromesso tra corpo e corpo

Le A8481 e A8451 portano per la prima volta la termografia HD nel formato compatto A-Series.

Con una risoluzione di 1280 × 1024 nello stesso corpo collaudato utilizzato in tutta la famiglia A67xx, la A84xx-Series offre ai ricercatori quattro volte più pixel senza cambiare ottica, impianti, software o flussi di lavoro.

La A8481 estende ulteriormente la piattaforma con una ruota portafiltri motorizzata e un'interfaccia per obiettivo, consentendo il controllo automatico dell'ottica e una più ampia capacità di misurazione della temperatura.

Il risultato è un maggiore dettaglio termico, più punti di misurazione e una visione scientifica più rapida, il tutto da una piattaforma che il tuo team già conosce. Grazie alla tecnologia HOT MWIR SLS, alla registrazione radiometrica completa, alla sincronizzazione di precisione e al supporto per FLIR Precision Optics, la A84xx-Series aiuta ingegneri e ricercatori ad andare oltre le limitazioni VGA, mantenendo la semplicità dell'ecosistema A-Series.

1280 × 1024
Risoluzione termica HD
4×
Più pixel rispetto alle telecamere VGA A-Series
35 mK
Sensibilità termica (NETD, tipica)
45 Hz / 60 Hz
Streaming a pieno formato
Tutto nello stesso corpo A-Series. Non è richiesta alcuna reintegrazione.
Perché l'abbiamo costruito

HD utilizzato per indicare una telecamera più grande

Per anni, passare dalla termografia VGA all'HD significava passare a una piattaforma di telecamere più ampia. Nuovi supporti. Nuovo cablaggio. Nuovo lavoro di integrazione. Nuovi cicli di convalida.

La A84xx-Series lo cambia.

Costruite intorno a un sensore MWIR HD 1280 × 1024, le A8481 e A8451 integrano la termografia HD nella stessa piattaforma compatta A-Series, scelta da ricercatori e ingegneri di tutto il mondo.

X85xx HD ad alta velocità
Piattaforma ad alta velocità di grande formato
249 × 157 × 147 mm (9,8 × 6,2 × 5,8 pollici)  · 6,35 kg (14 libbre)
A8581 HD di grande formato
Piattaforma InSb HD di grande formato
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pollici) · 2,3 kg (5 libbre)
 
Serie A84xx — HD, corpo A67xx
Telaio compatto A67xx
226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pollici) · 2,3 kg (5 libbre)
Dimensioni e integrazione

Più dettagli termici.
Stessa impronta.

La maggior parte delle telecamere MWIR HD richiede corpi telecamera più grandi e nuovi sforzi di integrazione.

La A84xx offre prestazioni HD nello stesso chassis compatto A-Series, rendendo semplice per gli utenti esistenti aggiornare la risoluzione termica mantenendo intatti i flussi di lavoro stabiliti.

4× più pixel
Cattura più dettagli termici nella stessa scena senza sacrificare il campo visivo.
Reintegrazione zero
Riutilizzare impianti, supporti, cavi, ottiche e software esistenti.
Design compatto
Implementa l'imaging HD in laboratori, celle di test e ambienti di ricerca con spazio limitato.
Un percorso di aggiornamento naturale

Quattro volte i pixel.
Stesso flusso di lavoro.

La A84xx è stata progettata come percorso di aggiornamento naturale per gli utenti A-Series.
Mantieni
• Ottiche di precisione FLIR esistenti
• Supporti e impianti esistenti
• Ambiente software esistente
• Flussi di lavoro di analisi esistenti
• Infrastruttura di automazione esistente
L'array HD ha quasi le stesse dimensioni fisiche (10,2 mm rispetto a 9,6 mm trasversalmente) - quindi sulla stessa lunghezza focale si mantiene un campo visivo comparabile, ora campionato all'incirca due volte più finemente. Oppure apri la finestra e scambia i pixel per la velocità.
 
640 × 512
327.680 pixel · 15 μm
→
 
1280 × 1024
1.310.720 pixel · 8 μm
 
Applicazioni

Una telecamera. Multiplo
Ambienti di ricerca.

Progettato per la scoperta scientifica e la convalida dei test
Analisi di componenti elettronici e PCB
Identifica i punti caldi a livello di componente mantenendo la visibilità dell'intera scheda.
Ricerca sulle batterie
Cattura le variazioni di temperatura tra celle, moduli e pacchetti con maggiore dettaglio spaziale.
Materiali e test meccanici
Misura il comportamento termico su campioni più grandi risolvendo al contempo caratteristiche più piccole.
NDT e ispezione
Rileva e caratterizza i difetti con una migliore densità di immagine e chiarezza termica.
Combustione e propulsione
Studia le strutture termiche in fiamme, flussi di scarico ed eventi di alta temperatura.
Ricerca accademica
Una piattaforma versatile che supporta più progetti, laboratori e reparti.
Ottiche

Un supporto, più ottiche 

Più pixel sul bersaglio
I modelli A8481/A8451 supportano l'intero ecosistema FLIR Precision Optics, consentendo ai ricercatori di ottimizzare la risoluzione spaziale per quasi tutte le applicazioni.
Obiettivi con messa a fuoco manuale
Opzioni da 17 mm a 200 mm
Obiettivi con messa a fuoco motorizzata
Controlla la messa a fuoco direttamente all'interno di Research Studio (obiettivi motorizzati disponibili solo sulla A8481).
Ottiche per microscopio
Cattura dettagli termici fino a 1,6 μm/pixel
Macro Imaging
Analizza piccoli componenti e materiali con dettagli eccezionali
Misurazione e controllo

Misurazione-Grado
Dati termici

I modelli A8481/A8451 combinano le immagini HD con l'accuratezza e il controllo di misurazione necessari per gli ambienti di ricerca e sviluppo più esigenti.
Funzionalità chiave
• Acquisizione di dati completamente radiometrici
• Trigger di precisione e I/O di sincronizzazione
• Compatibilità GigE Vision e GenICam
• Supporto CoaXPress
• Frame rate finestrati fino a 13.733 Hz
• Ruota portafiltri motorizzata per intervalli di misurazione estesi
• Registrazione .ATS radiometrica
Software

Basato su FLIR
Research Studio

Acquisisci, registra, analizza e condividi i dati termici attraverso lo stesso flusso di lavoro affidabile nel portafoglio di termocamere scientifiche FLIR.
 
Connetti
Collega rapidamente le telecamere tramite GigE o CoaXPress.
Visualizza
Visualizza i dati termici HD in tempo reale.
Registra
Acquisisci set di dati completamente radiometrici.
Analizza
Genera grafici, profili, statistiche e report.
Condividi
Esporta e condividi dati termici, immagini e report con colleghi e stakeholder.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 1280 × 1024 HD
Banda spettrale 3,4-5,1µ m
Tipo sensore MWIR SLS CALDO
numero f f/2,5
Gamma dinamica 14 bit
Frame rate max Frame rate (completo): 45 Hz GigE, 60 Hz CXP
Frame rate (finestrata): fino a 13.733 Hz (32 × 4)
Tempo integrazione Minimo: da 480 ns a ~full frame
Range opzionale di misura della temperatura
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3,4-5,1µ m
Frame rate max Frame rate (completo): 45 Hz GigE, 60 Hz CXP
Frame rate (finestrata): fino a 13.733 Hz (32 × 4)
Gamma dinamica 14 bit
Modalità Readout Integrazione asincrona durante la lettura / Integrazione asincrona e lettura
Modalità subwindow Windowing flessibile fino a 16 × 4 (step di 16 colonne, 4 righe)
Modalità video SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
numero f f/2,5
Operabilità 99,5%
Ottiche disponibili Manuale (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm Macro
Ottiche macro/microscopici 1×, 3×
Pixel Clock 50 MHz
Raffreddamento sensore Lineare, a ciclo chiuso (27.000 ore)
Readout Type Snapshot
Riferimento temporale dell'immagine Sì
Risoluzione IR 1280 × 1024 HD
Sensibilità termica_NETD [tipica] 35 mK NETD (tipico)
Standard video SDI
Streaming video IR radiometrico Visione GigE / CoaXPress
Tempo integrazione Minimo: da 480 ns a ~full frame
Tipo sensore MWIR SLS CALDO
Misurazioni e analisi
Accuratezza 2°C o ±2% della lettura
Controllo automatico del guadagno
Range di temperature oggetto Da -20°C a 3000°C (da -4°F a 5432°F)
Range opzionale di misura della temperatura
Comunicazione e Memorizzazione dati
Comando e controllo GigE, CXP, RS-232
Modalità di sincronizzazione Sincronizzazione in entrata / Sincronizzazione in uscita
Generali
Dimensioni [L × P × A] 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3 pollici)
Peso [senza ottica] 2,3 kg
Alimentazione
Alimentazione La tensione nominale è 24 V CC (da 20 a 28 V); la corrente continua è 1,4 A,
Ambientali e Certificazioni
Montaggio
Range di temperature di esercizio

Accessori

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.