FLIR Axxx Smart Sensor

Termocamera fissa

La termocamera FLIR Axxx Thermal Smart Sensor Camera offre ai fornitori di soluzioni di automazione le capacità necessarie per realizzare applicazioni di monitoraggio complesse, il monitoraggio di infrastrutture critiche, il controllo qualità di prodotti e la rilevazione precoce di incendi. La configurazione Smart Sensor include molteplici strumenti di misurazione e allarmi. Fornisce inoltre capacità di computing-on-the-edge, con funzioni di analisi a bordo della termocamera che consentono di ottenere risultati immediati. Grazie all'ampia selezione di ottiche, al controllo motorizzato della messa a fuoco e all'ineguagliabile connettività di rete, le termocamere A400/A500/A700 offrono una potenza e una flessibilità imbattibili. La facilità di configurazione consente di adattare questo sistema di monitoraggio alle esigenze di qualità, produttività, manutenzione e sicurezza di ogni azienda.

Accelera il processo decisionale, riduce i tempi di inattività e migliora la qualità del prodotto
Include opzioni per regolare l'accuratezza di misurazione in base ad una sorgente di temperatura di riferimento (avanzata), per l'impiego in applicazioni in cui è richiesta un'elevata accuratezza, come lo screening di temperature cutanee elevate
Le capacità di analisi edge, tra cui la funzione poligonale (avanzata), aiutano a prendere decisioni immediate ed informate
Qualità d'immagine eccezionale, fino a 640 × 480 (307.200) pixel ed eccellente accuratezza di misurazione (<±2 °C)

Specifiche

Highlighted
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = 0-1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Uscita digitale Utilizzo A400-Standard, A700-Standard: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
A500-Standard: Impostazione programmatica; guasto (NC)
Avanzato: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0-48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1 dedicata come uscita Guasto (NC)
Codifica A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Streaming video RTSP: Streaming radiometrico H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS compresso, streaming video GVSP radiometrico FLIR: streaming radiometrico GVSP non compresso: temperatura lineare e FLIR radiometrico
Avanzato: Streaming video: Streaming radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS compresso, radiometrico FLIR
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnetico) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni USA) • ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre) • EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Frequenza immagine
Frequenza immagine 30 Hz
Sensibilità termica/NETD A400, A700: A500:
<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente 15°C–35°C (59°F–95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Trasferimento • file (FTP) (push) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Comunicazione e Memorizzazione dati
Alimentazione via Ethernet Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codifica A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 o MJPEG
A500-Standard: Streaming video RTSP: Streaming radiometrico H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP: JPEG-LS compresso, streaming video GVSP radiometrico FLIR: streaming radiometrico GVSP non compresso: temperatura lineare e FLIR radiometrico
Avanzato: Streaming video: Streaming radiometrico H.264, MPEG4 o MJPEG: JPEG-LS compresso, radiometrico FLIR
Comunicazione Ethernet A400-Standard, A700-Standard: FLIR A500-Standard proprietario
basato su socket TCP/IP: • GigE Vision ver. 1.2 • Client API conforme GenICam • TCP/IP basato su socket proprietario FLIR
Advanced: TCP/IP socket-based proprietaria FLIR
Comunicazione seriale Controllo pan/tilt. Interfaccia HW standard Pelco D: Esclusivamente RS232 ed RS485
Ethernet Per controllo, risultati, immagine e alimentazione
Ethernet standard IEEE 802.3
I/O digitale, tensione d'isolamento 500 VRMS
I/O digitale, tipo di connettore M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con l’alimentazione esterna)
Ingressi digitali 2 isolati otticamente, Vin (bassa) = 0-1,5 V, Vin (alta) = 3-25 V
Ingresso digitale, utilizzo A400-Standard, A700-Standard: NUC, disabilitazione NUC, allarme
A500-Standard: NUC; disabilitazione NUC; TAG immagine (Start, Stop, Generale); controllo del flusso delle immagini (acc. SFNC 2.3): • • ROI a frame singolo (su trigg) • Multiframe (su trigg) Velocità • frame • continuo
Avanzato: NUC, NUC disabilitato, allarme
Interfaccia Ethernet Cablata, Wi-Fi (opzionale)
Memorizzazione immagini Registra fino a 100 JPEG radiometrici FLIR; memorizzazione in funzione di: allarme, programmazione o interazione utente (interfaccia web termocamera)
Memorizzazione video Registra fino a 10 video H.264; memorizzazione in funzione dell'allarme — 5 sec. prima dell'allarme e 5 sec. dopo l'allarme.
Multicast
Protocolli Ethernet A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Master • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: Connettore M8 A-coded, maschio
Tipo connettore Ethernet M12 8-pin X-coded, femmina; RP-SMA femmina
Tipo Ethernet 1000 Mbps
Unicast
Uscita digitale Utilizzo A400-Standard, A700-Standard: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
A500-Standard: Impostazione programmatica; guasto (NC)
Avanzato: • In funzione dell'allarme, uscita al dispositivo esterno • Guasto (NC)
Uscite digitali 3 isolate otticamente, 0-48 V DC, max. 350 mA; fotorelè a stato solido; 1 dedicata come uscita Guasto (NC)
Wi-Fi Caratteristica facoltativa acquistabile separatamente. RP-SMA, connettore femmina
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5–14 µm
Focal Plane Array (FPA) Microbolometro non raffreddato
Formato pixel A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: Streaming video RTSP: YUV411 Streaming radiometrico RTSP: Streaming video MONO 16 GVSP: Streaming radiometrico YUV422 o MONO 8 GVSP: MONO 16
Avanzato: Streaming video: YUV411 Stream radiometrico: MONO 16
Fotocamera nel visibile Accessorio opzionale; disabilitato con obiettivo a 80° in uso
Frequenza immagine 30 Hz
Frequenza immagine
Messa a fuoco Contrasto a singolo impulso, motorizzato e manuale
Miglioramento del contrasto A400, A500-Advanced, A700: FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
A500-Standard: Streaming video RTSP e GVSP: FSX® / Equalizzazione istogramma (solo IR)
Multi-streaming A400-Standard, A700-Standard: Sì
A500-Standard: Protocollo RTSP: sì Protocollo GVSP: no, un solo
flusso Avanzato: Sì
Ottiche disponibili 6°, 24°, 14°, 42°, 2.0x Micro, obiettivi atermici a doppio FOV (14° + 24°), 80°
Pitch sensore A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Readout A400-Standard, A700-Standard: Risultati della misurazione: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su REST API (pull) • Misurazioni e fermo immagine (JPEG radiometrico, visivo 640 × 480, visivo 1280 × 960), sola lettura Interfaccia • Web
Avanzata: Risultati della misurazione: • Ethernet/IP (pull) • Modbus TCP master (push) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su REST API (pull) • Misurazioni e fermo immagine (JPEG radiometrico, visivo 640 × 480, visivo 1280 × 960), interfaccia • Web di sola lettura
Risoluzione IR A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Risoluzioni streaming A400-Standard, A700-Standard: Stream video 0: 640 × 480 pixel Stream video 1: 1280 × 960 pixel
A500-Standard: Streaming video RTSP, sorgente 0: 640 × 480 pixelStreaming video RTSP, sorgente 1: 1280 × 960 pixelStreaming radiometrico RTSP: 320 × 240 pixelStreaming video GVSP: 640 × 480 pixelStreaming radiometrico GVSP: 320 × 240 pixel
Avanzato: Stream video 0: 640 × 480 pixel Stream video 1: 1280 × 960 pixel Stream radiometrico: 320 × 240 pixel
Sensibilità termica/NETD A400, A700: A500:
<30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
Sorgente immagine A400-Standard, A700-Standard: Stream video 0: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Stream video 1: visivo
A500-Standard: Streaming video RTSP: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Streaming radiometrico RTSP: Streaming video GVSP termocamera: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Streaming radiometrico GVSP: Termocamera
avanzata: Stream video 0: visivo / IR / MSX® (la telecamera visiva è una funzione opzionale) Stream video 1: streaming video radiometrico visivo: IR
Sovrimpressione Con/Senza
Streaming video IR radiometrico A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard: Protocolli
RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzati: Protocollo RTSP
Video Streaming A400-Standard, A700-Standard: Protocollo
RTSP A500-Standard: Protocolli
RTSP o GVSP (GigE Vision) Avanzati: Protocollo RTSP
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente 15°C–35°C (59°F–95°F) e temperatura oggetto superiore a 0°C (32°F)
Correzione della temperatura riflessa apparente In base ai valori di temperatura riflessa
Correzione della trasmissione atmosferica In base a valori di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione emissività Variabile da 0,01 a 1,0
Correzioni misurazione A400-Standard, A700-Standard: Parametri globali oggetto; parametri locali per funzione
di analisi A500-Standard: Parametri
oggetto globali Avanzati: Parametri globali oggetto; parametri locali per funzione di analisi
Funzioni di allarme Su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale e temperatura interna della termocamera
Ottiche esterne e Correzione finestre Basata sui valori di trasmittanza e temperatura di ottica/finestra IR
Preset di misura
Range di temperature oggetto A400, A500: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F), da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F), da 300°C a 1500°C (da 572°F a 3632°F)
A700: Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F), da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F), da 300°C a 2000°C (da 572°F a 3632°F)
Rilevazione automatica caldo e freddo Posizione e valore della temperatura max/min mostrati nel riquadro
Strumenti di misura A400-Standard, A700-Standard: 10 puntatori a spot, 10 riquadri, 3 Delta (differenza su qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno), 1 isoterma (sopra/sotto/intervallo), 1 iso-copertura, 1 temperatura di riferimento
Avanzata: 10 puntatori a spot, 10 scatole o poligoni di maschera, 3 Delta (differenza su qualsiasi valore/riferimento/blocco esterno), 2 isoterme (sopra/sotto/intervallo), 2 iso-coperture, 1 temperatura di riferimento, 2 linee, 1 polilinea
Uscita allarme • • E-mail uscita digitale (SMTP) (push) • EtherNet/IP (pull) Trasferimento • file (FTP) (push) • Modbus TCP slave (pull) • MQTT (push) • Query su RESTful API (pull) • Memorizza immagine o video
Generali
Dimensioni (L × P × A) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 pollici)
Materiale alloggiamento Alluminio
Montaggio su base 4× M4 su 4 lati
Peso 0,82 kg, solo termocamera
Ambientali e Certificazioni
Conformità ONVIF A400-Standard, A700-Standard: Nessuna
Avanzata: Sì. ONVIF Profilo S
Corrosione • ISO 12944 C4 G o H • EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio) • ETSI EN 301 489-17 (radio) • EN 61000-4-8 (campo magnetico) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni USA) • ISO 13766-1 (EMC - Macchinari per l'edilizia e il movimento terrestre) • EN ISO 14982 (EMC - Macchinari agricoli e forestali)
Impatti IEC 60068-2-27, 25 g
Montaggio su treppiede UNC ¼″-20 su 2 lati
Protezione IEC 60529, IP54, IP66 con accessorio
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F): • da -20°C a 40°C (da -4°F a 104°F) (in aria libera) da • 40°C a 50°C (da 104°F a 122°F) (montato su accessorio per piastra di raffreddamento) Temperatura massima custodia termocamera: 65 °C (149 °F)
Spettro radio • FCC 47 CFR Parte 15 Classe C (2,4 GHz banda US) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe E (5 GHz banda US) • RSS-247 (2,4 GHz e 5 GHz banda Canada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz banda EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz banda EU)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% di umidità relativa, 25°C–40°C (77°F–104°F)/2 cicli
Vibrazione • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz e 2 g a 58–500 Hz, sinusoidale • IEC 61373 Cat 1 (ferrovia)
Alimentazione
Alimentazione esterna 24/48 V DC 8 W max
Assorbimento •7,5 W a 24 V CC tipico• 7,8 W a 48 V CC tipico• 8,1 W a 48 V PoE tipico
Connettore alimentazione M12 12 pin con codifica A, maschio (condiviso con I/O digitale)
Tensione esterna Gamma consentita 18-56 V DC
Interfaccia utente
Interfaccia web

Accessori

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sui sensori intelligenti Axxx-Series, visitate Support.FLIR.com

Knowledge Base

Matrice di confronto delle funzioni FLIR Serie A - Termocamere per lo streaming di immagini

Scopri come

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Guarda ora

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Axxx-Series SS (telecamera Smart Sensor).

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Opuscolo sull'automazione FLIR

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions