Discontinued

FLIR E4

Termocamera con MSX®

La termocamera FLIR E4 è uno strumento diagnostico facile da usare per applicazioni edili, elettriche e meccaniche. Individui i problemi nascosti, acquisisci letture di temperatura accurate e verifichi se le riparazioni sono state effettuate correttamente con l’aiuto della risoluzione a infrarossi da 4.800 (80 × 60) pixel e i potenziamenti Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX®) di FLIR.

Con un tempo di funzionamento di 4 ore, batterie intercambiabili, test di caduta da 2 m (6,6 piedi) e grado di protezione IP54 una termocamera Serie Ex è lo strumento perfetto per la tua borsa degli attrezzi.
La FLIR E4 con Wi-Fi offre una risoluzione termica di 80 × 60 (4.800 pixel) con precisione ±2%, misurazioni di punti caldi/freddi e controlli di emissività che soddisfano le esigenze della tua applicazione e del tuo budget.
La E4 è dotata di un nitido sensore a 4.800 pixel che è il formato giusto per la tua applicazione, e per il tuo budget.
Con un obiettivo sempre a fuoco, una semplice acquisizione di immagini con un pulsante e schermate di navigazione intuitive che puoi utilizzare con una sola mano, una termocamera Ex-Series è uno strumento che puoi iniziare a utilizzare immediatamente.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 80 × 60 pixel
Sensibilità termica/NETD <0,15 °C (0,27 °F) / <150 mK
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F) e temperatura oggetto sopra +0 °C (+32 °F)
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Modalità immagine MSX® termica, termica, picture-in-picture, fusione termica, fotocamera digitale
Display 3,0” LCD a colori 320 × 240
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-13 µm
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Colore Nero e grigio
Distanza minima di messa a fuoco 0,5 m (1,6 ft)
Frequenza immagine 565 Hz
Messa a fuoco Fuoco fisso
Modalità FLIR Screen-EST No
Modalità immagine MSX® termica, termica, picture-in-picture, fusione termica, fotocamera digitale
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) Immagine IR arricchita dal dettaglio della fotocamera
numero f 1,5
Risoluzione IR 80 × 60 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 10,3 mrad
Sensibilità termica/NETD <0,15 °C (0,27 °F) / <150 mK
Tavolozze colori Bianco e nero, Acciaio e Arcobaleno
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F) e temperatura oggetto sopra +0 °C (+32 °F)
Comandi di configurazione Impostazione unità locale, lingua, formati data e ora
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Dimensioni camera (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm
Peso camera con batteria 0,575 kg
Range di temperature oggetto da -20 °C a +500 °C (da -4 °F a +932 °F)
Interfaccia utente
Display 3,0” LCD a colori 320 × 240
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formati file Standard JPEG, dati di misura 14 bit inclusi
Funzionamento AC Adattatore AC, ingresso 90–260 V AC, uscita 5 V verso la termocamera
Interfaccia USB Micro: Trasferimento dati da e verso PC e Mac
Wi-Fi N/A
Alimentazione
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno dell’unità o in un caricabatterie specifico.
Tempo di carica 2,5 ore al 90% della capacità nell’unità. 2 ore su caricatore.
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE e CCC
EMC •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a +50 °C (da +5 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Spettro radio N/A
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h, 95% di umidità relativa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto •Termocamera •Custodia rigida da trasporto •Batteria (nella termocamera) •Cavo USB •Alimentatore/caricabatteria con spine UK, US, CN e australiane •Documentazione cartacea
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 mm

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

Ex-Series Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Export Restrictions