E5 Pro - Ristrutturato

Termocamera a infrarossi Pro-Series con Ignite™ Cloud

Flir E5 Pro è una robusta termocamera point-and-shoot che può aiutarti a lavorare in modo più efficiente che mai nelle ispezioni edili, nei sistemi di climatizzazione, nel settore automobilistico e nelle ispezioni elettriche e meccaniche generali. Individua e diagnostica rapidamente i problemi con una risoluzione termica di 160 × 120 (19.200 pixel) e immagini termiche vivaci supportate dal miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da Flir. Dotata di touchscreen da 3,5 pollici e 640 × 480, E5 Pro semplifica il flusso di lavoro. È possibile modificare e organizzare le foto, aggiungere note dettagliate e caricare i file direttamente dalla fotocamera al cloud Flir Ignite per un comodo accesso da qualsiasi dispositivo. Condividi le immagini con i clienti e crea report rapidi direttamente in Flir Ignite o crea report avanzati in Flir Thermal Studio.

Questo articolo è stato ricondizionato da un tecnico certificato Flir, ispezionato e testato per funzionare e apparire in nuove condizioni. Tutti i prodotti sono coperti dalla nostra garanzia completa del produttore e ricevono nuove confezioni e accessori secondo necessità.

Modifica e organizza le tue foto, aggiungi note dettagliate e carica i file dalla fotocamera al cloud Flir Ignite per accedervi comodamente da qualsiasi dispositivo.
Il miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da Flir fornisce immagini termiche altamente dettagliate per aiutarti a riconoscere rapidamente dove si trova un problema.
Condividi istantaneamente le immagini e crea report rapidi in Flir Ignite, o crea report avanzati sui clienti in Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 160×120 (19.200 pixel)
Sensibilità termica/NETD <0,06°C (0,11°F) / <60 mK a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Campo visivo (FOV) 33° × 25°
Fotocamera digitale 5 MP
Modalità immagine Termica MSX, termica, picture in picture, telecamera digitale
Display LCD a colori da 3,5 pollici 640 × 480
Supporto di memorizzazione Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata (con Wi-Fi)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 µm a 13 µm
Campo visivo (FOV) 33° × 25°
Distanza minima di messa a fuoco 0,36 m (1,18 ft)
Fotocamera digitale 5 MP
Frequenza immagine 9 Hz
Messa a fuoco Senza messa a fuoco
Modalità immagine Termica MSX, termica, picture in picture, telecamera digitale
numero f 1,4
Picture-in-Picture Area IR sull'immagine visiva
Risoluzione IR 160×120 (19.200 pixel)
Risoluzione spaziale (IFOV) 3,7 mrad
Sensibilità termica/NETD <0,06°C (0,11°F) / <60 mK a 30°C (86°F)
Tavolozze colori Ferro, bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, artico, lava, arcobaleno HC
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Correzione della misura Emissività; opaco/semi-opaco/semi-lucido + valore personalizzato, temperatura apparente riflessa, compensazione atmosferica
Delta T Sì, conforme a NFPA 70B
Dimensioni camera (L × P × A) 244 x 95 x 140 mm
Isoterme Allarme sopra soglia, allarme sotto soglia
Peso camera con batteria 0,59 kg
Puntatore a spot Punto centrale; area con min./max.
Range di temperature oggetto Da -20°C a 400°C (da -4°F a 752°F) in due intervalli
Interfaccia utente
Display LCD a colori da 3,5 pollici 640 × 480
Testo Annotazione di testo sull’immagine utilizzando la tastiera sullo schermo
Touchscreen Touchscreen capacitivo
Comunicazione e Memorizzazione dati
Supporto di memorizzazione Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata (con Wi-Fi)
Wi-Fi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 e 5 GHz)
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 ore
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno della termocamera o in un caricabatterie specifico.
Tempo di carica 2 ore
Tipo batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/CE, RoH 2011/65/CE
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Test di caduta 2 m (6,6 piedi)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h, 95% di umidità relativa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto Termocamera, custodia rigida, batteria (dentro alla termocamera), alimentatore/caricatore (con spine EU, UK, US e AU), FLIR Thermal Studio Starter e documentazione stampata
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 (15,2 × 6,5 × 12,4)
Illuminatore Potente LED

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)
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
FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Datasheet

Scheda tecnica della batteria Flir T199422ACC

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Ex Pro-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.