Discontinued

FLIR E5-XT

Termocamera con intervallo di temperatura esteso

FLIR E5-XT è lo strumento perfetto per individuare e diagnosticare rapidamente problemi elettrici, meccanici e costruttivi, grazie al suo sensore a infrarossi da 19.200 (160 × 120) pixel e all'ampia gamma di temperature da -20°C a 400°C (da -4°F a 752°F). Il miglioramento delle immagini FLIR MSX® fornisce straordinari dettagli di termografia, mentre il WiFi integrato consente agli utenti di connettersi rapidamente all'app FLIR Tools® Mobile per condividere immagini e inviare facilmente report da qualsiasi luogo.

Termocamera professionale e accessibile
La FLIR E5-XT con intervallo di temperatura esteso offre una risoluzione termica di 160 × 120 (19.200 pixel) con precisione ±2%, misurazioni di punti caldi/freddi e controlli di emissività per soddisfare le tue esigenze applicative e di budget.
Facile da usare
Con un tempo di funzionamento di 4 ore, batterie intercambiabili, test di caduta da 2 m (6,6 piedi) e grado di protezione IP54 una termocamera Serie Ex è lo strumento perfetto per la tua borsa degli attrezzi.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 160 × 120 pixels
Sensibilità termica/NETD <0.10°C (0.27°F) / <100 mK
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Modalità immagine Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Display 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7.5–13 µm
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Colore Black and gray
Distanza minima di messa a fuoco 0.5 m (1.6 ft.)
Frequenza immagine 9 Hz
Messa a fuoco Focus free
Modalità FLIR Screen-EST No
Modalità immagine Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) IR image enhanced with visible camera detail
numero f 1.5
Picture-in-Picture IR area on visual image
Risoluzione IR 160 × 120 pixels
Risoluzione spaziale (IFOV) 5.2 mrad
Sensibilità termica/NETD <0.10°C (0.27°F) / <100 mK
Tavolozze colori Black & white, iron, and rainbow
Tipo sensore Uncooled microbolometer
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Comandi di configurazione Local adaptation of units, language, date and time formats
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatic, based on input of reflected temperature
Dimensioni camera (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Isoterme Above alarm, below alarm
Peso camera con batteria 0.575 kg (1.27 lb.)
Range di temperature oggetto –20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Interfaccia utente
Display 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formati file Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Funzionamento AC AC adapter, 90–260 VAC input, 5 VDC output to camera
Interfaccia USB Micro: Data transfer to and from PC and Mac device
Wi-Fi •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Alimentazione
Gestione alimentazione Automatic shut-down
Sistema di carica Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Tempo di carica 2.5 hours to 90% capacity in camera. 2 hours in charger.
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE and CCC
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Part 15 Class B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Range di temperature di esercizio –15°C to 50°C (+5°F to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Spettro radio •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto •Infrared camera •Hard transport case •Battery (inside camera) •USB cable •Power supply/charger with EU, UK, US and Australian plugs •Printed documentation
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Export Restrictions