FLIR E52

La termocamera avanzata

FLIR E52 è la versione base della Exx-Series; offre la risoluzione e la sensibilità necessarie per il monitoraggio delle condizioni di base e le ispezioni di sistemi elettrici/meccanici. Il sensore termico da 240× 180 pixel misura con accuratezza temperature fino a 550°C (1.022°F) e produce immagini nitide e vivide a cui la tecnologia brevettata FLIR MSX® aggiunge profondità e prospettiva per una visione ulteriormente migliorata. La funzione FLIR Inspection Route integrata nella termocamera segue i percorsi pre-definiti agevolando l’organizzazione del lavoro degli operatori nelle ispezioni di vaste aree anche in diversi impianti. FLIR Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E52 direttamente dalla telecamera al cloud per una condivisione e un’archiviazione facili e sicure.

Risoluzione avanzata, ispezioni più veloci
Sfrutta FLIR 1-Touch Level/Span per migliorare istantaneamente il contrasto dell’immagine ed evidenziare potenziali problemi elettrici o meccanici.
L’E52 misura fino a 550°C (1.022°F), offre 3 puntatori a spot e visualizza sullo schermo la temperatura massima e minima di un’area dell’inquadratura dal vivo.
L’integrazione nella termocamera del software di routing FLIR*, il caricamento automatico direttamente nella libreria cloud FLIR Ignite, il microfono incorporato per le annotazioni vocali e le funzioni per la generazione di rapporti dell’E52 semplificano la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Highlighted
IR Resolution 240 × 180 pixel
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK, 24 a 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Digital Camera 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 con rotazione automatica
Dati ottici e immagine
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Microbolometro non raffreddato, 17 µm
Digital Camera 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Digital Zoom 1–4× continuo
f number 1,3
Focus Manuale
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 240 × 180 pixel
Lens Identification ND
Minimum Focus Distance 0,15 m
Non_radiometric IR video streaming H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Picture_in_Picture Area infrarosso centrata sull’immagine visiva
Radiometric IR video recording Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Radiometric IR video streaming Sì, su UVC
Spectral Range 7,5-14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <50 mK, 24 a 30°C (86°F)
UltraMax No
Viewfinder No
Misurazioni e analisi
Accuracy ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Measurement Presets Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, 3 punti, punto–punto caldo
Object Temperature Range Da -20°C a +120°C (da -4°F a +248°F); da 0°C a 550°C (da 32°F a 1.022°F)
Spot Meter 3 cad., in modalità dal vivo
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 con rotazione automatica
Text Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Voice 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth®
Alimentazione
Battery operating time > 2,5 ore a 25°C (68°F) in utilizzo tipico
Battery Type Batteria ricaricabile Li-ion
Ambientali e Certificazioni
Operating Temperature Range Da -15 a 50°C (da 5 a 122°F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range Da -40 a 70°°C (da -40 a 158°°F)
Generali
FLIR Inspection Route Attivato nella telecamera
Laser Pointer
Packaging Termocamera con ottica, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB-C a HDMI, da USB-C a USB-C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Pro (abbonamento di 3 mesi) + FLIR Route Creator Plugin per Thermal Studio Pro (abbonamento di 3 mesi)

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions