FLIR E54

La termocamera avanzata

Product Variations

Molte opzioni disponibili a magazzino e pronte per essere spedite!

FLIR E54 offre la risoluzione e la sensibilità necessarie per monitorare le condizioni di base, le ispezioni di sistemi elettrici/meccanici e le ispezioni edili. Il sensore termico da 320 × 240 pixel misura con accuratezza temperature fino a 650 °C (1.202 °F) e produce immagini nitide e vivide a cui la tecnologia brevettata FLIR MSX® aggiunge profondità e prospettiva per una visione ulteriormente migliorata. La funzione FLIR Inspection Route integrata nella termocamera segue i percorsi pre-definiti agevolando l’organizzazione del lavoro degli operatori nelle ispezioni di vaste aree anche in diversi impianti. FLIR Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E54 direttamente dalla telecamera al cloud per una condivisione e un’archiviazione facili e sicure.

Risoluzione avanzata, ispezioni più veloci
Sfrutta FLIR 1-Touch Level/Span per migliorare istantaneamente il contrasto dell'immagine ed evidenziare potenziali problemi elettrici o meccanici.
E54 misura fino a 650 °C (1202 °F), offre 3 puntatori a spot e visualizza sullo schermo la temperatura massima e minima di un'area dell’inquadratura dal vivo.
L’integrazione nella termocamera del software di routing FLIR*, il caricamento automatico direttamente nella libreria cloud FLIR Ignite, il microfono incorporato per le annotazioni vocali e le funzioni per la generazione di rapporti della E54 semplificano la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 320 × 240 pixels
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Fotocamera digitale 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Supporto di memorizzazione Removable SD card
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7.5–14 µm
Distanza minima di messa a fuoco 0.15 m
Fotocamera digitale 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica NA
Messa a fuoco Manual
Mirino No
numero f 1.3
Picture-in-Picture Centered infrared area on the visual image
Registrazione video IR radiometrico Real-time radiometric recording (.csq)
Risoluzione IR 320 × 240 pixels
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Yes, over UVC
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Uncooled microbolometer, 17 µm
UltraMax No
Zoom digitale 1-4× continuous
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Preset di misura No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, 3 spots, Hot spot–Spot
Puntatore a spot 3 ea. in live mode
Range di temperature oggetto -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F)
Interfaccia utente
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Testo Predefined list or touchscreen keyboard
Vocali 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Yes
Modalità di memorizzazione immagini Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Supporto di memorizzazione Removable SD card
Time Lapse NA
Uscita video DisplayPort over USB Type-C
Alimentazione
Autonomia della batteria >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Tipo batteria Rechargeable Li-ion battery
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio -15 to 50°C (5 to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Confezionamento Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C).
FLIR Inspection Route Enabled in camera
Puntatore laser Yes

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Exx, visitate Support.FLIR.com

Webinar registrato

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Scheda tecnica FLIR Exx-Series con matrice di confronto

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure di produzione FLIR Exx-Series

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.