Discontinued

FLIR E6 WiFi

Termocamera con MSX® e Wi-Fi

La FLIR E6 con Wi-Fi è lo strumento per l'ispezione termica di cui hai bisogno acquisire un vantaggio competitivo. Registra nitide immagini termiche MSX che rivelano chiaramente problemi elettrici, meccanici o costruttivi, e poi tieni informati i tuoi clienti condividendo le immagini mediante una connessione Wi-Fi con l'app mobile FLIR Tools. Completamente automatica e focus-free, con un'interfaccia intuitiva, la E6 offre una risoluzione di 19.200 (160 × 120) pixel in un pacchetto robusto e a prova di caduta.

Termocamera di prim'ordine al prezzo giusto
Carica immagini e dati sull'app FLIR Tools via Wi-Fi, per la condivisione immediata dei dati e la generazione di rapporti.
Con un nitido sensore a 19.200 pixel e un’accuratezza di ±2%, E6 offre la miglior possibile nitidezza d'immagine a questo prezzo accessibile.
Ottica focus-free e la facile selezione di impostazioni sullo schermo rendono questa termocamera facile da usare.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 160 × 120 pixel
Sensibilità termica/NETD <0,06 °C (0,11 °F)/<60 mK
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F) e temperatura oggetto sopra +0 °C (+32 °F)
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Modalità immagine MSX termica, termica, picture-in-picture, fusione termica, fotocamera digitale
Display 3,0” LCD a colori 320 × 240
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-13 µm
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Colore Nero e grigio
Distanza minima di messa a fuoco 0,5 m (1,6 ft)
Frequenza immagine 565 Hz
Messa a fuoco Fuoco fisso
Modalità FLIR Screen-EST No
Modalità immagine MSX termica, termica, picture-in-picture, fusione termica, fotocamera digitale
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) Immagine IR arricchita dal dettaglio della fotocamera
numero f 1,5
Picture-in-Picture Area IR sull'immagine visiva
Risoluzione IR 160 × 120 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 5,2 mrad
Sensibilità termica/NETD <0,06 °C (0,11 °F)/<60 mK
Tavolozze colori Bianco e nero, Acciaio e Arcobaleno
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F) e temperatura oggetto sopra +0 °C (+32 °F)
Accuratezza [Drift] in modalità Screen-EST
Comandi di configurazione Impostazione unità locale, lingua, formati data e ora
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Dimensioni camera (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm
Isoterme Sopra/sotto/intervallo
Media di campionamento in modalità Screen-EST
Peso camera con batteria 0,575 kg
Puntatore a spot Punto centrale; area con min/max
Range di temperature oggetto da -20 °C a +500 °C (da -4 °F a +932 °F)
Interfaccia utente
Display 3,0” LCD a colori 320 × 240
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formati file Standard JPEG, dati di misura 14 bit inclusi
Funzionamento AC Adattatore AC, ingresso 90–260 V AC, uscita 5 V verso la termocamera
Interfaccia USB Micro: Trasferimento dati da e verso PC e Mac
Wi-Fi •Standard: 802.11 b/g/n •Gamma frequenze: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max potenza in uscita: 15 dBm
Alimentazione
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno dell’unità o in un caricabatterie specifico.
Tempo di carica 2,5 ore al 90% della capacità nell’unità. 2 ore su caricatore.
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE e CCC
EMC •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a +50 °C (da +5 °F a +122 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Spettro radio •ETSI EN 300 328 •FCC 47 CSR Parte 15 •RSS-247 Issue 2
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h, 95% di umidità relativa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto •Termocamera •Custodia rigida da trasporto •Batteria (nella termocamera) •Cavo USB •Alimentatore/caricabatteria con spine UK, US, CN e australiane •Documentazione cartacea
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 mm

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Ex Series Wifi Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions