Discontinued

FLIR E6-XT

Termocamera con intervallo di temperatura esteso

FLIR E6-XT è lo strumento perfetto per individuare e diagnosticare rapidamente i problemi elettrici e costruttivi, grazie al suo sensore a infrarossi da 43.200 (240 × 180) pixel e all'ampia gamma di temperature da -20°C a 550°C (da -4°F a 1.022°F). Il miglioramento delle immagini FLIR MSX® fornisce straordinari dettagli di termografia, mentre il WiFi integrato consente agli utenti di connettersi rapidamente all'app FLIR Tools® Mobile per condividere immagini e inviare facilmente report da qualsiasi luogo.

Termocamera professionale e accessibile
La FLIR E6-XT con intervallo di temperatura esteso offre una risoluzione termica di 240 × 180 (43.200 pixel) e una precisione ±2%, misurazioni di punti caldi/freddi e controlli di emissività che soddisfano le tue esigenze applicative e di budget..
Con un obiettivo sempre a fuoco, una semplice acquisizione di immagini con un pulsante e schermate di navigazione intuitive che puoi utilizzare con una sola mano, una fotocamera Ex-Series è uno strumento che puoi iniziare a utilizzare immediatamente.
Con un tempo di funzionamento di 4 ore, batterie intercambiabili, test di caduta da 2 m (6,6 piedi) e grado di protezione IP54 una termocamera Serie Ex è lo strumento perfetto per la tua borsa degli attrezzi.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 240 × 180 pixels
Sensibilità termica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Modalità immagine Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Display 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7.5–13 µm
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Colore Black and gray
Distanza minima di messa a fuoco 0.5 m (1.6 ft.)
Frequenza immagine 9 Hz
Messa a fuoco Focus free
Modalità FLIR Screen-EST No
Modalità immagine Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) IR image enhanced with visible camera detail
numero f 1.5
Picture-in-Picture IR area on visual image
Risoluzione IR 240 × 180 pixels
Risoluzione spaziale (IFOV) 3.4 mrad
Sensibilità termica/NETD <0.06°C (0.11°F) / <60 mK
Tavolozze colori Black & white, iron, and rainbow
Tipo sensore Uncooled microbolometer
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Comandi di configurazione Local adaptation of units, language, date and time formats
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatic, based on input of reflected temperature
Dimensioni camera (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Isoterme Above alarm, below alarm
Peso camera con batteria 0.575 kg (1.27 lb.)
Puntatore a spot Center spot; box with min./max.
Range di temperature oggetto –20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Interfaccia utente
Display 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formati file Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Funzionamento AC AC adapter, 90–260 VAC input, 5 VDC output to camera
Interfaccia USB Micro: Data transfer to and from PC and Mac device
Wi-Fi •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Alimentazione
Gestione alimentazione Automatic shut-down
Sistema di carica Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Tempo di carica 2.5 hours to 90% capacity in camera. 2 hours in charger.
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE and CCC
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Part 15 Class B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Range di temperature di esercizio –15°C to 50°C (+5°F to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Spettro radio •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto •Infrared camera •Hard transport case •Battery (inside camera) •USB cable •Power supply/charger with EU, UK, US and Australian plugs •Printed documentation
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica Ex-Series

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica della batteria Flir T199422ACC

Datasheet

Ex-Series Datasheet

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Export Restrictions