E8 Pro - Ristrutturato

Termocamera a infrarossi Pro-Series con Ignite™ Cloud

Flir E8 Pro è lo strumento indispensabile per individuare e diagnosticare problemi elettrici, meccanici ed edili. Individua rapidamente i punti caldi e identifica facilmente i problemi con immagini termiche vivaci supportate dal miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da Flir. Le ispezioni saranno più efficienti perché potrai svolgere tutto il tuo lavoro dal touchscreen: organizzare le foto, aggiungere note dettagliate e caricarle direttamente sul cloud Flir Ignite per un comodo accesso da qualsiasi dispositivo. Quando sei pronto a condividere immagini e creare rapporti con i clienti, le tue immagini e note sono già disponibili per l’uso in Flir Ignite o Flir Thermal Studio per un’esperienza più semplice.

Questo articolo è stato ricondizionato da un tecnico certificato Flir, ispezionato e testato per funzionare e apparire in nuove condizioni. Tutti i prodotti sono coperti dalla nostra garanzia completa del produttore e ricevono nuove confezioni e accessori, se necessario.

Il miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da Flir fornisce immagini termiche altamente dettagliate per aiutarti a riconoscere rapidamente dove si trova un problema.
Organizza le tue foto, aggiungi note dettagliate e caricale direttamente sul cloud Flir Ignite per accedervi comodamente da qualsiasi dispositivo.
Condividi facilmente le immagini e crea report client avanzati in Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 320 × 240 (76.800 pixel)
Sensibilità termica/NETD <0,04°C (0,07°F) / <40 mK a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Campo visivo (FOV) 33°
Fotocamera digitale 5 MP
Modalità immagine Termica MSX, termica, picture in picture, telecamera digitale
Display LCD a colori da 3,5 pollici 640 × 480
Supporto di memorizzazione Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata ™(con Wi-Fi)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 µm a 13 µm
Campo visivo (FOV) 33°
Distanza minima di messa a fuoco 0,36 m (1,18 ft)
Fotocamera digitale 5 MP
Frequenza immagine 9 Hz
Messa a fuoco Senza messa a fuoco
Modalità immagine Termica MSX, termica, picture in picture, telecamera digitale
Risoluzione IR 320 × 240 (76.800 pixel)
Sensibilità termica/NETD <0,04°C (0,07°F) / <40 mK a 30°C (86°F)
Tavolozze colori Ferro, bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, artico, lava, arcobaleno HC
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Correzione della misura Emissività; opaco/semi-opaco/semi-lucido + valore personalizzato, temperatura apparente riflessa, compensazione atmosferica
Delta T Sì, conforme a NFPA 70B
Isoterme Allarme sopra soglia, allarme sotto soglia
Puntatore a spot Punto centrale; area con min/max
Range di temperature oggetto Da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F) in due intervalli
Interfaccia utente
Display LCD a colori da 3,5 pollici 640 × 480
Testo Annotazione di testo sull’immagine utilizzando la tastiera sullo schermo
Touchscreen Touchscreen capacitivo
Comunicazione e Memorizzazione dati
Supporto di memorizzazione Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata ™(con Wi-Fi)
Wi-Fi Standard: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz)
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 ore
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica La batteria viene ricaricata all'interno della termocamera o in un caricabatterie specifico
Tempo di carica 2 ore
Tipo batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/CE, RoH 2011/65/CE
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto Termocamera, custodia rigida, batteria (dentro alla termocamera) + batteria di ricambio, caricabatteria da tavolo, alimentatore/caricatore (con spina EU, UK, US e AU), adattatore Micro USB, FLIR Thermal Studio Starter e documentazione stampata
Dimensioni imballo 385 mm × 165 mm × 315 mm (15,2" × 6,5" × 12,4")
Illuminatore Potente LED

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)
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
FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica della batteria Flir T199422ACC

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Ex Pro-Series

Application Story

Nota applicativa sul monitoraggio delle condizioni - La scelta della giusta termocamera portatile FLIR Ex-Series

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.