Triton™ F-Series ID

Thermal Security Camera with Onboard Analytics

Le termocamere di sicurezza Flir Triton™ F-Series ID stabiliscono il nuovo standard di protezione perimetrale per le infrastrutture critiche. La Triton F-Series ID offre i migliori dettagli di imaging termico della categoria e analisi integrata ad alte prestazioni per classificare le intrusioni umane o veicolari. La linea premium ’di Flir offre cinque modelli con risoluzione termica 640 × 480 completa, gamme di rilevamento più lunghe e prestazioni di analisi migliori che mai.

La migliore termocamera della categoria con analisi integrata
Triton F-Series ID classifica le intrusioni di persone e veicoli e gli obiettivi diretti alle telecamere di tracciamento PTZ autonome.
Le immagini termiche dettagliate migliorano il rilevamento delle minacce e la valutazione degli allarmi a distanze maggiori
La termocamera è completamente certificata da sistemi di gestione video di terze parti e Flir United VMS.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C / da -40°F a 158°F avvio a freddo
Range di temperature di stoccaggio Da -55° a 85°C / da -67° F a 185° F
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, metodo 521.1; - Sbrinamento di 3/6 mm in attesa di modello
Umidità 0-95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento Non raffreddato: 24 VCA: 85 VA (max senza riscaldatori) 215 VA (max con riscaldatori) 24 VCC: 65 W (max senza riscaldatori) 195 W (max con riscaldatori)
Banda spettrale termico Da 7,5 µm a 13.5 µm
Dimensioni (L x P x A) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Peso 4,4 kg (9,55 libbre)
Pixel Pitch Termico 17 µm
Risoluzione termica effettiva 307.200
Tensione di alimentazione 24 VCC (21-30 VCC), 24 VCA (21-30 VCA)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Zoom termico E-zoom in continuo fino a 4x
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Profilo S
Ethernet Sì
Termocamera
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Lunghezza focale FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 640×480, 6, 6,2° FOV, NTSC: 10 mm
FLIR F-6100×40, 64044° 4
numero f FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1.25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Modalità AGC video termico Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), sensibilità, luminosità, nitidezza, contrasto
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC automatica (Flat Field Correction) oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming da QVGA a VGA
Video composito NTSC o PAL Sì: IP Ibrido e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

User Manual

F Series ID User Manual

Datasheet

Triton F-Series ID Datasheet

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454