Triton™ F-Series ID

Thermal Security Camera with Onboard Analytics

Le termocamere di sicurezza Flir Triton™ F-Series ID stabiliscono il nuovo standard di protezione perimetrale per le infrastrutture critiche. La Triton F-Series ID offre i migliori dettagli di imaging termico della categoria e analisi integrata ad alte prestazioni per classificare le intrusioni umane o veicolari. La linea premium ’di Flir offre cinque modelli con risoluzione termica 640 × 480 completa, gamme di rilevamento più lunghe e prestazioni di analisi migliori che mai.

La migliore termocamera della categoria con analisi integrata
Triton F-Series ID classifica le intrusioni di persone e veicoli e gli obiettivi diretti alle telecamere di tracciamento PTZ autonome.
Le immagini termiche dettagliate migliorano il rilevamento delle minacce e la valutazione degli allarmi a distanze maggiori
La termocamera è completamente certificata da sistemi di gestione video di terze parti e Flir United VMS.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C / da -40°F a 158°F avvio a freddo
Range di temperature di stoccaggio Da -55° a 85°C / da -67° F a 185° F
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, metodo 521.1; - Sbrinamento di 3/6 mm in attesa di modello
Umidità 0-95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento Non raffreddato: 24 VCA: 85 VA (max senza riscaldatori) 215 VA (max con riscaldatori) 24 VCC: 65 W (max senza riscaldatori) 195 W (max con riscaldatori)
Banda spettrale termico Da 7,5 µm a 13.5 µm
Dimensioni (L x P x A) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Peso 4,4 kg (9,55 libbre)
Pixel Pitch Termico 17 µm
Risoluzione termica effettiva 307.200
Tensione di alimentazione 24 VCC (21-30 VCC), 24 VCA (21-30 VCA)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Zoom termico E-zoom in continuo fino a 4x
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Profilo S
Ethernet Sì
Termocamera
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Lunghezza focale FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 640×480, 6, 6,2° FOV, NTSC: 10 mm
FLIR F-6100×40, 64044° 4
numero f FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1.25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Modalità AGC video termico Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), sensibilità, luminosità, nitidezza, contrasto
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC automatica (Flat Field Correction) oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming da QVGA a VGA
Video composito NTSC o PAL Sì: IP Ibrido e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454