Triton™ Serie F ID

Thermal Security Camera with Onboard Analytics

The FLIR Triton™ F-Series ID thermal security cameras set the new standard of perimeter protection for critical infrastructure. The Triton F-Series ID features best-in-class thermal imaging detail and high-performance onboard analytics for classifying human or vehicular intrusions. FLIR’s premium line offers five models with full 640 × 480 thermal resolution, longer detection ranges, and better analytics performance than ever before.

Best-in-class thermal with onboard analytics
Triton F-Series ID classifies human and vehicle intrusions, and hands-off targets to autonomous PTZ tracking cameras.
Detailed thermal images improve threat detection and alarm assessment at greater distances
La termocamera è completamente certificata da sistemi di gestione video di terze parti e Flir United VMS.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni FCC Parte 15 (Sottoparte B, classe A) Marchio CE RoHS IP66 ONVIF Profilo S RAEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C / da -40°F a 158°F avvio a freddo
Range di temperature di stoccaggio Da -55° a 85°C / da -67° F a 185° F
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD-810F, metodo 521.1; - Sbrinamento di 3/6 mm in attesa di modello
Umidità 0-95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento Non raffreddato: 24 VCA: 85 VA (max senza riscaldatori) 215 VA (max con riscaldatori) 24 VCC: 65 W (max senza riscaldatori) 195 W (max con riscaldatori)
Banda spettrale termico Da 7,5 µm a 13.5 µm
Dimensioni (L x P x A) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Peso 4,4 kg (9,55 libbre)
Pixel Pitch Termico 17 µm
Risoluzione termica effettiva 307.200
Tensione di alimentazione 24 VCC (21-30 VCC), 24 VCA (21-30 VCA)
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Zoom termico E-zoom in continuo fino a 4x
Integrazione di sistema
API di rete FLIR SDK FLIR CGI ONVIF Profilo S
Ethernet
Termocamera
Formato array 640 × 480
Frame rate termico NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Lunghezza focale FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 640×480, 6, 6,2° FOV, NTSC: 10 mm
FLIR F-6100×40, 64044° 4
numero f FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1.25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264 e M-JPEG
Modalità AGC video termico Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), sensibilità, luminosità, nitidezza, contrasto
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC automatica (Flat Field Correction) oppure su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming da QVGA a VGA
Video composito NTSC o PAL Sì: IP Ibrido e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Datasheet

Triton F-Series ID Datasheet

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

F Series ID User Manual

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail