Elara™ FB-Series ID

Termocamera di sicurezza con funzioni di analisi

La termocamera di sicurezza Flir Elara™ FB-Series ID utilizza l'analisi integrata per classificare le intrusioni umane o veicolari, rendendola ideale per il rilevamento delle intrusioni perimetrali e il monitoraggio delle zone sterili. Facile da configurare, la Serie FB di Elara fornisce un rilevamento affidabile con bassi tassi di falsi allarmi in ambienti difficili, maltempo e completa oscurità.

La migliore soluzione di rilevamento intrusioni della sua categoria, con analisi video integrata
Elara FB-Series ID classifica le intrusioni di persone e veicoli.
La termocamera è completamente certificata da sistemi di gestione video di terze parti e Flir United VMS.
La pluripremiata tecnologia termica di Flir è supportata dalla più ampia garanzia del settore.

Specifiche

Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Normative FCC Parte 15 (Sottoparte B Classe A), marchio CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a 50 °C
Range di temperature di stoccaggio Da -20 °C a 70 °C
Umidità 10%–90% di umidità relativa
Generali
Assorbimento 12 V DC: 17 W (massimo con riscaldatori) 24 V CA: 13 VA (massimo con riscaldatori) 24 V CC: PoE 13 W (massimo con riscaldatori): 13 W
Dimensioni (L x P x A) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Con parasole e braccio di montaggio completamente esteso
Messa a fuoco Atermica, priva di messa a fuoco
Risoluzione effettiva 76.800 pixel
Tensione di alimentazione PoE 12 V CC 24 V CA
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Funzioni di analisi Rilevamento ingresso/intrusione nella regione, incrocio/trascinamento recinzione; impostazione automatica/manuale della profondità, regole umane e dei veicoli, rilevamento manomissione
Gestione analisi Configurazione e gestione via web, mascheratura di aree di rilevazione per l'analisi, sensibilità regolabile, azioni automatiche, controllo I/O remoto
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi; Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF Profilo S
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Termocamera
Banda spettrale Da 8 µm a 14 µm
Campo visivo (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Formato array (NTSC) ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: 640 × 480
Frame rate video NTSC: 30 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, nitidezza, contrasto
Lunghezza focale FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
numero f ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: F1.0
FB-695 ID: F1.3
Ottimizzazione uniformità immagine Trigger – termici e temporali automatici per la correzione del campo piatto (FFC)
Pixel pitch ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostzioni e impostazioni personalizzate per una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità <50 mK a 25 °C, F# 1,0
Video e Registrazione
Compressione video digitale Due canali indipendenti H.264 e MJPEG
Risoluzione streaming PAL/NTSC ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: Nativa: 640 × 480
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica del Flir Elara FB-Series ID

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

AE Spec

FB Series ID AE Specification 427-1065-00-AE

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Datasheet

Flir Elara FB-Series ID Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.26

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.