Elara™ FB-Series ID

Termocamera di sicurezza con funzioni di analisi

La termocamera di sicurezza Flir Elara™ FB-Series ID utilizza l'analisi integrata per classificare le intrusioni umane o veicolari, rendendola ideale per il rilevamento delle intrusioni perimetrali e il monitoraggio delle zone sterili. Facile da configurare, la Serie FB di Elara fornisce un rilevamento affidabile con bassi tassi di falsi allarmi in ambienti difficili, maltempo e completa oscurità.

La migliore soluzione di rilevamento intrusioni della sua categoria, con analisi video integrata
Elara FB-Series ID classifica le intrusioni di persone e veicoli.
La termocamera è completamente certificata da sistemi di gestione video di terze parti e Flir United VMS.
La pluripremiata tecnologia termica di Flir è supportata dalla più ampia garanzia del settore.

Specifiche

Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Normative FCC Parte 15 (Sottoparte B Classe A), marchio CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a 50 °C
Range di temperature di stoccaggio Da -20 °C a 70 °C
Umidità 10%–90% di umidità relativa
Generali
Assorbimento 12 V DC: 17 W (massimo con riscaldatori) 24 V CA: 13 VA (massimo con riscaldatori) 24 V CC: PoE 13 W (massimo con riscaldatori): 13 W
Dimensioni (L x P x A) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Con parasole e braccio di montaggio completamente esteso
Messa a fuoco Atermica, priva di messa a fuoco
Risoluzione effettiva 76.800 pixel
Tensione di alimentazione PoE 12 V CC 24 V CA
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Funzioni di analisi Rilevamento ingresso/intrusione nella regione, incrocio/trascinamento recinzione; impostazione automatica/manuale della profondità, regole umane e dei veicoli, rilevamento manomissione
Gestione analisi Configurazione e gestione via web, mascheratura di aree di rilevazione per l'analisi, sensibilità regolabile, azioni automatiche, controllo I/O remoto
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi; Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF Profilo S
Compatibile con analisi esterna Sì
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Termocamera
Banda spettrale Da 8 µm a 14 µm
Campo visivo (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Formato array (NTSC) ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: 640 × 480
Frame rate video NTSC: 30 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, nitidezza, contrasto
Lunghezza focale FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
numero f ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: F1.0
FB-695 ID: F1.3
Ottimizzazione uniformità immagine Trigger – termici e temporali automatici per la correzione del campo piatto (FFC)
Pixel pitch ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostzioni e impostazioni personalizzate per una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità <50 mK a 25 °C, F# 1,0
Video e Registrazione
Compressione video digitale Due canali indipendenti H.264 e MJPEG
Risoluzione streaming PAL/NTSC ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: Nativa: 640 × 480
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.