Elara™ FB-Series ID

Termocamera di sicurezza con funzioni di analisi

La termocamera di sicurezza FLIR Elara™ FB-Series ID incorpora funzioni di analisi per classificare le intrusioni di persone o veicoli, rendendola ideale per il rilevamento di intrusioni perimetrali e il monitoraggio di zone sterili. La FB-Series ID può anche "consegnare" le intrusioni classificate alle unità PTZ FLIR per il tracciamento automatico degli intrusi. Facile da configurare, la FB-Series assicura un rilevamento affidabile con basso tasso di falsi allarmi in ambienti difficili, in caso di maltempo e nella completa oscurità.

La migliore soluzione di rilevamento intrusioni della sua categoria, con analisi video integrata
FB-Series ID classifica le intrusioni di persone e veicoli e "consegna" i bersagli alle unità PTZ a tracciamento automatico.
La termocamera è integralmente certificata per l'uso con sistemi di gestione video di terze parti e con FLIR United VMS.
La pluripremiata tecnologia termica FLIR è supportata dalla garanzia più completa del settore.

Specifiche

Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66
Normative FCC Parte 15 (Sottoparte B Classe A), marchio CE, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a 50 °C
Range di temperature di stoccaggio Da -20 °C a 70 °C
Umidità 10%–90% di umidità relativa
Generali
Assorbimento 12 V DC: 17 W (massimo con riscaldatori) 24 V CA: 13 VA (massimo con riscaldatori) 24 V CC: PoE 13 W (massimo con riscaldatori): 13 W
Dimensioni (L x P x A) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Con parasole e braccio di montaggio completamente esteso
Messa a fuoco Atermica, priva di messa a fuoco
Risoluzione effettiva 76.800 pixel
Tensione di alimentazione PoE 12 V CC 24 V CA
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Funzioni di analisi Rilevamento ingresso/intrusione a zone, sconfinamento e scavalcamento recinzioni; impostazione profondità automatica/manuale, criteri per persone e veicoli, “consegna” del bersaglio per il tracciamento PTZ autonomo, rilevamento manomissione/sabotaggio
Gestione analisi Configurazione e gestione via web, mascheratura di aree di rilevazione per l'analisi, sensibilità regolabile, azioni automatiche, controllo I/O remoto
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi; Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF Profilo S
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Termocamera
Banda spettrale Da 8 µm a 14 µm
Campo visivo (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Formato array (NTSC) ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: 640 × 480
Frame rate video NTSC: 30 Hz
Impostazioni immagine termica AGC automatico, DDE (Digital Detail Enhancement), luminosità, nitidezza, contrasto
Lunghezza focale FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
numero f ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: F1.0
FB-695 ID: F1.3
Ottimizzazione uniformità immagine Trigger – termici e temporali automatici per la correzione del campo piatto (FFC)
Pixel pitch ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostzioni e impostazioni personalizzate per una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità <50 mK a 25 °C, F# 1,0
Video e Registrazione
Compressione video digitale Due canali indipendenti H.264 e MJPEG
Risoluzione streaming PAL/NTSC ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695: Nativa: 640 × 480
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.25

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

AE Spec

FB Series ID AE Specification 427-1065-00-AE

Datasheet

Elara FB-Series ID Datasheet

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.25

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions