La Serie FC AI-R Flir è una termocamera radiometrica rinforzata, che integra la termografia leader del settore per rilevare punti caldi e rischi di combustione in ambienti esterni difficili e aree remote. Quando la temperatura della superficie dell’oggetto raggiunge le soglie superiori preimpostate, la Serie FC AI-R monitora costantemente le variazioni di temperatura o i punti caldi in aree soggette a rischi di incendio, come contenitori di stoccaggio, magazzini, pile combustibili, discariche e depositi di rifiuti. Al rilevamento di un punto caldo o di una variazione significativa della temperatura, la termocamera invia tempestivamente un allarme al sistema di gestione video (VMS), per una valutazione immediata e una rapida implementazione delle tattiche di risposta. Integrando la rete neurale profonda e l’analisi del movimento, con una sensibilità termica di <35 mK NETD, la Serie FC AI-R offre una maggiore consapevolezza della situazione e una chiara qualità dell’immagine. Questa termocamera offre anche una gamma di opzioni di obiettivi e vanta un’integrazione informatica sia con Flir UVMS che con VMS di terze parti, rendendola uno strumento versatile per la sicurezza perimetrale e delle risorse fisiche.

• Elabora le differenze di temperatura in tempo reale per identificare i rischi di surriscaldamento
• Monitora le variazioni di temperatura relativa per rilevare i componenti difettosi
• Misura le temperature superficiali con un’accuratezza di ±5°C (41°F) per bersagli inferiori a 150°C (302°F)
• Quattro lenti termiche ad alte prestazioni che vanno da 17° × 14° a 69° × 56° Campo visivo (FOV)
• Immagini nitide da sensore termico premium per una rapida verifica visiva dei punti caldi utilizzando palette di colori specifiche per isoterma, al fine di differenziare i pixel dalle temperature di superficie degli oggetti rilevati più fredde e più calde
• Il video con risoluzione completa 640 × 512 consente di visualizzare le immagini, schemi termici e contrasto nonostante il fumo, scarsa illuminazione, nebbia leggera e foschia
• Gli AGC personalizzati Flir forniscono immagini con un contrasto estremamente elevato
• Il Dynamic Detail Enhancement (DDE) crea bordi nitidi e contrasti che migliorano le prestazioni analitiche
• Imposta le soglie di temperatura da notificare in tempo reale quando la temperatura superficiale di un oggetto viola i valori superiori
• Riduci i falsi allarmi radiometrici unendo il rilevamento termico del punto caldo con il rilevamento intelligente del veicolo, per filtrare gli allarmi dai tubi di scarico dei veicoli caldi nelle aree monitorate
• Integrazione perfetta con Flir UVMS, così come con altri importanti sistemi di gestione video di terze parti, attraverso il kit di sviluppo software Flir Nexus®
•Nexus integrato consente la geolocalizzazione del bersaglio per la consapevolezza della situazione e la consegna precisa a un dispositivo pan-tilt-zoom

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità Marchio CE; Direttiva RoHS III 2015/863/UE; Direttiva WEEE 2012/19/UE
Emissioni FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A (con limiti CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Sicurezza IEC 62368-1: 2018
Sicurezza informatica 
Sicurezza IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, controllo accessi autenticazione utente tramite firewall, credenziali utente con applicazione criteri, autenticazione digest, filtraggio indirizzi IP
Ambientali
Classificazione IP IP67
Impatti Urti (operativi) MIL-STD-810G, Metodo 516.6 (Operativo)
Urti (trasporto) IEC 60068-2-27:08 (Trasporto)
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) avvio a freddo
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C (da -58°F a 185°F)
Resistenza agli atti vandalici IK10 (tranne obiettivo e finestre)
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD 810F:00 + Avviso 1:00 + Avviso 2:02 + Avviso 3:03
Umidità 0-90% di umidità relativa
Vibrazione IEC 60068-2-64:08
Generali
Dimensioni (L x P x A) Con parasole: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 pollici × 5,1 pollici × 4,5 pollici)
Senza parasole: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 pollici × 4,5 pollici × 4,2 pollici)
Garanzia Termocamera: 3 anni / sensore: 10 anni
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Sovratensione: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Peso Peso con parasole 2,2 kg
Peso senza parasole 1,8 kg con parasole
Risoluzione effettiva 327.680 pixel
Tensione di alimentazione Fonte: PoE+ (802.3at) 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA (VA)
Riscaldatore spento: <9 W <10 W <9 W <15 W
Riscaldatore acceso (al 100%): <25 W <28 W <25 W <32 W
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Accuratezza di misura Bersaglio inferiore a 100°C (212°F) ±5°C (±9°F)
Accuratezza bersaglio inferiore a 150°C (302°F) ±5%
Accuratezza bersaglio superiore a 150°C (302°F) ±15%
Accuratezza misurata a 25°C (77°F) temperatura ambiente. La possibilità di errore può essere maggiore a temperature estreme.
Funzioni di analisi Rilevamento ingresso/intrusione nella regione, incrocio/sorpasso recinzione, classificatore DNN
Gestione analisi Configurazione e gestione basate sul web; mascheramento delle aree di rilevamento analitico, sensibilità regolabile, risposte automatiche, controllo I/O remoto
Range di temperature oggetto Modalità alto guadagno: da 0°C a 160°C (da 32°F a 320°F)
Modalità basso guadagno: da 0°C a 380°C (da 32°F a 716°F)
Analisi video funzionale solo in modalità alto guadagno
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profilo S, G, T
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 10/100 Mbps
Ingresso/uscita di controllo 1 contatto a secco; 1 uscita relè (carico nominale 0,025 A a 5 V CC)
Protocolli supportati IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
Risoluzioni streaming 640 512×
Supporto di memorizzazione Scheda microSD / microSDHC / microSDXC fino a 512 GB (venduta separatamente)
Uscita video composito analogico 1 Vp-p (PAL o NTSC), 1 BNC 75 Ω
Termocamera
Banda spettrale (termica) Da 7,5 μm a 13,5 μm
Campo visivo (FOV) (termico) FLIR FC-669 AI-R, obiettivo 69° × 56° (9 mm) f/1.4: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI-R, obiettivo 44° × 36° (13 mm) f/1.0: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI-R, obiettivo 25° × 18° (25 mm) f/1.1: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI-R, obiettivo 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 17° x 14°
Formato array (termico) 640 × 512
Frame rate termico 30 Hz/8,3 Hz
Impostazioni immagine termica Luminosità, contrasto, nitidezza, AGC automatico, gamma, ottimizzazione dello schermo intelligente
Lunghezza focale - Termico FLIR FC-669 AI-R, obiettivo 69° × 56° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, obiettivo 44° × 36° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, obiettivo 25° × 18° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, obiettivo 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 35 mm
Messa a fuoco - Termico Atermica, priva di messa a fuoco
numero f (termico) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; attivazione su base termica e temporale
Pixel pitch 17 µm
Sensibilità termica - NETD (termica) ≤35 mK a 25 °C (77 °F) per f/1,0
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Standard video Video analogico e IP

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR FC-Series AI-R

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.