La Serie FC AI-R Flir è una termocamera radiometrica rinforzata, che integra la termografia leader del settore per rilevare punti caldi e rischi di combustione in ambienti esterni difficili e aree remote. Quando la temperatura della superficie dell’oggetto raggiunge le soglie superiori preimpostate, la Serie FC AI-R monitora costantemente le variazioni di temperatura o i punti caldi in aree soggette a rischi di incendio, come contenitori di stoccaggio, magazzini, pile combustibili, discariche e depositi di rifiuti. Al rilevamento di un punto caldo o di una variazione significativa della temperatura, la termocamera invia tempestivamente un allarme al sistema di gestione video (VMS), per una valutazione immediata e una rapida implementazione delle tattiche di risposta. Integrando la rete neurale profonda e l’analisi del movimento, con una sensibilità termica di <35 mK NETD, la Serie FC AI-R offre una maggiore consapevolezza della situazione e una chiara qualità dell’immagine. Questa termocamera offre anche una gamma di opzioni di obiettivi e vanta un’integrazione informatica sia con Flir UVMS che con VMS di terze parti, rendendola uno strumento versatile per la sicurezza perimetrale e delle risorse fisiche.

• Elabora le differenze di temperatura in tempo reale per identificare i rischi di surriscaldamento
• Monitora le variazioni di temperatura relativa per rilevare i componenti difettosi
• Misura le temperature superficiali con un’accuratezza di ±5°C (41°F) per bersagli inferiori a 150°C (302°F)
• Quattro lenti termiche ad alte prestazioni che vanno da 17° × 14° a 69° × 56° Campo visivo (FOV)
• Immagini nitide da sensore termico premium per una rapida verifica visiva dei punti caldi utilizzando palette di colori specifiche per isoterma, al fine di differenziare i pixel dalle temperature di superficie degli oggetti rilevati più fredde e più calde
• Il video con risoluzione completa 640 × 512 consente di visualizzare le immagini, schemi termici e contrasto nonostante il fumo, scarsa illuminazione, nebbia leggera e foschia
• Gli AGC personalizzati Flir forniscono immagini con un contrasto estremamente elevato
• Il Dynamic Detail Enhancement (DDE) crea bordi nitidi e contrasti che migliorano le prestazioni analitiche
• Imposta le soglie di temperatura da notificare in tempo reale quando la temperatura superficiale di un oggetto viola i valori superiori
• Riduci i falsi allarmi radiometrici unendo il rilevamento termico del punto caldo con il rilevamento intelligente del veicolo, per filtrare gli allarmi dai tubi di scarico dei veicoli caldi nelle aree monitorate
• Integrazione perfetta con Flir UVMS, così come con altri importanti sistemi di gestione video di terze parti, attraverso il kit di sviluppo software Flir Nexus®
•Nexus integrato consente la geolocalizzazione del bersaglio per la consapevolezza della situazione e la consegna precisa a un dispositivo pan-tilt-zoom

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità Marchio CE; Direttiva RoHS III 2015/863/UE; Direttiva WEEE 2012/19/UE
Emissioni FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A (con limiti CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Sicurezza IEC 62368-1: 2018
Sicurezza informatica 
Sicurezza IEEE 802.1X, TLS/HTTPS, controllo accessi autenticazione utente tramite firewall, credenziali utente con applicazione criteri, autenticazione digest, filtraggio indirizzi IP
Ambientali
Classificazione IP IP67
Impatti Urti (operativi) MIL-STD-810G, Metodo 516.6 (Operativo)
Urti (trasporto) IEC 60068-2-27:08 (Trasporto)
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) avvio a freddo
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C (da -58°F a 185°F)
Resistenza agli atti vandalici IK10 (tranne obiettivo e finestre)
Sghiacciamento/Anti-ghiacciamento MIL-STD 810F:00 + Avviso 1:00 + Avviso 2:02 + Avviso 3:03
Umidità 0-90% di umidità relativa
Vibrazione IEC 60068-2-64:08
Generali
Dimensioni (L x P x A) Con parasole: 282 mm × 129 mm × 115 mm (11,1 pollici × 5,1 pollici × 4,5 pollici)
Senza parasole: 259 mm × 114 mm × 106 mm (10,2 pollici × 4,5 pollici × 4,2 pollici)
Garanzia Termocamera: 3 anni / sensore: 10 anni
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Sovratensione: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Peso Peso con parasole 2,2 kg
Peso senza parasole 1,8 kg con parasole
Risoluzione effettiva 327.680 pixel
Tensione di alimentazione Fonte: PoE+ (802.3at) 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA (VA)
Riscaldatore spento: <9 W <10 W <9 W <15 W
Riscaldatore acceso (al 100%): <25 W <28 W <25 W <32 W
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Accuratezza di misura Bersaglio inferiore a 100°C (212°F) ±5°C (±9°F)
Accuratezza bersaglio inferiore a 150°C (302°F) ±5%
Accuratezza bersaglio superiore a 150°C (302°F) ±15%
Accuratezza misurata a 25°C (77°F) temperatura ambiente. La possibilità di errore può essere maggiore a temperature estreme.
Funzioni di analisi Rilevamento ingresso/intrusione nella regione, incrocio/sorpasso recinzione, classificatore DNN
Gestione analisi Configurazione e gestione basate sul web; mascheramento delle aree di rilevamento analitico, sensibilità regolabile, risposte automatiche, controllo I/O remoto
Range di temperature oggetto Modalità alto guadagno: da 0°C a 160°C (da 32°F a 320°F)
Modalità basso guadagno: da 0°C a 380°C (da 32°F a 716°F)
Analisi video funzionale solo in modalità alto guadagno
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profilo S, G, T
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 10/100 Mbps
Ingresso/uscita di controllo 1 contatto a secco; 1 uscita relè (carico nominale 0,025 A a 5 V CC)
Protocolli supportati IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SNMP, IEEE 802.1X
Risoluzioni streaming 640 512×
Supporto di memorizzazione Scheda microSD / microSDHC / microSDXC fino a 512 GB (venduta separatamente)
Uscita video composito analogico 1 Vp-p (PAL o NTSC), 1 BNC 75 Ω
Termocamera
Banda spettrale (termica) Da 7,5 μm a 13,5 μm
Campo visivo (FOV) (termico) FLIR FC-669 AI-R, obiettivo 69° × 56° (9 mm) f/1.4: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI-R, obiettivo 44° × 36° (13 mm) f/1.0: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI-R, obiettivo 25° × 18° (25 mm) f/1.1: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI-R, obiettivo 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 17° x 14°
Formato array (termico) 640 × 512
Frame rate termico 30 Hz/8,3 Hz
Impostazioni immagine termica Luminosità, contrasto, nitidezza, AGC automatico, gamma, ottimizzazione dello schermo intelligente
Lunghezza focale - Termico FLIR FC-669 AI-R, obiettivo 69° × 56° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI-R, obiettivo 44° × 36° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI-R, obiettivo 25° × 18° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI-R, obiettivo 17° × 14° (35 mm) f/1.1: 35 mm
Messa a fuoco - Termico Atermica, priva di messa a fuoco
numero f (termico) FC-617 AI-R, FC-625 AI-R: f/1.1
FC-644 AI-R: f/1.0
FC-669 AI-R: f/1.4
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; attivazione su base termica e temporale
Pixel pitch 17 µm
Sensibilità termica - NETD (termica) ≤35 mK a 25 °C (77 °F) per f/1,0
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Standard video Video analogico e IP

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR FC-Series AI-R

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FLIR FC-Series AI-R A&E Specifications

Datasheet

FLIR FC-Series AI-R Datasheet

User Manual

FLIR FC-Series AI Installation Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions