Flir FC-Series AI è una termocamera di sicurezza per analisi termica, che offre un modo affidabile ed economico per proteggere i perimetri dalle intrusioni. L’analisi IA combina sia l’analisi DNN che l’analisi del movimento che insieme migliorano la consapevolezza della situazione e il rilevamento degli incidenti, consentendo agli utenti di prendere decisioni più informate che aumentano la sicurezza e migliorano il coordinamento e l’efficienza. La sensibilità termica della FC-Series AI (<25 mK NETD) offre una nitidezza dell’immagine che influisce positivamente sulla qualità e sulle prestazioni dell’analisi. Inoltre, la FC-Series AI offre la più ampia gamma di opzioni di obiettivi e un’integrazione perfetta e robusta per la sicurezza informatica con i sistemi di gestione video, tra cui Flir UVMS e i sistemi di gestione video di terze parti.

L’efficace analisi video DNN consente di distinguere tra minacce reali e falsi allarmi, anche quando qualcuno sta tentando di ingannare il sistema.
Flir offre la più ampia gamma di obiettivi tra cui scegliere, con 8 obiettivi ad alte prestazioni che vanno da 8,6° × da 6,6° a 90° × 69° campi visivi
Geolocalizzazione mirata per la consapevolezza della situazione e la consegna precisa a un dispositivo PTZ, che consente di migliorare il processo decisionale, la sicurezza, il coordinamento e l’efficienza.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni CE: EN55032 Classe A; FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A (con limiti CISPR 22:2008 Classe A)
Certificazioni IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A (manipolazione)
Conformità Marchio CE; Direttiva RoHS III 2015/863/UE; Direttiva WEEE 2012/19/UE
Emissioni FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B, Classe A (con limiti CISPR 22:2008 Classe A); EN55032 Classe A
Immunità alla sovratensione AC Power Lines and Signal Lines
ESD: EN 61000-4-2
RS: EN 61000-4-3; EN 55035 (2017 + A11: 2020); EN 50130-4
EFT: EN 61000-4-4
Surge: EN 61000-4-5
CS: EN 61000-4-6
PFMF: EN 61000-4-8
Sicurezza IEC 62368-1: 2018
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66 & IP67
Impatti MIL-STD-810G, Metodo 516.6 (Operativo) IEC 60068-2-27:08 (Trasporto)
Range di temperature di esercizio Da -40°C a 70°C/da -40°F a 158°F (avviamento a freddo)
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C (da -58°F a 185°F)
Resistenza agli atti vandalici IK10 (tranne obiettivo e finestre)
Umidità 0-95% di umidità relativa (stoccaggio), 0-90% di umidità relativa (esercizio)
Vibrazione IEC 60068-2-64:08
Generali
Assorbimento Fonte: PoE+ (802.3at) 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA(VA) Riscaldatore spento: <9 W <10 W <9 W <15 WRiscaldatore acceso (@ 100%): <25 W <28 W <25 W <32 W
Dimensioni (L x P x A) Senza parasole: 259 × 114 × 106 mm Con parasole: 282 × 129 × 115 mm
E-Zoom E-zoom in continuo fino a 4x
Garanzia Fotocamera: 3 anni / sensore: 10 anni
Messa a fuoco Atermica, priva di messa a fuoco
Peso Con parasole: 7,5/9/13/19/25/35 mm 2,2 kg (4,75 lb) - 60 mm 2,4 kg (5,25 lb) - 75 mm 2,5 kg (5,5 lb) Senza parasole: 7,5/9/13/19/25/35 mm 1,8 kg (4 lb) - 60 mm 2,0 kg (4,5 lb) - 75 mm 2,2 kg (4,75 lb)
Risoluzione effettiva 327.680 pixel
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato ad elevata durata
Misurazioni e analisi
Funzioni di analisi Rilevamento di ingresso/intrusione nella regione, attraversamento/scavalcamento della recinzione, classificatore CNN
Gestione analisi Configurazione e gestione basate sul web; mascheramento delle aree di rilevamento analitico, sensibilità regolabile, risposte automatiche, controllo I/O remoto
Integrazione di sistema
API di rete NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profilo S, G, T
Compatibile con analisi esterna Sì
Ethernet 10/100 Mbps
Ingresso/uscita di controllo 1 contatto a secco; 1 uscita relè (carico nominale 0,025 A a 5 V CC)
Protocolli supportati IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1x
Risoluzioni streaming 640 × 512
Uscita video composito analogico 1Vp-p (PAL o NTSC), 1 x BNC 75 Ω
Video over Ethernet Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG
Termocamera
Banda spettrale (termica) Da 7,5 μm a 13,5 μm
Campo visivo (FOV) (termico) FLIR FC-690 AI, obiettivo 90° (7,5 mm) f/1,2: 90° × 69°
FLIR FC-669 AI, obiettivo 69° (9 mm) f/1.4: 69° × 56°
FLIR FC-644 AI, obiettivo 44° (13 mm) f/1.0: 44° × 36°
FLIR FC-625 AI, obiettivo 25° (25 mm) f/1.1: 25° × 18°
FLIR FC-617 AI, obiettivo 17° (35 mm) f/1.1: 17° × 14°
FLIR FC-610 AI, obiettivo 10° (60 mm) f/1.2: 10° × 8,2°
FLIR FC-608 AI, obiettivo 8,6° (75 mm) f/1.1: 8,6° × 6,6°
FLIR FC-632 AI, obiettivo 32° (19 mm) f/1.0: 32° 26°×
Formato array (termico) 640 × 512
Frame rate termico NTSC: 30 Hz-PAL: 30 Hz/8,3 Hz
Impostazioni immagine termica Luminosità, contrasto, nitidezza, AGC automatico, Digital Detail Enhancement (DDE), gamma, ottimizzazione dello schermo intelligente
Lunghezza focale - Termico FLIR FC-690 AI, obiettivo 90° (7,5 mm) f/1.2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, obiettivo 69° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, obiettivo 44° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, obiettivo 25° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, obiettivo 17° (35 mm) f/1.1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, obiettivo 10° (60 mm) f/1.2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, obiettivo 8,6 mm f/15 mm
(7,6 mmFC-632
Modalità AGC termico Luminosità, contrasto, nitidezza, compressione tonalità di grigio, gamma, bilanciamento intelligente dello schermo
numero f (termico) FC-608 AI, FC-617 AI, FC-625 AI: f/1.1
FC-610 AI, FC-690 AI: f/1.2
FC-632 AI, FC-644 AI: f/1.0
FC-669 AI: f/1.4
Ottica FLIR FC-690 AI, obiettivo 90° (7,5 mm) f/1.2: 7,5 mm
FLIR FC-669 AI, obiettivo 69° (9 mm) f/1.4: 9 mm
FLIR FC-644 AI, obiettivo 44° (13 mm) f/1.0: 13 mm
FLIR FC-625 AI, obiettivo 25° (25 mm) f/1.1: 25 mm
FLIR FC-617 AI, obiettivo 17° (35 mm) f/1.1: 35 mm
FLIR FC-610 AI, obiettivo 10° (60 mm) f/1.2: 60 mm
FLIR FC-608 AI, obiettivo 8,6 mm f/15 mm
(7,6 mmFC-632
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; attivazione su base termica e temporale
Pixel pitch 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preimpostazione e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità termica - NETD (termica) <25 mK a 25 °C (77 °F) per f/1,0
Sensibilità termica/NETD <25 mK a 25°C (77°F) per f/1,0
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG
Memorizzazione locale Supporto per scheda SD fino a 512 GB (non fornita)
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico, impostazioni NTSC o PAL dinamiche

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FC-Series AI Firmware Version 3.0.0.15

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Datasheet

Scheda tecnica FLIR FC-Series AI

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

Flir Enhanced Multilayered Security Guidebook

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Firmware Release Note

FLIR FC-Series AI Firmware Release Notes v3.0.0.15

AE Spec

FC-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR FC-Series AI User Guide

Quick Start Guide

FC-Series AI Quick Connect Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.