FH-Series ID

Videocamera fissa multispettrale per la protezione del perimetro

Le Flir FH-Series ID sono robuste termocamere fisse multispettrali che integrano l'imaging termico leader del settore con l'imaging visibile 4K per fornire funzionalità affidabili di rilevamento degli intrusi per la sicurezza perimetrale. L'analisi integrata della rete neurale convoluzionale (DNN) rileva e classifica accuratamente le minacce umane e dei veicoli che si muovono ad alta o bassa velocità, riducendo al minimo i falsi allarmi e i costi operativi giornalieri. La pianificazione personalizzata consente agli operatori responsabili della sicurezza di impostare l'analisi delle intrusioni per l'esecuzione su flussi visibili durante il giorno e su flussi termici durante la notte, stabilendo una copertura ottimizzata per qualsiasi condizione di illuminazione.

Perché due è meglio di uno

La Serie FH ID integra il meglio delle tecnologie di imaging termico e visibile 4K per la consapevolezza del contesto in tempo reale in qualsiasi condizione di illuminazione, oltre a vento, pioggia, nebbia o neve. Questo sistema può acquisire gli eventi man mano che si sviluppano, diffondere avvisi verificati e informazioni utili al personale appropriato e raccogliere informazioni dettagliate per la revisione forense.

Riduzione dei falsi allarmi attraverso l'analisi video

La FH-Series ID offre analisi video DNN avanzate per il rilevamento, la classificazione e la geolocalizzazione affidabili degli intrusi, in modo che il personale addetto alla sicurezza possa valutare rapidamente le potenziali minacce e intervenire prima che i perimetri vengano brocciati o le risorse critiche danneggiate.

Sicurezza informatica e conformità NDAA

La protezione dei dati è importante per noi quanto la sicurezza del sito è per te. Le telecamere di sicurezza Flir sono ideali per sistemi di sicurezza informaticamente avanzati per infrastrutture critiche e applicazioni governative. Lo sviluppo di Flir soddisfa gli standard di conformità NDAA incorporando considerazioni sulla sicurezza informatica nel nostro processo, insieme a test di vulnerabilità interni ed esterni, revisioni rigorose del codice e rigorosi protocolli IT.

Analisi e integrazione video

United VMS è un modo potente per integrare e controllare Flir FH-Series ID. Intuitivo da utilizzare e scalabile in base alle tue esigenze, UVMS supporta l'analisi e la consegna da telecamere fisse a PT.

Connessione dei sensori di sicurezza con Flir Nexus

Tracciamento geografico senza interruzioni di bersagli in ampie aree attraverso Flir Nexus, un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra ID FH-Series, altre telecamere, dispositivi radar e i loro sistemi di monitoraggio. Nexus consente il coordinamento continuo con i radar Flir e altre termocamere e telecamere visibili per mantenere il tracciamento continuo, anche oltre il campo visivo di un radar.
Key Features
Integra la termografia con risoluzione 640 × 512 e un sensore visibile 4K in un’unica telecamera, fornendo prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente o condizione di illuminazione.
Ridurre al minimo i falsi allarmi e il costo delle operazioni quotidiane utilizzando l’analisi video integrata, che funziona sia sullo spettro visibile che termico, per un rilevamento affidabile delle intrusioni di esseri umani e veicoli.
Implementa FH-Series ID come parte di una soluzione end-to-end Flir o in combinazione con soluzioni di terze parti preferite
Product showcase image

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Certificazioni Marchio CE e FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A
Certificazioni IEC 62368
Conformità Direttiva RoHS, WEEE
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP66 & IP67
Impatti IEC 60068-2-27
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -50°C a 85°C (da -58°F a 185°F)
Umidità 0-95% di umidità relativa
Vibrazione IEC 60068-2-64
Generali
Assorbimento Nominale: Riscaldatori abilitati 15 W, 12 VCC: Riscaldatori abilitati 48 W, tutti gli altri ingressi: 70 W
Dimensioni (L x P x A) 314 × 233 × 124 mm (12,4 × 9,2 × 4,9 pollici)
Immunità ai transitori di rete sulle linee di alimentazione CA EN 50130-4
Immunità ai transitori di rete sulle linee di segnale EN 50130-4
Misurazioni e analisi
Accuratezza di misura N/D
Funzioni di analisi Rilevamento di ingresso/intrusione nella regione, incrocio/trasferta della recinzione; impostazione automatica/manuale della profondità, regole umane e dei veicoli, manomissione, loitering, classificatore CNN
Gestione analisi Configurazione e gestione via web, mascheratura di aree di rilevazione per l'analisi, sensibilità regolabile, azioni automatiche, controllo I/O remoto
Range di temperature oggetto N/D
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profilo S, G, T
Compatibile con analisi esterna
Ethernet 100/1.000 Mbps
Ingresso/uscita di controllo Ingresso: due contatti allarme a secco Uscita: due contatti relè 1A max a 24 V CA/30 V CC Configurabile tra normalmente aperto e normalmente chiuso
Protocolli supportati IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Risoluzioni streaming Stream primario: Termica: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visibile: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) e VGA 640 × 480 Flusso secondario: Termica: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visibile: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) E VGA 640 × 480
Video over Ethernet Due canali indipendenti H.264/H.265 o M-JPEG (eccetto 4k) per visibile e termico
Termocamera
Banda spettrale (termica) Da 7,5 µm a 13.5 µm
Campo visivo (FOV) (termico) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8,2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8,6° × 6,6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6,2° × 4,9°
Formato array 4K 2160p (3840 × 2160)
Formato array (termico) 640 × 512
Frame rate video 30 Hz o meno
Frame rate video (termico) NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Modalità AGC termico AGC auto, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (miglioramento dinamico automatico dei dettagli), impostazione guadagno massimo
numero f FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6-2.2
FLIR FH-625 ID: 1,4-1,7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1,5-2,8
numero f (termico) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
Ottimizzazione uniformità immagine FFC (Flat Field Correction) automatica; Attivazione su base termica e temporale
Pitch rilevatore (termico) 17 µm
Regione di interesse termico AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire una qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Sensibilità termica - NETD (termica) <25 mK a 25 °C, F/1,0
Video e Registrazione
Memorizzazione locale Supporto per scheda SD (non fornita)
Video composito NTSC o PAL Sistema ibrido con video IP e analogico

Accessori

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Guida alla scelta della matrice di prodotti FLIR Security

Tech Note

Nota tecnica sull'analisi video “Virtual Barrier” di FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

AE Spec

FLIR FH-Series ID A&E Specifications

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Datasheet

FLIR FH-Series ID Datasheet

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Tech Note

FLIR Virtual Barrier Video Analytics Tech Note

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Nord America: (+1) 800-254-0632
Regno Unito ed Europa:  (+44) 203 747 6768
America Meridionale e Centrale: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nuova Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapore: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
Cina: (+852) 3008 1658
Giappone: (+81) 350 501454

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.