G306

Termocamera per la rilevazione ottica di esafluoruro di zolfo (SF₆)

Product Variations

Flir G306 è un'innovativa termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI) utilizzata per visualizzare esafluoruro di zolfo (SF₆), ammoniaca (NH₃), etilene (C ₂H₄) e altre fughe di gas industriali in vari ambienti. L’SF₆ è un potente gas serra, con un potenziale di riscaldamento globale 23.000 volte maggiore della CO₂, calcolato per un intervallo di tempo di 100 anni. SF₆ viene comunemente utilizzato nel settore dell'energia elettrica come isolante e mezzo di raffreddamento in sottostazioni e sezionatori isolati mediante gas. Con la termocamera G306 portatile senza contatto, è possibile eseguire la scansione in modo sicuro ed efficiente delle sottostazioni per rilevare eventuali perdite di gas pericolose e dannose per l'ambiente senza interferire con l'erogazione delle utenze elettriche o arrestare le operazioni industriali.

Flir G306 misura con precisione temperature da -40°C a 500°C (da -40°F a 932°F) e la modalità ad alta sensibilità (HSM) brevettata da Flir rende (SF₆) e altre fughe di gas industriali più evidenti, consentendo di scansionare in modo efficiente migliaia di componenti
Wi-Fi e Bluetooth® integrati consentono di connettersi a smartphone o tablet e di modificare e archiviare facilmente le immagini nel cloud, o di trasferire file in modalità wireless utilizzando il servizio cloud Flir Ignite™ incluso
Utilizza e interagisci comodamente con G306 grazie al suo touchscreen LCD rotante da 10,16 cm (4 pollici), che ti consente di visualizzare gli oggetti da qualsiasi direzione

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 320 × 240 pixel (76.800 pixel)
Pitch sensore G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Accuratezza G306 14,5306 14.5°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura (da 0°C a 100°C, da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura (>100°C, >212°F)
G306 24°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Banda spettrale Da 10,3 µm a 10,7 µm
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini 10 punti, 5 scatole con max/min/media, 1 linea (orizzontale o verticale), correzioni di misurazione
Banda spettrale Da 10,3 µm a 10,7 µm
Campo visivo G306 14,5306 14.5°: 14,5° × 10,8°
G306 24°: 24° × 18° (23 mm)
Immagine visiva 3,2 MP da telecamera integrata
JPG radiometrici Sì
LCD a colori ×LCD touch screen da 4”, 640 480 pixel, girevole
Messa a fuoco Manuale o automatico
Mirino regolabile OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel
Modalità immagine G306 14,5306 14.5°: Immagine IR, immagine visiva, modalità alta sensibilità (HSM)
G306 24°: Immagine IR, immagine visiva, filtro riduzione rumore, modalità alta sensibilità (HSM)
Numero F camera 1,59
Pitch sensore G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Puntatore laser Sì
Raffreddamento sensore Microrefrigeratore Stirling (FLIR MC-3)
Registrazione e streaming video G306 14,5306 14.5°: Streaming non radiometrico in tempo reale: RTP/MPEG4
G306 24°: H.264 su scheda di memoria
Registrazione video MPEG Sì
Risoluzione IR 320 × 240 pixel (76.800 pixel)
Tavolozze colori G306 14,5306 14.5°: Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno HC
G306 24°: Artico, bianco caldo, nero caldo, ferro, lava, arcobaleno, arcobaleno HC
Tipo sensore G306 14,5306 14.5°: Array piano focale, QWIP
G306 raffreddato 24°: Focal Plane Array (FPA), QWIP raffreddato
Video IR radiometrico RTRR (.csq), su UVC
Visualizza Frame rate 60 Hz
Zoom G306 14.5°: zoom
digitale continuo 1-8x G306 24°: zoom digitale continuo 1 – 8×
Misurazioni e analisi
Accuratezza G306 14,5306 14.5°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura (da 0°C a 100°C, da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura (>100°C, >212°F)
G306 24°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Correzioni misurazione Temperatura riflessa, distanza, trasmissione atmosferica, umidità, ottiche esterne
Delta T Sì
Profilo 1 live line (orizzontale o verticale)
Puntatore a spot 10
Range di temperatura Da -40°C a +500°C (da -40°F a +932°F)
Sottogamme disponibili:
da -40°C a +50°C (da -40°F a +122°F)
da -20°C a +120°C (da -4°F a +248°F)
da 80°C a 250°C (da 176°F a 482°F)
da 150°C a 350°C (da 302°F a 662°F)
da 250°C a 500°C (da 482°F a 932°F)
Registrazione Registrazione MultiREC; Registra automaticamente più file in ordine personalizzabile
Riquadro 5 (min/max/media)
Sensibilità gas SF₆: <0,3 ppm x m (ΔT = 10°C, Distanza = 1 m)
Sensibilità termica <15 mK a 30°C (86°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard, dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth tramite cuffia, Wi-Fi, HDMI
Radio Frequenza di esercizio:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2.4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Nota: la banda di frequenza 5.150-5.250 MHz è solo per uso interno, fare riferimento alle normative nazionali.

Uscita RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: antenna PIFA integrata da <17

dBm
•(guadagno: massimo 2,6 dBi)
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Uscita video HDMI, DVI
Generali
Annotazioni Voce: 60 secondi con Bluetooth su immagini fisse e video
Testo: Creazione di annotazioni di testo utilizzando una lista predefinita o scrivendo direttamente sul touchscreen
Schizzo sull’immagine: Sì: solo su infrarossi
Dimensioni imballo G306 14,5°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pollici)
G306 24°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pollici)
Dimensioni [L × P × A] con ottica 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
FLIR Inspection Route Abilitato sulla termocamera
Global Positioning System [GPS] [rimovibile] Aggiunge automaticamente le informazioni geografiche a ogni immagine statica e al primo fotogramma di video da GPS integrato
La confezione comprende Telecamera a infrarossi con obiettivi, batteria: 2 pezzi, caricabatterie, alimentatore con multispine, laccetto per la mano, tracolla, tracolla copriobiettivo, scheda di memoria, cavo HDMI-HDMI, cavo USB, giravite TX20, vite della manopola (vite opzionale per coperchio posteriore), documentazione stampata e custodia rigida di trasporto
Peso [compresa ottica e batterie] 3 kg
Puntatore laser Classe 2
Servizi cloud Tramite Wi-Fi; FLIR Ignite è disponibile per il caricamento, l’organizzazione, l’archiviazione e la condivisione diretta e sicura delle immagini (firmware richiesto disponibile)
Interfaccia utente
Lingue 21
Alimentazione
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Tempo di avvio Tipicamente 7 min. a 25°C (77°F)
Tempo di carica 2,5 ore per il 95% di capacità, lo stato di carica è indicato da LED
Tipo batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V, caricabile nella termocamera o con un caricatore separato a 2 vani
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni RoHS: 2011/65/UE
RAEE: 2012/19/UE
ROSSO: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissioni), EN 55035 (immunità), EN 61000-4-8 Livello 5 (campo magnetico), EN 61000-6-2, Ambiente industriale per l’immunità, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissioni), ICES-003
Impatti e vibrazioni Impatti: 25 g (IEC 60068-2-27); vibrazione: 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaggio G306 14,5306 14.5°: UNC 1/4"-20
G306 24°: UNC ¼"-20
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio G306 14,5306 14.5°: –Da 20°C a 40°C (da –4°F a 104°F)
G306 24°: Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
Range di temperature di stoccaggio G306 14,5306 14.5°: –Da 30°C a 60°C (da –22°F a 140°F)
G306 24°: Da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F)

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR G306

Flyer

FLIR Acoustic o OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Brochure

Opuscolo FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Datasheet

FLIR G306 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions