G306

Termocamera per la rilevazione ottica di esafluoruro di zolfo (SF₆)

Product Variations

FLIR G306 è un’innovativa termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI) utilizzata per visualizzare perdite di esafluoruro di zolfo (SF₆), ammoniaca (NH₃), etilene (C₂H₄) e di altri gas industriali in vari ambienti. L’SF₆ è un potente gas serra, con un potenziale di riscaldamento globale 23.000 volte maggiore della CO₂, calcolato per un intervallo di tempo di 100 anni. SF₆ viene comunemente utilizzato nel settore dell'energia elettrica come isolante e mezzo di raffreddamento in sottostazioni e sezionatori isolati mediante gas. Con la termocamera G306 portatile senza contatto, è possibile eseguire la scansione in modo sicuro ed efficiente delle sottostazioni per rilevare eventuali perdite di gas pericolose e dannose per l'ambiente senza interferire con l'erogazione delle utenze elettriche o arrestare le operazioni industriali.

Flir G306 misura con precisione temperature da -40°C a 500°C (da -40°F a 932°F) e la modalità ad alta sensibilità (HSM) brevettata da Flir rende (SF₆) e altre fughe di gas industriali più evidenti, consentendo di scansionare in modo efficiente migliaia di componenti
Wi-Fi e Bluetooth® integrati consentono di connettersi a smartphone o tablet e di modificare e archiviare facilmente le immagini nel cloud, o di trasferire file in modalità wireless utilizzando il servizio cloud Flir Ignite™ incluso
Utilizza e interagisci comodamente con G306 grazie al suo touchscreen LCD rotante da 10,16 cm (4 pollici), che ti consente di visualizzare gli oggetti da qualsiasi direzione

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 320 × 240 pixel (76.800 pixel)
Pitch sensore G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Accuratezza G306 14,5306 14.5°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura (da 0°C a 100°C, da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura (>100°C, >212°F)
G306 24°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Banda spettrale Da 10,3 µm a 10,7 µm
Dati ottici e immagine
Analisi delle immagini 10 punti, 5 scatole con max/min/media, 1 linea (orizzontale o verticale), correzioni di misurazione
Banda spettrale Da 10,3 µm a 10,7 µm
Campo visivo G306 14,5306 14.5°: 14,5° × 10,8°
G306 24°: 24° × 18° (23 mm)
Immagine visiva 3,2 MP da telecamera integrata
JPG radiometrici
LCD a colori ×LCD touch screen da 4”, 640 480 pixel, girevole
Messa a fuoco Manuale o automatico
Mirino regolabile OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel
Modalità immagine G306 14,5306 14.5°: Immagine IR, immagine visiva, modalità alta sensibilità (HSM)
G306 24°: Immagine IR, immagine visiva, filtro riduzione rumore, modalità alta sensibilità (HSM)
Numero F camera 1,59
Pitch sensore G306 14,5°: 30 µm
G306 24°: 30 μm
Puntatore laser
Raffreddamento sensore Microrefrigeratore Stirling (FLIR MC-3)
Registrazione e streaming video G306 14,5306 14.5°: Streaming non radiometrico in tempo reale: RTP/MPEG4
G306 24°: H.264 su scheda di memoria
Registrazione video MPEG
Risoluzione IR 320 × 240 pixel (76.800 pixel)
Tavolozze colori G306 14,5306 14.5°: Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno HC
G306 24°: Artico, bianco caldo, nero caldo, ferro, lava, arcobaleno, arcobaleno HC
Tipo sensore G306 14,5306 14.5°: Array piano focale, QWIP
G306 raffreddato 24°: Focal Plane Array (FPA), QWIP raffreddato
Video IR radiometrico RTRR (.csq), su UVC
Visualizza Frame rate 60 Hz
Zoom G306 14.5°: zoom
digitale continuo 1-8x G306 24°: zoom digitale continuo 1 – 8×
Misurazioni e analisi
Accuratezza G306 14,5306 14.5°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura (da 0°C a 100°C, da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura (>100°C, >212°F)
G306 24°: ±1°C (±1,8°F) per intervallo di temperatura da 0°C a 100°C (da 32°F a 212°F) o ±2% della lettura per intervallo di temperatura >100°C (>212°F)
Correzioni misurazione Temperatura riflessa, distanza, trasmissione atmosferica, umidità, ottiche esterne
Delta T
Profilo 1 live line (orizzontale o verticale)
Puntatore a spot 10
Range di temperatura Da -40°C a +500°C (da -40°F a +932°F)
Sottogamme disponibili:
da -40°C a +50°C (da -40°F a +122°F)
da -20°C a +120°C (da -4°F a +248°F)
da 80°C a 250°C (da 176°F a 482°F)
da 150°C a 350°C (da 302°F a 662°F)
da 250°C a 500°C (da 482°F a 932°F)
Registrazione Registrazione MultiREC; Registra automaticamente più file in ordine personalizzabile
Riquadro 5 (min/max/media)
Sensibilità gas SF₆: <0,3 ppm x m (ΔT = 10°C, Distanza = 1 m)
Sensibilità termica <15 mK a 30°C (86°F)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard, dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth tramite cuffia, Wi-Fi, HDMI
Radio Frequenza di esercizio:
•Bluetooth + EDR: 2.402–2.480 MHz
•WLAN 2.4 GHz: 2.412–2.462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5.150-5.250 MHz Nota: la banda di frequenza 5.150-5.250 MHz è solo per uso interno, fare riferimento alle normative nazionali.

Uscita RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
•WLAN: antenna PIFA integrata da <17

dBm
•(guadagno: massimo 2,6 dBi)
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Uscita video HDMI, DVI
Generali
Annotazioni Voce: 60 secondi con Bluetooth su immagini fisse e video
Testo: Creazione di annotazioni di testo utilizzando una lista predefinita o scrivendo direttamente sul touchscreen
Schizzo sull’immagine: Sì: solo su infrarossi
Dimensioni imballo G306 14,5°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pollici)
G306 24°: 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pollici)
Dimensioni [L × P × A] con ottica 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 in × 6,48 in × 6,73 in)
FLIR Inspection Route Abilitato sulla termocamera
Global Positioning System [GPS] [rimovibile] Aggiunge automaticamente le informazioni geografiche a ogni immagine statica e al primo fotogramma di video da GPS integrato
La confezione comprende Telecamera a infrarossi con obiettivi, batteria: 2 pezzi, caricabatterie, alimentatore con multispine, laccetto per la mano, tracolla, tracolla copriobiettivo, scheda di memoria, cavo HDMI-HDMI, cavo USB, giravite TX20, vite della manopola (vite opzionale per coperchio posteriore), documentazione stampata e custodia rigida di trasporto
Peso [compresa ottica e batterie] 3 kg
Puntatore laser Classe 2
Servizi cloud Tramite Wi-Fi; FLIR Ignite è disponibile per il caricamento, l’organizzazione, l’archiviazione e la condivisione diretta e sicura delle immagini (firmware richiesto disponibile)
Interfaccia utente
Lingue 21
Alimentazione
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Tempo di avvio Tipicamente 7 min. a 25°C (77°F)
Tempo di carica 2,5 ore per il 95% di capacità, lo stato di carica è indicato da LED
Tipo batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V, caricabile nella termocamera o con un caricatore separato a 2 vani
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni RoHS: 2011/65/UE
RAEE: 2012/19/UE
ROSSO: EMC 2014/53/UE
: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emissioni), EN 55035 (immunità), EN 61000-4-8 Livello 5 (campo magnetico), EN 61000-6-2, Ambiente industriale per l’immunità, FCC 47 CFR parte 15 B, classe B (emissioni), ICES-003
Impatti e vibrazioni Impatti: 25 g (IEC 60068-2-27); vibrazione: 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaggio G306 14,5306 14.5°: UNC 1/4"-20
G306 24°: UNC ¼"-20
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio G306 14,5306 14.5°: –Da 20°C a 40°C (da –4°F a 104°F)
G306 24°: Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F)
Range di temperature di stoccaggio G306 14,5306 14.5°: –Da 30°C a 60°C (da –22°F a 140°F)
G306 24°: Da -30°C a +60°C (da -22°F a +140°F)

Accessori

Risorse e supporto

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR G306

Brochure

Opuscolo FLIR OGI (Optical Gas Imaging)

Flyer

FLIR Acoustic o OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Datasheet

FLIR G306 Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions