Finestre di ispezione IR

Finestra di ispezione IR per termocamera con PIRma-Lock

Le finestre IR di Flir aggiungono una barriera tra te e le apparecchiature sotto tensione, proteggendoti dagli incidenti causati da archi elettrici. Le finestre di ispezione IR sono facili da installare, facili da usare e ti aiuteranno a lavorare con maggiore sicurezza. ’Eseguirai le ispezioni in modo più efficiente e ridurrai la minaccia di archi elettrici, il tutto rispettando i requisiti NFPA 70E. Sono disponibili in versione con telaio in alluminio anodizzato, o in acciaio inossidabile, che evita i problemi legati all'accoppiamento tra metalli diversi.

Ispeziona attraverso la finestra di sicurezza
Gli obiettivi in cristallo a banda larga di Flir IR Windows trasmettono IR a onde corte, medie e lunghe, consentendo al contempo l'illuminazione di brillare.
La tecnologia a ghiera PIRma-Lock™ di Flir mantiene l'anello in posizione, senza bisogno di viti aggiuntive.
Scegliete il telaio standard in alluminio anodizzato anti-corrosione, oppure se il contatto tra materiali differenti è sconsigliabile, optate per la robusta versione in acciaio inossidabile.

Specifiche

Evidenziato
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe Sì
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Spessore finestra 2 mm
Dati ottici e immagine
Area dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 1590 mm^2 (2,46 pollici^2)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 3739 mm^2 (5,79 pollici^2)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 6221 mm^2 (9,64 pollici^2)
Diametro dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 89 mm (3,50")
Diametro inserto in cristallo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 95 mm (3,74")
Fusione Picture-in-Picture e Image Blending Sì
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe Sì
Punzone Greenlee FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: FLIR IRW-3C 76BB
da 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile da 3 pollici: 739BB
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 742BB
Spessore complessivo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Spettro di luce visibile Sì
Misurazioni e analisi
Ambiente UL 50 Tipo 4/12
Certificazione CSA, classe prodotto 3211 07 Sì
KEMA [IEC 62271-200] Test Arc Flash standard: 5kV, 63kA per 30 cicli a 60Hz
Massima resistenza all'estrazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 657 kg (1450 lb)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 1655 kg (3650 lb)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 1678 kg (3700 lb)
TUV [ANSI - IEEE C37202 sezione A36] Cover resistente agli urti
TUV [IEC 60068-2-3] Resistente a 15 giorni di umidità estrema
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 100 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 101 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 102 m/s^2 resistenza alle vibrazioni
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories [UL 50V] Sì
Ambientali e Certificazioni
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Massima temperatura ottica 1355,6°C (2474°F)
Range di tensione Qualsiasi
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Generali
Altezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Dimensioni imballo FLIR IRW-2C 2 pollici: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 pollici)
FLIR IRW-4C 4 pollici: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 pollici)
Larghezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 127,44 mm (5,01")
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
Spessore finestra 2 mm

Risorse e supporto

Datasheet

FLIR IR Windows Stainless Steel Series

User Manual

FLIR IR Windows AL Installation Instructions

Application Story

FLIR IR Windows 80° Lens Application Spotlight - Indoor Electric Inspections

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Switchgear Monitoring at SLAC

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Manufacturing Bottled Water

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello