Finestre di ispezione IR

Finestra di ispezione IR per termocamera con PIRma-Lock

429,00 € ex. VAT

Le finestre IR di Flir aggiungono una barriera tra te e le apparecchiature sotto tensione, proteggendoti dagli incidenti causati da archi elettrici. Le finestre di ispezione IR sono facili da installare, facili da usare e ti aiuteranno a lavorare con maggiore sicurezza. ’Eseguirai le ispezioni in modo più efficiente e ridurrai la minaccia di archi elettrici, il tutto rispettando i requisiti NFPA 70E. Sono disponibili in versione con telaio in alluminio anodizzato, o in acciaio inossidabile, che evita i problemi legati all'accoppiamento tra metalli diversi.

Ispeziona attraverso la finestra di sicurezza
Gli obiettivi in cristallo a banda larga di Flir IR Windows trasmettono IR a onde corte, medie e lunghe, consentendo al contempo l'illuminazione di brillare.
La tecnologia a ghiera PIRma-Lock™ di Flir mantiene l'anello in posizione, senza bisogno di viti aggiuntive.
Scegliete il telaio standard in alluminio anodizzato anti-corrosione, oppure se il contatto tra materiali differenti è sconsigliabile, optate per la robusta versione in acciaio inossidabile.

Specifiche

Evidenziato
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe Sì
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Spessore finestra 2 mm
Dati ottici e immagine
Area dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 1590 mm^2 (2,46 pollici^2)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 3739 mm^2 (5,79 pollici^2)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 6221 mm^2 (9,64 pollici^2)
Diametro dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 89 mm (3,50")
Diametro inserto in cristallo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 95 mm (3,74")
Fusione Picture-in-Picture e Image Blending Sì
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe Sì
Punzone Greenlee FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: FLIR IRW-3C 76BB
da 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile da 3 pollici: 739BB
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 742BB
Spessore complessivo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Spettro di luce visibile Sì
Misurazioni e analisi
Ambiente UL 50 Tipo 4/12
Certificazione CSA, classe prodotto 3211 07 Sì
KEMA [IEC 62271-200] Test Arc Flash standard: 5kV, 63kA per 30 cicli a 60Hz
Massima resistenza all'estrazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 657 kg (1450 lb)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 1655 kg (3650 lb)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 1678 kg (3700 lb)
TUV [ANSI - IEEE C37202 sezione A36] Cover resistente agli urti
TUV [IEC 60068-2-3] Resistente a 15 giorni di umidità estrema
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 100 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 101 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 102 m/s^2 resistenza alle vibrazioni
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories [UL 50V] Sì
Ambientali e Certificazioni
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Massima temperatura ottica 1355,6°C (2474°F)
Range di tensione Qualsiasi
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Generali
Altezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Dimensioni imballo FLIR IRW-2C 2 pollici: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 pollici)
FLIR IRW-4C 4 pollici: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 pollici)
Larghezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 127,44 mm (5,01")
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
Spessore finestra 2 mm

Risorse e supporto

Application Story

Nota applicativa Flir IR Windows - Calcolo ad alte prestazioni

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Brochure

FLIR Ispezione & monitoraggio Opuscolo sui quadri elettrici

User Manual

Istruzioni per l'installazione delle finestre FLIR IR Windows SS

User Manual

Istruzioni per l'installazione di FLIR IR Windows AL

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Datasheet

Scheda tecnica FLIR IR Windows AL e SS

Brochure

FLIR IR Inspection Windows Brochure

Datasheet

FLIR IR Windows Datasheet

Brochure

FLIR Inspect & Monitor Electrical Cabinets Brochure
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello