Finestre di ispezione IR

Finestra di ispezione IR per termocamera con PIRma-Lock

Le finestre IR di Flir aggiungono una barriera tra te e le apparecchiature sotto tensione, proteggendoti dagli incidenti causati da archi elettrici. Le finestre di ispezione IR sono facili da installare, facili da usare e ti aiuteranno a lavorare con maggiore sicurezza. ’Eseguirai le ispezioni in modo più efficiente e ridurrai la minaccia di archi elettrici, il tutto rispettando i requisiti NFPA 70E. Sono disponibili in versione con telaio in alluminio anodizzato, o in acciaio inossidabile, che evita i problemi legati all'accoppiamento tra metalli diversi.

Ispeziona attraverso la finestra di sicurezza
Gli obiettivi in cristallo a banda larga di Flir IR Windows trasmettono IR a onde corte, medie e lunghe, consentendo al contempo l'illuminazione di brillare.
La tecnologia a ghiera PIRma-Lock™ di Flir mantiene l'anello in posizione, senza bisogno di viti aggiuntive.
Scegliete il telaio standard in alluminio anodizzato anti-corrosione, oppure se il contatto tra materiali differenti è sconsigliabile, optate per la robusta versione in acciaio inossidabile.

Specifiche

Evidenziato
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Spessore finestra 2 mm
Dati ottici e immagine
Area dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 1590 mm^2 (2,46 pollici^2)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 3739 mm^2 (5,79 pollici^2)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 6221 mm^2 (9,64 pollici^2)
Diametro dell'apertura di osservazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 45 mm (1,77")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 69 mm (2,71")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 89 mm (3,50")
Diametro inserto in cristallo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 50 mm (1,97")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 75 mm (2,95")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 95 mm (3,74")
Fusione Picture-in-Picture e Image Blending
IR banda larga Onde corte, medie e lunghe
Punzone Greenlee FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: FLIR IRW-3C 76BB
da 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile da 3 pollici: 739BB
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 742BB
Spessore complessivo FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Spettro di luce visibile
Misurazioni e analisi
Ambiente UL 50 Tipo 4/12
Certificazione CSA, classe prodotto 3211 07
KEMA [IEC 62271-200] Test Arc Flash standard: 5kV, 63kA per 30 cicli a 60Hz
Massima resistenza all'estrazione FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 657 kg (1450 lb)
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 1655 kg (3650 lb)
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 1678 kg (3700 lb)
TUV [ANSI - IEEE C37202 sezione A36] Cover resistente agli urti
TUV [IEC 60068-2-3] Resistente a 15 giorni di umidità estrema
TUV [IEC 60068-2-6] FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 100 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 101 m/s^2 resistenza alle
vibrazioni FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 102 m/s^2 resistenza alle vibrazioni
TUV [IEC 60529] FLIR IRW-2C 2 inch, FLIR IRW-2S Stainless 2 inch: IP67
FLIR IRW-3C 3 inch, FLIR IRW-3S Stainless 3 inch: IP68
FLIR IRW-4C 4 inch, FLIR IRW-4S Stainless 4 inch: IP69
Underwriters Laboratories [UL 50V]
Ambientali e Certificazioni
Garanzia Garanzia limitata per la vita del prodotto contro difetti di fabbricazione
Massima temperatura d'esercizio 260°C/500°F
Massima temperatura ottica 1355,6°C (2474°F)
Range di tensione Qualsiasi
Tipo di ambiente NEMA Tipo 4/12 (esterno/interno)
Generali
Altezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 85,5 mm (3,36")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 107,4 mm (4,22")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 136,5 mm (5,37")
Diametro foro (nominale) FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 60,3 mm (2-3/8")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 88,9 mm
(3,5") FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 114,3 mm (4,5")
Dimensioni imballo FLIR IRW-2C 2 pollici: 120 x 115 x 40 mm (4,7 x 4,5 x 1,6 pollici)
FLIR IRW-4C 4 pollici: 165 x 175 x 40 mm (6,50 x 6,89 x 1,58 pollici)
Larghezza complessiva FLIR IRW-2C 2 pollici, FLIR IRW-2S Inossidabile 2 pollici: 73 mm (2,87")
FLIR IRW-3C 3 pollici, FLIR IRW-3S Inossidabile 3 pollici: 99 mm (3,89")
FLIR IRW-4C 4 pollici, FLIR IRW-4S Inossidabile 4 pollici: 127,44 mm (5,01")
Materiale corpo Alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316
Spessore finestra 2 mm

Risorse e supporto

Application Story

Nota applicativa Flir IR Windows - Calcolo ad alte prestazioni

Brochure

FLIR Ispezione & monitoraggio Opuscolo sui quadri elettrici

Datasheet

Scheda tecnica FLIR IR Windows AL e SS

User Manual

Istruzioni per l'installazione delle finestre FLIR IR Windows SS

User Manual

Istruzioni per l'installazione di FLIR IR Windows AL

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Application Story

Flir IR Windows Application Note - High-Performance Computing

Application Story

FLIR IR Windows Application Note - NFPA 70E 2018 Edition

Application Story

Flir IR Windows Application Note - Inspection Windows on Transformers

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello