Flir Si1-LD

Telecamera acustica industriale per il rilevamento delle perdite di pressurizzazione

Product Variations

Flir Si1-LD è una termocamera acustica di facile utilizzo per individuare e quantificare le perdite pressurizzate nei sistemi ad aria compressa. Questa telecamera leggera, utilizzabile con una sola mano, è progettata per aiutare manutentori, tecnici di produzione e specialisti a identificare le perdite di aria più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.
Realizzata con una serie di microfoni MEMS accuratamente costruita per garantire un’elevata sensibilità, il modello Si1-LD rappresenta in un’immagine acustica le informazioni a ultrasuoni anche in ambienti industriali rumorosi. L’immagine acustica è sovrapposta in tempo reale su un’immagine digitale, consentendo di individuare con precisione la fonte del suono, con analisi integrate che quantificano le perdite subite.
Si1-LD è dotato di un plug-in che consente di importare immagini acustiche nella suite Flir Thermal Studio per la modifica offline, l'analisi e la creazione avanzata di report. L'analisi sul campo e la creazione di rapporti possono essere eseguite anche utilizzando il servizio cloud Flir Acoustic Camera Viewer. Il trasferimento delle immagini può essere gestito tramite chiavetta di memoria o cavo dati USB. Grazie a una regolare routine di manutenzione, Flir Si1-LD può aiutare le strutture a ridurre il loro impatto ambientale e a risparmiare denaro sulle bollette delle utility.

il filtraggio passa banda consente la regolazione manuale delle frequenze analizzate.
L’hardware e gli algoritmi avanzati del Si1 forniscono una maggiore sensibilità rispetto a molte telecamere con più microfoni.
quantifica la gravità delle perdite in tempo reale con questo strumento leggero e intelligente, con semplici opzioni di reporting online o offline.

Specifiche

Highlighted
Misurazioni acustiche 96 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Distanza da 0,3 m (1,0 ft) fino a 130 m (427 ft)
Tasso di perdita Tasso minimo di perdite rilevabili (MDLR): 0,01 l/min da 2,5 m (8,2 ft)
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera - Automatico tramite Wi-Fi- USB tramite computer
Campo visivo (FOV) Diagonale di 65°
Frame rate video Telecamera: 60 fps / Immagine acustica: 30 fps / Schermo: 70 fps
Risoluzione immagine video 1280 × 720
Zoom Zoom digitale 8x
Misurazioni e analisi
Able to Quantify Aria compressa
Detection Threshold 20 kHz: −5 dB
35 kHz: 9 dB
50 kHz: 15 dB
80 kHz: 41 dB
100 kHz: 56 dB
Distanza da 0,3 m (1,0 ft) fino a 130 m (427 ft)
Larghezza di banda Da 2 kHz a 100 kHz
Misurazioni acustiche 96 microfoni MEMS a basso rumore, visualizzazione del suono in tempo reale
Tasso di perdita Tasso minimo di perdite rilevabili (MDLR): 0,01 l/min da 2,5 m (8,2 ft)
Interfaccia utente
Display Dimensioni: 12,7 cm (5 in) Touchscreen resistivo 1280 × 720, LCD TFT, MIPI DSI
Alimentazione
Batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio (RRC 2054): 14,4 V CC, 3,45 Ah, 49,68 Wh Utilizzo: Fino a 2,5 ore Tempo di ricarica: circa 2 ore Uscita max: 16,8 V DC, 5 A
Caricabatteria Ingresso: da 19 V a 26 V CC, 2,8 A Uscita max: 17,4 V CC, 4,8 A
Peso della batteria ~ 0,25 kg
Ambientali e Certificazioni
Classe di protezione IP54
Garanzia http://www.flir.com/warranty/
Intervallo temperature di esercizio e stoccaggio Gamma di temperature d’esercizio da −10°C a 50°C (da 14°F a 12°2F) Intervallo di temperature di stoccaggio da −2°0C a 5°0C (da −4°F a 12°2F) max da −2°0C a 25°C (da −4°F a 77°F) raccomandato
Generali
Dimensioni 184 mm × 276 mm × 167 mm (7 in × 11 in × 6 in)
Dimensioni batteria 85 mm × 77 mm (RRC2504)
Dimensioni imballo 490 mm × 365 mm × 190 mm (19,3 in × 14,4 in × 7,5 poll.)
Peso ~ 1,2 kg
Peso imballo 6 kg (13 lb)
Peso totale [compresi tutti gli accessori] ~ 1,45 kg
Tipo imballo FLIR Si1-LD: Custodia
rigida per il trasporto FLIR Si1-LD (senza Wi-Fi): Scatola di cartone

Accessori

  1. T131758ACC Tracolla

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Si1-LD

Datasheet

FLIR Si1-LD Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions