T1020

Termocamera HD con oculare

Disponibili a magazzino e pronte per essere spedite!

È in arrivo una termocamera dalle prestazioni eccezionali, frutto di 50 anni di esperienza. Con la sua notevole portata, la risoluzione fino a 3,1 M (UltraMax®) e una nuova interfaccia utente agile, il fiore all'occhiello di Flir T1020 è progettato per semplificare la tua giornata lavorativa e farti diventare l'eroe. Le immagini più nitide, le temperature più accurate e la massima flessibilità— la T1020 è il punto d’arrivo di cinquant’anni di esperienza nell’infrarosso. Flir T1020 è dotato della modalità Inspection Route integrata, che consente di scaricare ed eseguire piani di ispezione sulla termocamera da Flir Thermal Studio Pro con plug-in Route Creator (abbonamento di 3 mesi incluso).

Realizzata da esperti, per gli esperti.
La T1020 offre ora una nuova e agile interfaccia utente grafica che risponde come uno smartphone, oltre a miglioramenti dell'immagine dal vivo come 1-Touch Level/Span.
Il sistema ottico Flir OSX™ Precision HDIR offre autofocus continuo e risoluzione nitida per misurazioni accurate, anche a distanza.
La T1020 è dotata di un blocco ottico orientabile a 120° e di un luminoso mirino LCD ad alta risoluzione, che consente di visualizzare comodamente qualsiasi soggetto.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 1024 × 768; fino a 3,1 MP con UltraMax
Sensibilità termica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Campo visivo (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 12° × 9° (obiettivo 12°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
Fotocamera digitale Campo visivo si adatta all'ottica infrarosso
Modalità immagine Termica, termica MSX, picture in picture, fotocamera digitale
Display Touchscreen integrato, LCD da 4,3 pollici, 800 × 480 pixel
Supporto di memorizzazione Scheda di memoria SD o SDHC. Consigliato Classe 10 o superiore.
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera Con cavo USB o scheda SD
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull’immagine IR
Banda spettrale 7,5–14 µm
Campo visivo (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° e 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °e 45°: 28° × 21° (obiettivo 28°), 12° × 9° (obiettivo 12°), 45° × 34° (obiettivo 45°)
Descrizione immagine Aggiunta di breve nota (memorizzata nel tag EXIF JPEG)
Dimensioni camera senza ottica (L × P × A) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 pollici × 8,0 pollici × 7,4 pollici)
Display da 4,3” 800 × 480 pixel
Distanza minima di allineamento IR-visivo FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 piedi)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 piedi)
FLIR T1020, 45°: 0,5 m (1,64 piedi)
Distanza minima di messa a fuoco IR FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 piedi)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 piedi)
FLIR T1020, 45°: 0,2 m (0,66 piedi)
Fotocamera digitale Campo visivo si adatta all'ottica infrarosso
Fotocamera digitale integrata 5 Mpixel con luce LED
Frame Rate [Finestra intera] 30 Hz
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Immagine ad infrarossi Immagine infrarosso full color
Immagine visiva Immagine visiva full color
Laser Attivato da un pulsante dedicato
Luce video Illuminatore LED incorporato
Lunghezza focale FLIR T1020 12°: 83,4 mm (3,28 pollici)
FLIR T1020 28°: 36 mm (1,42 pollici)
FLIR T1020 45°: 21,2 mm (0,83 pollici)
FLIR T1020 28° e 12°: obiettivo 28°: 36 mm (1,42 pollici) ; obiettivo 12°: 83,4 mm (3,28 pollici)
FLIR T1020 28° e 45°: obiettivo 28°: 36 mm (1,42 pollici); obiettivo 45°: 21,2 mm (0,83 pollici)
FLIR T1020 28°, 12 e 45°: obiettivo 28°: 36 mm (1,42 pollici); obiettivo 12°: 83°,4 mm (3,28 pollici); obiettivo 45°: 21,2 mm (0,83 pollici)
Messa a fuoco A singolo impulso o manuale
Miglioramento digitale dell’immagine Riduzione adattiva digitale del rumore
Mirino 800 × 480 pixel integrati
Modalità immagine Termica, termica MSX, picture in picture, fotocamera digitale
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) Immagine termica con miglioramento dei dettagli
numero f FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1.15
FLIR T1020 45°: 1,1
FLIR T1020 28° e 12°: 1,15 (obiettivo 28°), 1,2 (obiettivo 12°)
FLIR T1020 28° e 45°: 1,15 (obiettivo 28°), 1,1 (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 e 45°: 1°,15 (obiettivo 28°), 1,2 (obiettivo 12°), 1,1 (obiettivo 45°)
Orientamento automatico Orientamento automatico orizzontale o verticale
Ottiche opzionali Obiettivi macro 7°, 12°, °28 e 3x
Picture-in-Picture Area IR ridimensionabile e mobile sull’immagine visiva
Pitch sensore 17 µm
Registrazione video IR non-radiometrico H.264 a scheda di memoria
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (RTRR) su scheda di memoria
Registrazione video nel visibile H.264 a scheda di memoria
Regolazione automatica dell’immagine Standard o istogramma basato sul contenuto dell'immagine
Regolazione manuale dell’immagine Lineare, possibilità di regolare livello/campo/max/min
Risoluzione IR 1024 × 768; fino a 3,1 MP con UltraMax
Risoluzione MSX 1024 × 768 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) FLIR T1020 12°: 0,20 mrad
FLIR T1020 28°: 0,47 mrad
FLIR T1020 45°: 0,80 mrad
FLIR T1020 28° e 12°: 0,47 mrad (obiettivo 28°), 0,20 mrad (obiettivo 12°)
FLIR T1020 28° e 45°: 0,47 mrad (obiettivo 28°), 0,80 mrad (obiettivo 45°)
FLIR T1020 28°, 12 e 45°: 0°,47 mrad (obiettivo 28°), 0,20 mrad (obiettivo 12° mrad°)
Schizzo Attingi all'immagine termica/digitale o aggiungi timbri predefiniti Separa software per PC con generazione di report estesa
Sensibilità termica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Streaming video IR non radiometrico Video H.264 tramite Wi-Fi Video H.264 tramite USB
Streaming video IR radiometrico Streaming radiometrico in tempo reale (RTRS) via USB
Streaming video nel visibile Video H.264 tramite Wi-Fi Video H.264 tramite USB
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo display Touchscreen capacitivo
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
UltraMax Yes
Zoom digitale 1–8× continuo
Misurazioni e analisi
Allarme colore (isoterma) Sopra/sotto/intervallo
Allarme funzione di misura Allarmi audio/video (sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata
Area 5 + 5 aree (riquadri e cerchi) con max/min/media
Comandi di configurazione Definisci impostazioni predefinite utente, opzioni di memorizzazione, tasto programmabile, opzioni di reset, imposta unità, Wi-Fi, GPS & bussola, Bluetooth, lingua, data/ora e unità, informazioni sull’unità
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Correzione della trasmissione atmosferica Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dalla lista materiali
Correzioni misurazione Emissività, temperatura riflessa, umidità relativa, temperatura atmosferica, distanza dell'oggetto, compensazione finestra IR esterna
Differenza di temperatura Delta temperatura tra le funzioni di misurazione e la temperatura di riferimento
Ottiche esterne e Correzione finestre Automatica, basata sui valori in ingresso di trasmittanza e temperatura della finestra
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Preset utente L’utente può scegliere e abbinare dati di misura da un numero a piacere di punti/riquadri/cerchi/profili/delta
Profilo 1 grafico lineare con temperatura max/min
Puntatore a spot 10
Range di temperature del soggetto Accuratezza ±1°C (±1,8°F) o ±1% a 25°C per temperature comprese tra 5°C e 150°C ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura a 25°C per temperature fino a 1200°C
Range di temperature oggetto Da -40°C a 2000°C (da -40°F a 3632°F)
Temperatura di riferimento Impostato manualmente usando la differenza di temperatura
Interfaccia utente
Display Touchscreen integrato, LCD da 4,3 pollici, 800 × 480 pixel
Lingue Arabo, ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, cinese semplificato, svedese, cinese tradizionale, turco
Testo Aggiungere tabella, selezionare tra i modelli predefiniti
Touchscreen
Vocali 60 secondi (via Bluetooth) memorizzati con l’immagine
Comunicazione e Memorizzazione dati
Antenna Interna
Audio Microfono e cuffia Bluetooth per l’annotazione vocale delle immagini
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
Formati file JPEG standard, dati di misurazione inclusi CSQ, dati di misurazione inclusi
Formati File - Visivo Standard JPEG, automaticamente associata con la corrispondente immagine termica
Interfaccia USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
Memorizzazione immagini JPEG standard, inclusi immagine digitale e dati di misura, su scheda di memoria
METERLiNK Connessione wireless (Bluetooth) a: Strumenti di misura FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicazione con set auricolari e sensori esterni
Modalità di memorizzazione immagini Memorizzazione simultanea di immagini termiche e digitali nello stesso file JPEG Possibilità di memorizzare una foto digitale come file JPEG separato
Scheda SD Uno slot per schede per SD card rimovibile
Supporto di memorizzazione Scheda di memoria SD o SDHC. Consigliato Classe 10 o superiore.
Time Lapse da 15 secondi a 24 ore
Tipo connettore video HDMI tipo C
USB USB Micro-B: trasferimento da e verso PC, video colorizzato non compresso
USB - Standard Connettore USB Micro-B USB 2.0 ad alta velocità
Uscita video HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Wi-Fi Standard: 802,11 b/g/n Intervallo di frequenza: 2412–2462 MHz Potenza max. in uscita: 15 dBm
Alimentazione
Alimentazione esterna Adattatore CA 90–260 V CA, 50/60 Hz o 12 V da un veicolo (cavo con spina standard, opzionale)
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Gestione alimentazione Spegnimento automatico, configurabile dall'utente tra 5 minuti, 20 minuto e nessun spegnimento
Sistema di carica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani
Temperatura di ricarica Da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F), eccetto per il mercato coreano: Da 10°C a 45°C (da 50°F a 113°F)
Tempo di carica 2,5 ore per 90 % di capacità, lo stato di carica è indicato da LED
Tipo batteria Batteria Li-ion ricaricabile
Ambientali e Certificazioni
Classificazione laser Classe 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (immunità) EN 61000-6-3 (emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni) ICES-003
Ergonomia Il mirino e il blocco ottico orientabile a 120°° consentono di puntare la termocamera in più direzioni mantenendo una posizione comoda
Impatti 25 g (IEC 60068-2-29)
Montaggio su treppiede UNC ¼"-20
Protezione IP 54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio –Da 40 a +70 °C (da –40 a 158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edizione 2
Tipo laser Diodo laser semiconduttore AlGaInP, 1 mW, 635 nm (rosso)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30 / 24 ore, 95% umidità relativa, 25–40°C (77–104°F) / 2 cicli
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Bussola Puntamento dell’unità aggiunto automaticamente ad ogni immagine
Confezionamento Termocamera con obiettivo, conchiglia oculare piccola, 2 batterie ricaricabili, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB -C a HDMI, da USB-C a USB-C), scheda di licenza: FLIR Thermal Studio Pro (abbonamento di 3 mesi) + FLIR Route Creator Plugin per Thermal Studio Pro (abbonamento di 3 mesi)
Dimensioni imballo 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 pollici x 14,0 pollici x 7,4 pollici)
Materiale alloggiamento Magnesio
Peso FLIR T1020 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° e 12°: w/28°: 1,9 kg (4,3 lb)
w/12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28° e 45°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb.)
con 45°: 2,0 kg (4,4 lb.)
FLIR T1020 28°, 12 e 45°: w/28°: 1°,9 kg (4,3 lb.)
w/12°: 2,1 kg (4,6 lb.)
w/45°: 2,0 kg (4,4 lb.)

Accessori

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR T1020

Brochure

Opuscolo FLIR T1K [T1020]

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.