Discontinued

FLIR T1030sc

Termocamera palmare con prestazioni HD

La T1030sc è una termocamera portatile, ad elevata velocità in grado di registrare immagini in risoluzione 1024 × 768 a 30 fotogrammi al secondo. È progettata per gli ingegneri, i ricercatori e gli scienziati che necessitano della massima risoluzione e sensibilità possibile in una soluzione versatile, palmare e alimentata a batteria. La T1030sc consente di acquisire, in HD senza perdita e fino a 120Hz, immagini radiometriche che è possibile visualizzare, acquisire, analizzare e condividere con FLIR ResearchIR Max o MathWorks® MATLAB.

Un sensore straordinariamente sensibile e le ottiche HD-ready producono splendide immagini termiche e accurate misure della temperatura senza contatto
Alimentazione a batteria, una telecamera palmare che è possibile portare dovunque serva. La comunicazione Wi-Fi semplifica la condivisione di immagini, il controllo e la visualizzazione in remoto e la rapida generazione di rapporti.
Streaming di dati non compressi su PC o acquisizione di video a piena dinamica e completamente radiometrici nella termocamera.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 1024 × 768 pixel
Pitch sensore 17 µm
Banda spettrale 7,5 – 14 µm
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
Numero F camera f/1.1
numero f 1,1
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
Sensibilità termica/NETD <20 mK a +30 °C
Sensibilità termica Da <0,02 °C a +30 °C
Frame rate 30 Hz, immagine intera, nella termocamera 120 Hz, immagine intera, con HSI su computer 240Hz, ½ immagine con HSI
Messa a fuoco A singolo impulso o manuale
Contenuto della confezione Termocamera con ottica, batteria (2 cad), caricabatteria, cavo HDMI-HDMI, borsa da trasporto rigida, conchiglia oculare grande, copriobiettivo, tracolla, alimentatore con adattatori internazionali, cavo USB standard da A a Micro-B, certificato di calibrazione, FLIR Tools e scheda licenza, CD documentazione utente, documentazione cartacea, auricolare Bluetooth, scheda SD
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera Utilizzare software per PC FLIR Tools
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull’immagine IR
Banda spettrale 7,5 – 14 µm
Campo visivo (FOV) 45° × 34°
Costante di tempo < 10 ms
Descrizione immagine Aggiunta di breve nota (memorizzata nel tag EXIF JPEG)
Dimensioni camera senza ottica (L × P × A) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm
Display da 4,3” 800 × 480 pixel
Distanza minima di allineamento IR-visivo 0,5 m (1,64 ft)
Distanza minima di messa a fuoco IR 0,2 m (0,66 ft)
Fotocamera digitale Campo visivo si adatta all'ottica infrarosso
Fotocamera digitale integrata 5 Mpixel con luce LED
Frame rate 30 Hz, immagine intera, nella termocamera 120 Hz, immagine intera, con HSI su computer 240Hz, ½ immagine con HSI
Frequenza immagine 30 Hz
Galleria Visualizza anteprime/immagini intere sull’unità Modifica dati di misura/tavolozze/modalità immagine sull’unità
Identificazione ottica Automatico
Immagine ad infrarossi Immagine infrarosso full color
Immagine visiva Immagine visiva full color
Laser Attivato da un pulsante dedicato
Luce video Illuminatore a LED incorporato
Lunghezza focale 36 mm
Messa a fuoco A singolo impulso o manuale
Miglioramento digitale dell’immagine Riduzione adattiva digitale del rumore
Mirino Integrato 800 × 480 pixel
Modalità immagine Termica, termica MSX, picture in picture, fotocamera digitale
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) Immagine termica con miglioramento dei dettagli
NETD <20 mK @ 30°C (86°F)
numero f 1,1
Numero F camera f/1.1
Orientamento automatico Orientamento automatico orizzontale o verticale
Ottiche disponibili 45°
Ottiche macro/microscopici NA
Picture-in-Picture Area IR ridimensionabile e mobile sull’immagine visiva
Pitch sensore 17 µm
Registrazione video IR non-radiometrico H.264 a scheda di memoria
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (RTRR) su scheda di memoria
Registrazione video nel visibile H.264 a scheda di memoria
Regolazione automatica dell’immagine Standard o istogramma basato sul contenuto dell'immagine
Regolazione manuale dell’immagine Lineare, possibilità di regolare livello/campo/max/min
Risoluzione IR 1024 × 768 pixel
Risoluzione MSX 1024 × 768 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 0,80 mrad
Schizzo Disegna sull'immagine termica/fotografica o aggiungi simboli predefiniti Software per PC separato con generazione di rapporti completi
Sensibilità termica/NETD <20 mK a +30 °C
Streaming video IR non radiometrico Video H.264 tramite Wi-Fi Video H.264 tramite USB
Streaming video IR radiometrico Streaming radiometrico in tempo reale (RTRS) via USB
Streaming video nel visibile Video H.264 tramite Wi-Fi Video H.264 tramite USB
Supporto UltraMax
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo display Touchscreen capacitivo
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
UltraMax
Video IR non radiometrico H.264 su scheda di memoria
Video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (RTRR) su scheda di memoria
Zoom digitale 1-8× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±1°C (±1.8°F) or ±1% at 25°C for temperatures between 5°C to 150°C ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures up to 1200°C
Allarme colore (isoterma) Sopra/sotto/intervallo
Allarme funzione di misura Allarmi audio/video (sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata
Area 5 + 5 aree (riquadri e cerchi) con max/min/media
Comandi di configurazione Definisci impostazioni predefinite utente, opzioni di memorizzazione, tasto programmabile, opzioni di reset, imposta unità, Wi-Fi, GPS & bussola, Bluetooth, lingua, data/ora e unità, informazioni sull’unità
Controllo automatico del guadagno Manuale, lineare, istogramma
Correzione della misura Emissività, temperatura riflessa, umidità relativa, temperatura atmosferica, distanza dell'oggetto, compensazione finestra IR esterna
Correzione della temperatura riflessa apparente Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso
Correzione della trasmissione atmosferica Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa
Correzione della trasmittanza ottica Automatica, basata sui segnali dei sensori interni
Correzione emissività Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dalla lista materiali
Correzioni misurazione Emissività, temperatura riflessa, umidità relativa, temperatura atmosferica, distanza dell'oggetto, compensazione finestra IR esterna
Differenza di temperatura Delta temperatura tra le funzioni di misurazione e la temperatura di riferimento
Ottiche esterne e Correzione finestre Automatica, basata sui valori in ingresso di trasmittanza e temperatura della finestra
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Preset utente L’utente può scegliere e abbinare dati di misura da un numero a piacere di punti/riquadri/cerchi/profili/delta
Profilo 1 grafico lineare con temperatura max/min
Puntatore a spot 10,0
Range di temperature del soggetto Accuratezza ±1 °C (±1,8 °F) o ±1% a 25 °C per temperature comprese tra 5 °C e 150 °C ±2 °C (±3.6 °F) o ±2% della lettura a 25 °C per temperature fino a 1200 °C
Range di temperature oggetto da -40 °C a +150 °C (da -40 °F a +302 °F) da 0°C a +650 °C (da +32 °F a +1202 °F) da +300 °C a +2000 °C (da +572 °F a +3632 °F)
Sensibilità termica Da <0,02 °C a +30 °C
Temperatura di riferimento Impostato manualmente usando la differenza di temperatura
Comunicazione e Memorizzazione dati
Antenna Interna
Audio Microfono e cuffia Bluetooth per l’annotazione vocale delle immagini
Bluetooth Gamma frequenze: 2402–2480 MHz, supporta 2.1 e 4.0
Formati file Standard JPEG, dati di misura inclusi CSQ, dati di misura inclusi
Formati File - Visivo Standard JPEG, automaticamente associata con la corrispondente immagine termica
Formato file immagine JPEG standard, inclusi dati di misura e foto digitale, su scheda di memoria
Interfaccia USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
Memorizzazione immagini JPEG standard, inclusi immagine digitale e dati di misura, su scheda di memoria
METERLiNK Connessione wireless (Bluetooth) a: Strumenti di misura FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicazione con set auricolari e sensori esterni
Modalità di memorizzazione immagini Memorizzazione contemporanea di immagine termica e immagine fotografica nel medesimo file JPEG Opzione di memorizzare una immagine fotografica in un JPEG separato
Scheda SD Uno slot per schede per SD card rimovibile
Supporto di memorizzazione Scheda di memoria SD o SDHC. Consigliato Classe 10 o superiore.
Time Lapse da 15 secondi a 24 ore
Tipo connettore video HDMI tipo C
USB USB Micro-B: trasferimento da e verso PC, video colorizzato non compresso
USB - Standard USB 2.0 High Speed Connettore USB Micro-B
Uscita video HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Wi-Fi Standard: 802.11 b/g/n Gamma frequenze: 2412-2462 MHz Max potenza in uscita: 15 dBm
Generali
Bussola Puntamento dell’unità aggiunto automaticamente ad ogni immagine
Confezionamento Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Contenuto della confezione Termocamera con ottica, batteria (2 cad), caricabatteria, cavo HDMI-HDMI, borsa da trasporto rigida, conchiglia oculare grande, copriobiettivo, tracolla, alimentatore con adattatori internazionali, cavo USB standard da A a Micro-B, certificato di calibrazione, FLIR Tools e scheda licenza, CD documentazione utente, documentazione cartacea, auricolare Bluetooth, scheda SD
Il sistema include Termocamera con ottica, batteria (2 cad), caricabatteria, cavo HDMI-HDMI, borsa da trasporto rigida, conchiglia oculare grande, copriobiettivo, cuffia Bluetooth, SD card, tracolla, alimentatore con adattatori internazionali, cavi USB standard da A a Mini-B, HSI box, certificato di calibrazione, scheda per scaricare FLIR Tools, documentazione utente su CD, documentazione stampata
Materiale alloggiamento Magnesio
Peso 1,9 kg
Puntatore laser USB-micro-AB, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
Interfaccia utente
Display Touchscreen LCD wide screen integrato da 4,3”, 800 × 480 pixel
Lingue Arabo, ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, cinese semplificato, svedese, cinese tradizionale, turco
Testo Aggiungere tabella, selezionare tra i modelli predefiniti
Touchscreen
Vocali 60 secondi (via Bluetooth) memorizzati con l’immagine
Alimentazione
Alimentazione esterna Alimentatore AC 90–260 V AC, 50/60 Hz, o 12 V da un veicolo (cavo con spina standard – opzionale)
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (+68 °F) in utilizzo tipico
Gestione alimentazione Spegnimento automatico, configurabile dall'utente tra 5 minuti, 20 minuto e nessun spegnimento
Sistema di carica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani
Temperatura di ricarica Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F), salvo per il mercato coreano: Da +10 °C a +45 °C (da +50 °F a +113 °F)
Tempo di carica 2,5 ore per 90 % di capacità, lo stato di carica è indicato da LED
Tipo batteria Batteria Li-ion ricaricabile
Ambientali e Certificazioni
Classificazione laser Classe 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (immunità) EN 61000-6-3 (emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni) ICES-003
Ergonomia Il mirino e il blocco ottico orientabile di 120° ti consentono di puntare la telecamera in tutte le direzioni, mantenendo una posizione comoda
Impatti 25 g (IEC 60068-2-29)
Montaggio su treppiede UNC 1/4"-20
Protezione IP 54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -40 °C a +2000 °C
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Tipo laser Diodo laser semiconduttore AlGaInP, 1 mW, 635 nm (rosso)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 ore, 95% umidità relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/due cicli
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica T1030sc

Brochure

FLIR T1030sc Brochure

Datasheet

FLIR T1030sc DataSheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-5-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Global 2-5-10 Warranty US

Export Restrictions