Discontinued

FLIR VS70

Videoscopio resistente agli urti

FLIR VS70 è un videoscopio robusto, impermeabile e resistente agli urti con un ampio display LCD a colori da 5,7”. È dotato di comandi intuitivi sull’unità che permettono all’utente di spostare la sottile sonda con telecamera in spazi ristretti per offrire video e immagini nitidi e cristallini. Soluzioni di ispezione avanzate, telecamere opzionali e accessori aggiuntivi permettono di ampliare il proprio FLIR VS70 per adattarlo a qualsiasi necessità.

Visualizza chiaramente i problemi nascosti
La grande durata della batteria consente un’intera giornata di ispezioni senza ricaricare.
Comprende comandi a due vie, wireless a due vie, e wireless a quattro vie. Seleziona l’angolazione della telecamera su 180 o 90 gradi con una camera a doppio canale.
Aggiungi annotazioni vocali alle registrazioni video, acquisisci immagini dai video acquisiti e trasferisci i dati su PC tramite scheda SD o porta USB.

Specifiche

Highlighted
Diametro 8 mm
Risoluzione display 640 × 480 px
Dati ottici e immagine
Campo visivo 56°
Diametro 8 mm
Dimensione display 135 mm
Frame rate 30 fps (NTSC & PAL)
Lunghezza focale Da 65 mm a infinito
Opzioni di lunghezza focale della camera Macro ravvicinata o lunga distanza
Range lunghezza camera Da 0,3 a 30 m
Risoluzione display 640 × 480 px
Comunicazione e Memorizzazione dati
Trasferimento video/immagini Scheda SD o USB
Alimentazione
Autonomia della batteria Da 6 a 8 ore (integrata)
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni CE, FCC
Garanzia 2 anni

Accessori

  1. Wireless Handset Transmitter (VST)
  1. Camera Head for Spool, 25mm Diameter (VSC25)
  2. Camera With Semi-rigid Probe, 2m, 4.1mm Diameter (VSC41-2RM)
  3. Wireless Four-way Articulating Camera, 60 mm to Infinity (VSA4-1-W)
  4. 3.9mm (0.15in) Camera (VSC39-1FM)
  5. 28 mm Camera Head for Spool (VSC28)
  6. Two-Channel Camera (VSC2-58-1FM)
  7. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M-W)
  8. Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M)
  9. Two Way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2)
  10. Wireless Four-way Articulating Camera, 25–60mm (VSA4-1M-W)
  11. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1-W)
  12. Two-Way Articulating Camera with Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1)
  13. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2-W)
  14. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1M-W)
  15. Two-Way Articulating Camera with Macro Short Focus, 1m, 6mm diameter (VSA2-1M)
  16. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via long focus (VSC58-2R)
  17. Camera with 20m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-20M)
  18. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Macro Short Focus (VSC58-1RM)
  19. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Long Focus (VSC58-1R)
  20. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-2R)
  21. Camera with 30m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-30M)
  22. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via macro short focus (VSC58-2RM)
  23. Camera with Semi-Rigid Probe, 1m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-1R)

Risorse e supporto

Brochure

FLIR VS70 Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions