Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Kx5-Series, visitate Support.FLIR.com.


TIC Flir Kx5-Series
Modelli 2024 migliorati
I Vigili del Fuoco hanno bisogno di termocamere (TIC) progettate per essere robuste e facili da usare senza sacrificare la chiarezza o le prestazioni. Le termocamere Flir Kx5-Series offrono la nostra migliore qualità dell'immagine e nitidezza, chiaramente visibili nelle scene a basso contrasto. Ciò significa che i Vigili del Fuoco possono migliorare la consapevolezza situazionale e la percezione della profondità, e navigare facilmente tra gli edifici fumé per una ricerca e un soccorso più efficienti e la posizione della scena antincendio.

Una termocamera per ogni Vigile del Fuoco
Vai oltre
Ottieni la visione chiara di cui hai bisogno, anche attraverso il fumo nero più spesso. Le termocamere Kx5 offrono un'eccezionale nitidezza dell'immagine termica alle alte temperature, per navigare in sicurezza nelle scene antincendio.
Combatti gli incendi in modo strategico
Le termocamere Flir aiutano i comandanti degli incidenti con il loro piano strategico di attacco, visualizzando la scena e individuando i punti caldi pericolosi in modo da poter prendere decisioni migliori quando dirigono le risorse.
Investire nell'affidabilità
Dalla K45 alla K65 conforme a NFPA® 1801-2021, le termocamere Flir sono progettate per resistere alle condizioni antincendio più difficili, che si tratti di cadute da due metri, spruzzi d'acqua pesanti o temperature elevate.
Flir K65 conforme NFPA
La K65 è progettata per essere pienamente conforme allo standard NFPA 1801-2021 per le termocamere che copre usabilità, qualità dell'immagine e durata.
La K65 produce immagini ultra nitide che mostrano straordinari dettagli strutturali, di bordo e altri dettagli immediatamente riconoscibili.
Resiste a cadute da due metri su un pavimento di cemento, è resistente all’acqua (IP67) e funziona fino a 260 °C/500 °F per 5 minuti.
Adatto per l'uso in condizioni pericolose e potenzialmente esplosive, con porta USB e vano batterie sigillati per limitare l'ingresso in condizioni operative normali.
Offrire il sesto senso nella lotta contro gli incendi da 10 anni in poi
Which Camera Should I Choose?
Flir K65
$5,499.00
- NFPA® 1801-2021 compliant
- 320 × 240 thermal resolution
- Low range: -20°C to 150°C (-4°F to 302°F), High range: 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) and <30 mK NETD
IR Resolution
320 × 240 pixels
Display
4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit
Object Temperature Range
–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)
IR Resolution
320 × 240 pixels
Display
4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit
Object Temperature Range
–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)
Risorse e supporto