PREVENZIONE INCENDI

Rileva gli incendi in anticipo, evitando danni e perdite costosi

Gli incendi che non vengono rilevati in anticipo possono causare gravi disagi finanziari, ambientali e commerciali per un'azienda e la comunità.

La maggior parte degli attuali sistemi di rilevazione incendi è progettata per contenere un incendio una volta avviato, spesso troppo tardi. Tuttavia, utilizzando il monitoraggio termico senza contatto, le termocamere automatizzate possono individuare i punti caldi e fornire aggiornamenti in tempo reale dei dati di temperatura fino a 60 volte al secondo, aiutando le parti interessate a prendere le decisioni rapide e informate necessarie per fermare gli incendi devastanti prima che si accendano completamente. Questa funzionalità avanzata di monitoraggio degli incendi garantisce che i potenziali rischi siano identificati e mitigati prima che si verifichi un disastro.

Quote

Perché scegliere Flir per il rilevamento precoce degli incendi?

  • I sistemi sono personalizzabili in base alle esigenze e alle applicazioni specifiche
  • La piattaforma aperta consente una facile integrazione con l’infrastruttura tecnologica esistente
  • Le termocamere intelligenti a montaggio fisso includono un software integrato in grado di gestire automaticamente analisi e allarmi
  • Interfaccia basata sul web facile da imparare e veloce da usare

I sensori termici fissi Flir forniscono il monitoraggio 24/7

Video termico di una pila di nitrato di ammonio a rischio di combustione.

Protezione dell'alimentazione di biocarburante con le termocamere fisse Flir

Scopri i sistemi di imaging termico automatizzati che monitorano i depositi di biocarburante presso Soderenergie e contribuiscono a mantenere la sicurezza in tutta la struttura.

Now Playing

I sensori termici fissi Flir forniscono il monitoraggio 24/7
I sensori termici fissi Flir forniscono il monitoraggio 24/7

Now Playing

Protezione dell'alimentazione di biocarburante con le termocamere fisse Flir
Protezione dell'alimentazione di biocarburante con le termocamere fisse Flir

Sistemi di rilevazione incendi Flir: Settori e applicazioni

BESS

I sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) sono essenziali per immagazzinare energia rinnovabile e garantire la stabilità della rete. Tuttavia, la loro implementazione comporta rischi intrinseci, in particolare correlati agli incendi delle batterie agli ioni di litio. Quando i rilevatori di fiamma non funzionano, le termocamere possono migliorare significativamente la protezione e prevenire gli incendi prima che raggiungano la combustione.
Per saperne di più

Cumuli di biomassa

La biomassa è a rischio di combustione spontanea poiché i biomateriali sono soggetti ad autoriscaldamento durante la decomposizione. Il calore generato all'interno di grandi pile di biomassa non può fuoriuscire e può incendiarsi improvvisamente. Le termocamere Flir forniscono un monitoraggio affidabile degli incendi, rilevando i materiali caldi nelle prime fasi del processo di sviluppo degli incendi prima che si formino particelle di fumo o fiamme.
Per saperne di più

Impianti produttivi

Il monitoraggio continuo delle condizioni tramite termocamere può essere un modo efficiente ed efficace per mantenere i tempi di attività e prevenire costose interruzioni della produzione. Le termocamere per l'automazione rilevano le variazioni di temperatura che sono indicatori precoci di deterioramento delle apparecchiature, profili di temperatura non uniformi sui prodotti e punti caldi.
Per saperne di più

Incidenti di traffico

Rispondere rapidamente agli eventi sulle strade e nelle gallerie è una componente essenziale di qualsiasi sistema di gestione efficace del traffico. Le termocamere Flir consentono agli operatori del traffico di rilevare punti caldi, vedere attraverso il fumo e avvisare i primi soccorritori prima che un incendio possa diffondersi.
Per saperne di più

Magazzini

Anche se i magazzini sono dotati di allarmi antincendio e sistemi antincendio, i danni alle risorse sono quasi inevitabili una volta che un incendio si è verificato. Le termocamere Flir forniscono una risposta di allarme precoce con la programmazione di allarmi alle alte temperature in più punti bersaglio.
Per saperne di più

Rifiuti e riciclaggio

Gli accumuli di rifiuti sono potenzialmente infiammabili. L'autocombustione, lo sviluppo di calore dovuto alla pressione, le reazioni chimiche spontanee tra i rifiuti smaltiti e formazioni di gas metano sono tutti potenziali rischi di incendio. Le termocamere possono contribuire a prevenire gli incendi, identificando i punti caldi che potrebbero generare una combustione.
Per saperne di più

Gestione degli incendi boschivi

Le termocamere consentono ai team di risposta di vedere direttamente attraverso il fumo, fornendo dati cruciali, compresi gli incendi che si sono spezzati e potrebbero riaccendersi in un altro grande incendio. Individuando rapidamente i focolai, i vigili del fuoco di terra possono spegnere il punto caldo prima che si diffonda ulteriormente.
Per saperne di più

Prodotti in legno

Con il pericolo sempre presente di un incendio spontaneo, i processori del legno devono essere più che vigili, devono essere proattivi. Il rilevamento precoce degli incendi con termocamere automatizzate è il modo più efficiente ed efficace per proteggere dipendenti, apparecchiature e strutture.
Read more

Soluzioni automatizzate per il rilevamento degli incendi

Dal monitoraggio delle linee di produzione nelle fabbriche alla salvaguardia delle foreste nazionali, il rilevamento e la prevenzione degli incendi sono fondamentali per la sicurezza in loco. Scarica la brochure Flir sul rilevamento precoce degli incendi per saperne di più sulle sfide che il fuoco presenta alle strutture e sulle soluzioni che puoi adottare per impedire che si accendano in primo luogo.

 

Prodotti FLIR per il rilevamento precoce degli incendi

Soluzioni FLIR per il rilevamento precoce degli incendi in azione

Scenario del caso d'uso

Proteggi il personale e le apparecchiature rilevando i primi segni di incendio

Read more
Video

Come configurare gli allarmi per il rilevamento precoce degli incendi con le termocamere automatizzate FLIR

Read more