Lotta agli incendi

TIC Flir K75 e K85

Sostenere ogni fase della missione, dalla chiamata alla pulizia

Il futuro delle rivoluzionarie termocamere antincendio (TIC) di Flir è arrivato con le K75 e K85, progettate con cura e innovative. I nostri esperti di Flir mettono l’attenzione in ogni dettaglio, concentrandosi sulle sfide che i Vigili del Fuoco devono affrontare ogni giorno e trovando la soluzione ottimale.

Queste termocamere non si limitano a vedere attraverso il fumo, ma consentono ai Vigili del Fuoco di monitorare in modo sicuro ed efficace la diffusione di un incendio. Si collegano perfettamente alla nuova app Flir Responder per la configurazione della termocamera, lo streaming video dal vivo, gli aggiornamenti via etere, il trasferimento termico delle immagini e la formazione sugli incidenti.

I nuovi Flir K75 e K85 sono strumenti vitali che aiutano le squadre antincendio a pianificare il loro attacco, monitorare la diffusione dell'incendio e visualizzare la scena, il tutto con un supporto costante prima, durante e dopo la missione antincendio. 

Maggiore sicurezza, efficienza e formazione

Le termocamere Flir migliorano la consapevolezza situazionale e la percezione della profondità dei Vigili del Fuoco mentre navigano in edifici fumé, rendendo più efficienti le risposte agli incidenti. Ma la nuova Serie Kxx offre anche feedback in tempo reale e revisione post-incidente, fornendo alle squadre antincendio l’addestramento fondamentale di cui hanno bisogno per lavorare in sicurezza.

Con le termocamere K75 e K85, le squadre antincendio sperimenteranno immagini di qualità eccellente per tutta la durata della missione antincendio, con adattamento automatico della scena e la nuova soluzione a guadagno singolo che consente un funzionamento senza interruzioni senza ritardi, congelamento delle immagini o perdita di informazioni.

 

I Vigili del Fuoco ottengono il vantaggio di prestazioni eccezionali ad alto calore e di una qualità del prodotto leader del mercato in un alloggiamento della telecamera robusto e collaudato di cui conoscono e di cui si fidano.

Progettate con la massima attenzione a ogni fase delle operazioni antincendio, le termocamere K75/K85 migliorano la prontezza dei Vigili del Fuoco supportando la pianificazione pre-missione e le informazioni post-missione.

Termocamere antincendio di nuova generazione Flir K75 e K85

Offrire il sesto senso nella lotta contro gli incendi da 10 anni in poi

Now Playing

Termocamere antincendio di nuova generazione Flir K75 e K85
Termocamere antincendio di nuova generazione Flir K75 e K85

Now Playing

Offrire il sesto senso nella lotta contro gli incendi da 10 anni in poi
Offrire il sesto senso nella lotta contro gli incendi da 10 anni in poi

Supporto critico prima, durante e dopo la missione

La nuova app Flir Responder* offre ai Vigili del Fuoco un maggiore controllo sulle loro termocamere, una maggiore visibilità durante la missione e, soprattutto, una maggiore opportunità di addestramento prima e dopo un incendio.

*Disponibile tramite Apple Store e Google Play.

Configura la tua termocamera e mantienila aggiornata con gli aggiornamenti via etere.

Colma il divario tra l'aula e la formazione "live burn" attraverso lo streaming wireless dalla telecamera all'app, fornendo visibilità tra gruppi più ampi.

Trasferisci facilmente immagini e video raccolti sulla scena per analisi, creazione di report e formazione.

Which Camera Should I Choose?

Flir K85

Flir K85

$5,049.00

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Flir K75

Flir K75

$4,599.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

IR Resolution

640 × 480

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)