Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Si2-Series, visitate Support.FLIR.com.


Termocamere acustiche Si2-Series
Monitoraggio delle condizioni con un imager acustico Flir Si2-Series
Perdite di aria compressa, perdite di gas specializzate, guasti meccanici e scariche elettriche parziali sono tutti costosi problemi di sistema che consumano energia, lasciando la tua azienda a gestire costi imprevisti e potenziali problemi di produzione/tempo di attività. L'imaging a ultrasuoni con una telecamera acustica è un modo efficace per rilevare questi problemi delle apparecchiature nell'ambito di un piano completo di gestione delle risorse. Flir Si-Series è la soluzione perfetta per individuare aree compromesse nei sistemi ad aria compressa e per identificare problemi di scarica parziale nei sistemi elettrici ad alta tensione. Questo rilevatore leggero e con una sola mano può aiutare nelle applicazioni di utility, produzione e ingegneria a identificare perdite di efficienza e potenziali guasti fino a 10 volte più velocemente dei metodi tradizionali, con una formazione minima.
Perché scegliere un imager acustico Flir?
Funzionamento semplice con una sola mano
Puoi tenere una mano libera durante l’ispezione dei componenti per la sicurezza dell’operatore e per ridurre l’affaticamento del collo.
Rilevamento del suono di qualità superiore con 124 microfoni
Le termocamere Si-Series sono dotate di 124 microfoni, che possono aiutare a rilevare rumori molto silenziosi a lunga distanza per l'imaging acustico. Ciò è particolarmente importante quando si ispezionano sistemi ad alta tensione e le loro potenziali perdite d'aria, che richiedono una distanza di sicurezza dalle apparecchiature sotto tensione. La forza di un segnale acustico diminuisce significativamente man mano che ci si allontana dalla sua fonte. La soluzione è aumentare il numero di microfoni: quadruplicare il numero di microfoni raddoppia essenzialmente la portata di rilevamento del suono. Utilizzano una gamma dinamica ottimizzata per bilanciare le capacità di frequenza con la distanza percorsa dal suono. Si desidera che i rilevatori utilizzino le frequenze più basse possibili per ottenere la distanza più lontana.
Scalabilità aziendale
Garantisci l’uso e la manutenzione ottimali delle apparecchiature in ambienti industriali su larga scala con gestione della flotta, integrazione dei dati cloud e aggiornamenti software OTA. Il software di supporto offre anche la possibilità di integrarsi negli storici dei dati, di creare report su cloud e desktop e di combinare i programmi di ispezione IR e acustica. Gli utenti della Si-Series possono anche sfruttare la funzione Organization, una soluzione intuitiva che semplifica il compito di eseguire il follow-up dei rapporti in posizioni separate da parte di telecamere e utenti diversi.
Funzionalità di machine learning
La Flir Si-series utilizza il machine learning per distinguere le altre caratteristiche del modello sonoro creato dalle perdite dallo sfondo. È lo stesso modo in cui si distingue tra un'armonica e una campana che suona la stessa nota. A causa dell’elevato numero di microfoni sensibili combinati con la moderna elaborazione informatica mediante il machine learning, siamo in grado di distinguere tra il rumore di fondo e il rumore creato dal difetto a causa di proprietà diverse dalla frequenza.

Cosa cercare in un imager acustico
Per essere certi di scegliere l'attrezzatura giusta, dai un'occhiata critica alla gamma di frequenza della tua termocamera. Si potrebbe pensare di aver bisogno della più ampia gamma possibile per cogliere la gamma più ampia di suoni. Tuttavia, in realtà, la gamma di frequenza più efficace per il rilevamento di una perdita di aria compressa è compresa tra 20 e 30 kHz. Questo perché usare una gamma da 20 a 30 kHz aiuta a distinguere le perdite di aria compressa dal rumore di fondo in fabbrica.
Nella ricerca di rumori più silenziosi, vale la regola “più sono, meglio è”. Le termocamere acustiche impiegano solitamente decine di microfoni di sistema micro-elettrico-meccanico (MEMS) per raccogliere e caratterizzare il suono. Anche se i microfoni MEMS sono piccoli, utilizzano poca potenza e sono molto stabili, generano anche il proprio rumore, che interferisce con la capacità di un singolo microfono di rilevare suoni molto bassi. La soluzione è aumentare il numero di microfoni in uso; il semplice raddoppio del numero di microfoni migliora il rapporto segnale-rumore abbastanza da rimuovere tre decibel di suoni indesiderati.

Compatibilità Flir Thermal Studio
Il plug-in Flir Si-Series per Flir Thermal Studio consente di importare immagini dalle termocamere acustiche Si-Series in Flir Thermal Studio. Modifica e analizza facilmente le immagini e crea report avanzati. Con il plugin, si ha il supporto per la classificazione automatica dei guasti, l’indicazione della gravità, l’azione consigliata per le ispezioni di utenze e la stima del volume delle perdite e dei risparmi sui costi per le perdite d’aria. Combina le immagini acustiche con la termografia dei sensori a infrarossi portatili Flir , come Flir E8 Pro, per il rilevamento delle perdite d'acqua nello stesso rapporto.
Flir Si2-LD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Flir Si2-PD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Flir Si2-Pro™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect partial discharge from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Risorse e supporto