Termocamere Acoust per ambienti esplosivi

Telecamera acustica Flir Si2x-Series

In ambienti in cui polvere e vapori esplosivi sono una minaccia costante, la sicurezza e l'efficienza sono di primaria importanza. La polvere combustibile dall'agricoltura ai prodotti in legno può trasformare una giornata di routine in un disastro aumentando il rischio di incendi ed esplosioni. Così come i vapori esplosivi emessi durante la produzione petrolchimica, petrolifera e di gas, nonché i gas emessi durante la produzione farmaceutica, l’estrazione mineraria, il trattamento delle acque reflue e la generazione di energia

Le telecamere acustiche certificate ATEX Flir Si2x-Series offrono una soluzione di manutenzione predittiva di livello superiore, che combina il rilevamento avanzato delle perdite e l'identificazione dei guasti con la certificazione ATEX per gli ambienti più pericolosi. Progettata per garantire la sicurezza delle operazioni e il corretto funzionamento, Si2x aiuta a gestire i rischi associati agli ambienti esplosivi.

Flir Si2x è la chiave per mantenere la sicurezza, ridurre i costi e aumentare la produttività. 

Termocamere acustiche Flir Serie Si2x per aree pericolose

  • Industria petrolifera e del gas
  • Materiali chimici
  • Ammoniaca e idrogeno
  • Acque reflue
  • Produzione di energia
  • Prodotti farmaceutici
  • Linee di produzione di vernice
  • Alimenti e bevande
  • Agricoltura
  • Legno e prodotti in legno
  • Lavorazione di prodotti alimentari
  • Lavorazione dei metalli
  • Cellulosa e carta
  • Settore automobilistico
  • Etanolo

Perché scegliere la Flir Si2x-Series per ambienti con polveri e vapori esplosivi?

Certificato per l'uso in atmosfere esplosive: gas e polvere.

Flir Si2x è certificato per l'uso in atmosfere esplosive, per la massima tranquillità in ambienti ad alto rischio.

Riduci i costi energetici e migliora l’efficienza

Le termocamere Si2x rilevano con precisione anche le più piccole perdite, aiutando a prevenire le perdite di energia e a ridurre i costi operativi. Grazie alle dimensioni delle perdite in tempo reale e alle stime dei costi, è possibile prendere decisioni di riparazione rapide e informate per mantenere l’efficienza.

Monitoraggio completo

Dalla quantificazione dei gas pressurizzati al rilevamento meccanico dei guasti, Flir Si2x è uno strumento versatile che migliora i protocolli di sicurezza e l’efficienza operativa.

Rilevamento più rapido e preciso

I metodi tradizionali di rilevamento delle perdite non corrispondono alla velocità e alla precisione della Flir Si2x. Quantifica efficacemente le perdite nei gas industriali come aria compressa, ammoniaca, idrogeno, anidride carbonica, metano, elio e argon.

Funzionalità di rilevamento guasti meccanici

La modalità di rilevamento dei guasti meccanici della termocamera identifica e misura i cuscinetti potenzialmente difettosi, mantenendo le apparecchiature in condizioni ottimali.

Strumento di ispezione ecografica scalabile

Che si tratti di svolgere operazioni di grandi o piccole dimensioni, Flir Si2x offre una soluzione scalabile adatta alle tue esigenze specifiche.

Necessità di formazione minima

Progettata per essere facile da usare, l'interfaccia intuitiva di Si2x richiede una formazione minima, rendendola accessibile a tutti i membri del team e garantendo audit di sicurezza completi con tempi di inattività minimi.

Flir Si2x-LD™

Flir Si2x-LD™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks and gas leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Flir Si2x-Pro™

Flir Si2x-Pro™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Si2x-Series, visita Support.FLIR.com