Termocamera compatta

Cx-Series

Le termocamere compatte Flir Cx-Series sono strumenti di ispezione tascabili, perfetti per i professionisti che necessitano di una comoda termocamera per identificare e risolvere i problemi. Ispeziona e analizza rapidamente le differenze di calore tra gli asset target con l’aiuto di immagini ricche di dettagli potenziate dalla tecnologia brevettata MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) di Flir, quindi carica automaticamente questi dati sul cloud Flir Ignite™ per la condivisione, l’archiviazione, l’analisi e la creazione di report.

Con una gamma di opzioni, dalla C3-X introduttiva alla nuova C8 a risoluzione più elevata, oltre alla Cx5 per l’uso in ambienti industriali pericolosi, la Cx-Series offre soluzioni facili da usare e da trasportare, progettate per adattarsi al tuo budget a meno di 1.000 USD.

Vantaggi della Flir Cx-Series

Le termocamere tascabili Cx-Series facili da usare velocizzano le ispezioni di edifici, meccaniche ed elettriche catturando i guasti nascosti nelle immagini termiche che puoi condividere, analizzare e segnalare istantaneamente.

Evita costosi tempi di inattività attraverso ispezioni termiche regolari con la Flir Cx-Series. Gli utenti registrano rapidamente le immagini termiche e le caricano automaticamente sul cloud Ignite™, dove i modelli di report avanzati eliminano i passaggi manuali, in modo che i tecnici possano concentrarsi sulla risoluzione dei problemi invece che sulla documentazione.

Individua danni nascosti causati dall'acqua, carenze di isolamento, perdite d'aria e altro ancora attraverso ispezioni regolari di edifici e impianti di climatizzazione con una termocamera Serie Cx. Le immagini MSX brevettate Flir garantiscono immagini chiaramente dettagliate necessarie per diagnosticare i problemi sul posto.

Riduci i costi di manodopera con ispezioni fino al 40% più efficienti per veicoli elettrici, sistemi meccanici e altro ancora. I flussi di lavoro connessi aiutano i team a identificare i guasti più velocemente e ad agire più rapidamente, riducendo le riparazioni non pianificate. 

Imaging dinamico multispettrale Flir MSX

MSX® è una tecnologia di imaging brevettata Flir che produce immagini termiche ricche di dettagli combinando gli spettri visivi e termici.

Questa tecnologia innovativa, basata sull’esclusivo processore integrato di Flir, utilizza una fotocamera digitale interna per migliorare le immagini termiche in tempo reale. MSX utilizza un'immagine visiva ad alto contrasto per goffrare gli aspetti chiave della scena sopra un'immagine termica completa.

Caricamento, modifica, condivisione e report

Le termocamere Flir Cx-Series offrono il caricamento automatico delle immagini con Flir Ignite, per condividere immediatamente le immagini, modificarle o creare rapporti professionali. Analizza le immagini termiche sul campo e sposta i file in cartelle personalizzate per rimanere organizzato, quindi condividi i risultati con colleghi e clienti utilizzando un link protetto da password. Puoi anche sincronizzare i file con il tuo computer per ulteriori analisi e generare report dettagliati utilizzando gli strumenti di creazione di report integrati di Ignite.

Ispezione sicura con Cx5

La Cx5 consente agli utenti di indagare potenziali problemi a distanza di sicurezza, eliminando la necessità di permessi di lavoro a caldo in aree ritenute pericolose a causa di gas, vapore o polvere. È conforme agli standard di respirazione limitata e protezione dalla polvere.

Which Camera Should I Choose?

Flir Cx5

Flir Cx5

$2,049.00

  • Flir C5 features + ATEX housing
  • 160 × 120, max temp. 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C8

Flir C8

$899.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 450°C (842°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Flir C5

Flir C5

$599.00

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C3-X

Flir C3-X

$499.00

  • 128 × 96 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 300°C (572°F)
  • Automatic level/span
View Product

IR Resolution

128 × 96 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

IR Resolution

320 × 240 pixels

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

IR Resolution

128 × 96 pixels

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Cx, visitate Support.FLIR.com