Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Exx, visitate Support.FLIR.com.


Exx-Series
Per ogni professionista scrupoloso impegnato nel campo della manutenzione predittiva, delle ispezioni elettriche ed edili, gli strumenti più preziosi sono quelli che incrementano l'efficienza sul lavoro e che aiutano ad identificare i potenziali problemi prima che comportino costose riparazioni.
La Flir Exx-Series offre una gamma di termocamere palmari con funzionalità complete adatte a ogni budget, rendendo tutte le ispezioni più comode. Per rendere i tuoi processi ancora più efficienti, puoi anche abbinare la tua termocamera a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView® per passare facilmente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo, fornendoti una soluzione completa che comporta molto meno problemi, sforzi e tempo.
Perché scegliere la Flir Exx-Series?
Abbiamo progettato le termocamere Exx-Series come strumento di riferimento per una vasta gamma di applicazioni, con le funzionalità necessarie per lavorare in modo efficiente e ottenere risultati accurati e fruibili.
Ogni Flir Exx-Series è dotata delle funzioni necessarie per individuare i punti caldi, rilevare i primi segni di carenze costruttive, diagnosticare i sistemi elettrici e meccanici e prevenire i problemi prima che causino gravi danni.
Abbina la tua termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView® per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo con un solo clic, ottimizzando le ispezioni e le misurazioni. Passa in pochi secondi dall'obiettivo FOV 14° a quello 24° per ottenere una visione più chiara dell'intera immagine.
*Non disponibile per la termocamera E54
Per una chiarezza ancora maggiore, questi ultimi modelli di termocamera Exx-Series offrono immagini termiche fino a 640 × 480 pixel per scoprire i problemi nascosti e rilevare rapidamente i problemi prima che peggiorino.
L'ulteriore aumento dell'efficienza, il routing delle ispezioni a bordo può accelerare i sondaggi e semplificare la creazione di report, garantendo che i risultati siano sempre corretti e ben organizzati.
Which Camera Should I Choose?
FLIR E54
- 320 × 240 thermal imaging
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
FLIR E76
- 320 × 240 thermal imaging
- Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
- Laser-assisted autofocus
IR Resolution
320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
FLIR E86
- 464 × 348 thermal imaging
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- Laser-assisted autofocus
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
FLIR E96
- 640 × 480 thermal imaging
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- Laser-assisted autofocus
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
IR Resolution
320 × 240 pixels
IR Resolution
320 × 240 pixels
IR Resolution
464 × 348 pixels
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<40 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Risorse e supporto