Serie Flir One®

Termocamera per dispositivi intelligenti iOS® e Android™

Le termocamere Flir One Series offrono l'accuratezza, la risoluzione e la sensibilità necessarie per identificare rapidamente i problemi e verificare le riparazioni, sia che si tratti di ispezionare i quadri elettrici, individuare la fonte dei guasti di un sistema di climatizzazione o scoprire danni nascosti causati dall'acqua.

Collega la tua termocamera Flir One al tuo dispositivo smart in modalità wireless o tramite una connessione diretta alla porta, apri l’app Flir One e sarai pronto per iniziare a acquisire immagini. Grazie alle esclusive funzioni di miglioramento delle immagini, tra cui Flir VividIR™ e MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), le termocamere Flir One Series forniscono le migliori immagini termiche della categoria necessarie per diagnosticare rapidamente guasti elettrici, individuare perdite d'aria e carenze di isolamento, misurare accuratamente la temperatura e molto altro ancora.

Perché scegliere le telecamere Flir One Series?

Le termocamere Flir One Series offrono un margine di imaging grazie a Flir VividIR. Questo processo di miglioramento unisce più fotogrammi immagine, per fornire un’immagine termica finale più nitida.

Un altro vantaggio della serie Flir One è la compatibilità con le app mobili. Le telecamere si abbinano non solo all’app Flir One, che offre guide di ispezione passo-passo, ma anche ad app di terze parti personalizzate per specifiche applicazioni di ispezione. 

Un intervallo di temperature più ampio consente di ispezionare e misurare accuratamente la temperatura sui componenti più caldi, il che è importante per le ispezioni automobilistiche e il monitoraggio delle condizioni degli asset.

I modelli legacy Flir One si collegano direttamente al tuo smartphone o tablet per ispezionare con una sola mano. Le nuove termocamere Flir Edge (in precedenza Flir One Edge) Series sono dotate di connettività wireless, che consente la connessione Wi-Fi con i dispositivi mobili, tra cui iPhone e Android. Offre una maggiore flessibilità nell’ispezione di aree difficilmente accessibili o non visibili. Puoi anche agganciare la termocamera al dispositivo mobile per comodità. 

Le termocamere Flir One offrono strumenti di misurazione come i misuratori a spot per aiutarti a individuare le temperature esatte del soggetto. Attivare più di un misuratore a spot sul soggetto per registrare più misure su un singolo soggetto ed eseguire confronti all'interno della stessa immagine.

Liberati con la Flir Edge Series

Serie Flir Edge per ispezioni domestiche

Introduzione all’app Flir One

Now Playing

Liberati con la Flir Edge Series
Liberati con la Flir Edge Series

Now Playing

Serie Flir Edge per ispezioni domestiche
Serie Flir Edge per ispezioni domestiche

Now Playing

Introduzione all’app Flir One
Introduzione all’app Flir One

Flir MSX: Scopri la differenza

Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) aggiunge in tempo reale i dettagli della luce visibile alle immagini termiche per una maggiore chiarezza, incorporando i dettagli del bordo e del contorno nelle letture termiche. A differenza della fusione delle immagini (unione di luce visibile e immagine termica), MSX non diluisce l'immagine termica né riduce la trasparenza termica. 

Immagine mostrata senza MSX rispetto a MSX

App mobili Flir One per le tue applicazioni uniche

Esplora l'ecosistema delle app di terze parti o sviluppa le tue

Le app mobili compatibili con Flir One possono offrire soluzioni di ispezione, imaging e creazione di report personalizzate in base alle tue esigenze specifiche. Gli esempi in primo piano includono:

  • Home Boost: aiuta i proprietari di case a individuare problemi nascosti che fanno aumentare le bollette energetiche. 
  • iCertify—per test elettrici, ispezione e certificazione BS7671 sul campo.
  • Knauf Pro+: aiuta a ispezionare lo spazio per calcolare le esigenze di isolamento e rilevare potenziali perdite di energia.

Scopri tutte le app disponibili o, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la termografia nella tua app, crea subito un account sviluppatore. 

Flir Ignite™

Migliora l’efficienza e le capacità del tuo team con la soluzione cloud FLIR Ignite. Carica, organizza e condividi direttamente le immagini dalla tua FLIR connessa alla rete Wi-Fi. Conserva i dati in un luogo sicuro e facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.

 

Which Camera Should I Choose?

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro

$399.00

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measure temperatures up to 400°C (752°F)
  • Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
View Product

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Flir Edge

Flir Edge

$299.00

  • 80 × 60 thermal resolution
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
View Product

Thermal Resolution

80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Object Temperature Range

-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)

Flir One® Pro

Flir One® Pro

$299.00

  • 160 × 120 native resolution, 480 × 360 super resolution
  • Measure temperatures up to 400°C (752°F)
  • Flir OneFit adjustable height connector
View Product

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Battery life

Approximately 1 hr

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Flir One®

Flir One®

$159.00

  • 80 × 60 thermal resolution
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Flir OneFit adjustable height connector
View Product

Thermal Resolution

80 × 60

Battery life

Approximately 1h

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Thermal Resolution

80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Thermal Resolution

80 × 60

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Battery life

Approximately 1 hr

Battery life

Approximately 1h

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Object Temperature Range

-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto FLIR ONE, visitate Support.FLIR.com