Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com.


Prendere decisioni fondamentali rapidamente
FLIR T-Series
Che si tratti di mantenere il tempo di attività di una fabbrica o di mantenere l’alimentazione attraverso le reti di distribuzione, le termocamere FLIR T-Series offrono la flessibilità, la precisione e le caratteristiche necessarie per ispezionare le apparecchiature in modo sicuro e prevenire guasti. Queste termocamere di alta qualità abbinano una gamma e una risoluzione eccezionali all’ergonomia che consente ai professionisti della termografia di lavorare comodamente tutto il giorno. Dalla rotazione del blocco ottico a 180° sui T500-Series, al sistema ottico di precisione HDIR OSX™ progettato esclusivamente per la Serie T1K, la Serie T offre un livello superiore in termini di design e prestazioni.
Veloce, flessibile e accurata in qualsiasi ambiente

Due campi visivi, un obiettivo, ZERO compromessi
Obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView®

Termocamere T1K HD
È in arrivo una termocamera dalle prestazioni eccezionali, frutto di 50 anni di esperienza. Con una nuova interfaccia utente grafica agile, una risoluzione fino a 3,1 MP e obiettivi HDIR di precisione FLIR OSX™, le termocamere T1K sono progettate per essere lo strumento definitivo per semplificare la tua giornata lavorativa e farti diventare l'eroe.

Termocamere ad alte prestazioni T800-Series
La T800-Series semplifica le ispezioni all'esterno in condizioni di luce difficili grazie al mirino a colori integrato e al luminoso display LCD. La piattaforma dell'obiettivo orientabile a 180° e il design ergonomico aiutano gli utenti a diagnosticare rapidamente i componenti difettosi, mentre il teleobiettivo opzionale a 6° aiuta a garantire misurazioni di temperatura accurate di piccoli bersagli da distanze maggiori.

Termocamere professionali T500-Series
La nuova generazione di termocamere ergonomiche T-Series facilita le ispezioni termiche e ti consente di concludere rapidamente il lavoro sul campo. Dal blocco ottico orientabile a 180° alla avanzata connettività semplificata, la T500-Series ti aiuterà ad individuare punti caldi e potenziali guasti in modo rapido ed efficiente.
Which Camera Should I Choose?
Flir T1010
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
- <25 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Flir T1020
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- <20 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Flir T530
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T540
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
FLIR T560
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
FLIR T840
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T865
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
640 × 480 pixels
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Risorse e supporto