Senza alcuna perdita di fotogrammi. Zero compromessi.
FLIR X-Series
Non perdete nemmeno un momento di test critico
In ambienti difficili come la ricerca scientifica, della difesa e aerospaziale, gli eventi di test critici possono durare solo una frazione di secondo e i dati mancanti potrebbero rivelarsi costosi. È quindi essenziale disporre di una telecamera infrarossa ad alte prestazioni per catturare e trasmettere in streaming eventi ad alta velocità in modo impeccabile, garantendo l’assenza di perdita di dati e fotogrammi.
Presentiamo FLIR X6980-HS e X8580-HS: le ultime novità della famiglia X-Series. Queste telecamere ad alta velocità e ad alta definizione offrono capacità di streaming dati senza pari, garantendo nessuna perdita di fotogrammi.
Nei campi in cui i test sono costosi, perdere anche un singolo fotogramma potrebbe significare perdere dati cruciali.
Non perdere mai più i dati Crucial
Elimina la perdita di dati e i fotogrammi abbandonati
Registra direttamente sull’unità a stato solido (SSD) da 4 TB rimovibile per lunghi periodi di tempo alla massima frequenza immagine senza perdere fotogrammi.
Condividi facilmente i dati
Configurazione semplificata quando si registra direttamente su un PC con le più recenti interfacce ad alta velocità da 10 GigE, CXP 2.1 e CameraLink Full.
Registrazione precisa di eventi ad alta velocità
Il sistema proprietario di attivazione, sincronizzazione e marcatura temporale IRIG garantisce una registrazione puntuale e precisa.
Obiettivi motorizzati
FLIR ha reso la nuova generazione di telecamere X-Series compatibili con la suite completa di obiettivi motorizzati LWIR e MWIR. Queste telecamere sono progettate su misura per prestazioni ottimali, consentendo regolazioni della messa a fuoco più precise e remote. Si integrano inoltre completamente con Research Studio per un maggiore controllo.
FLIR Research Studio
Research Studio fornisce un modo rapido ed efficiente per visualizzare, registrare, analizzare e documentare accuratamente i tuoi dati termici. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva e snella, ed a una serie di funzionalità esclusive, consente agli utenti di qualsiasi livello di registrare e valutare senza difficoltà i dati termici provenienti simultaneamente da diverse telecamere FLIR e da video radiometrici registrati.
Scegli la termocamera giusta per la tua ricerca
FLIR X8580-HS: immagini ad alta definizione, frame rate rapidi
Per ulteriori informazioni e per programmare una dimostrazione, rivolgersi a un esperto di FLIR.
Flir X6980-HS InSb™
- 640 × 512 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Flir X6980-HS SLS™
- 640 × 512 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Flir X8580-HS InSb™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Flir X8580-HS SLS™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
1280 × 1024
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
12 µm
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)