Termocamere per la rilevazione di gas per un futuro più sicuro e pulito


La pressione è attiva. Con il regolamento UE sul metano (2024/1787) ora in vigore, i produttori di energia in tutta Europa sono sottoposti a un maggiore controllo per rilevare e riparare le fughe di metano nelle loro operazioni. L'obiettivo? Garantire la prevenzione del rilascio evitabile di metano nell’atmosfera e ridurre le emissioni nell’intera catena di fornitura di combustibili fossili, sia all’interno dell’UE che a livello globale.
Noi di FLIR siamo qui per aiutarti a soddisfare questi standard in continua evoluzione in modo sicuro, efficiente e sicuro, grazie alle nostre termocamere avanzate per la rilevazione ottica di gas (OGI) Serie G: FLIR Gx320, G620 e Gx620.
La FLIR Serie G è progettata per rendere il rilevamento delle fughe di gas più veloce, sicuro e accurato che mai. Che tu stia monitorando una raffineria, una piattaforma offshore o un impianto di trattamento del gas, queste termocamere OGI raffreddate offrono una precisione precisa quando rilevi metano, idrocarburi e oltre 400 composti organici volatili (COV).

Il rilevamento di gas non avviene in perfette condizioni di laboratorio, ma in ambienti difficili e potenzialmente pericolosi. Ecco perché la Serie G è progettata pensando a durata e flessibilità:
La nuova normativa sul metano richiede molto più del rilevamento; richiede prove. Le termocamere FLIR Serie G sono progettate per semplificare la documentazione e i flussi di lavoro di conformità.
Le termocamere OGI FLIR Serie G non sono solo strumenti, ma sono una soluzione completa per affrontare le emissioni di metano, supportando al contempo i tuoi obiettivi di conformità, migliorando la sicurezza operativa ed evitando sanzioni normative.
Scopri come le FLIR Gx320, G620 o Gx620 possono trasformare il tuo programma di rilevazione gas.
Prenota subito una dimostrazione